(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Es necesario conectar esto a un soporte de tuerca e implementar un tope de rotación.

Es necesario conectar esto a un soporte de tuerca e implementar un tope de rotación.
  • Descuento por volumen

Es necesario conectar esto a un soporte de tuerca e implementar un tope de rotación.

  • Componentes inCAD
Tuercas de tornillo de avance - Recta: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: CAC406C

Especificaciones

Número de parte
MTSSR16
Número de parteTono
P
DLEmpuje dinámico permitido
(kN)
Masa (g)
TipodMTSSR
MTSSL
MTSSR
MTSSL

( [!] d8 es solo para MTSSR)
(8)1.515201.4722
102202.0640
1222222.8450
1433.6350
1628264.90100
18432316.86160
207.65150
22536409.90240
2511.38210
28444514.42390
32617.06320
36524921.18530
40585727.46720
508686740.111126

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSSL10
MTSSL12
MTSSL14
MTSSL16
MTSSL18
MTSSL20
MTSSL22
MTSSL25
MTSSL28
MTSSL32
MTSSL36
MTSSL40
MTSSL50
MTSSR8
MTSSR10
MTSSR12
MTSSR14
MTSSR16
MTSSR18
MTSSR20
MTSSR22
MTSSR25
MTSSR28
MTSSR32
MTSSR36
MTSSR40
MTSSR50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dirección de giro del tornillo Llamada de tornillo d
(Ø)
Empuje dinámico permitido
(N)
Tuerca OD D
(Ø)
Tuerca Longitud L1 (o L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1020602020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1228402222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1436302222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1649002826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda1868603231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda2076503231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda2299003640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda25113803640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda28144204445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda32170604445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda36211805249
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda40274605857
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rosca a la izquierda50401106867
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha814701520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1020602020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1228402222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1436302222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1649002826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha1868603231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha2076503231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha2299003640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha25113803640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha28144204445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha32170604445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha36211805249
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha40274605857
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Derecho] Hilo a la derecha50401106867

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Recto Forma de nuez Recto Material CAC406C