(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Paso de cuerda de tornillo - ambos extremos escalonados dobles

Paso de cuerda de tornillo - ambos extremos escalonados dobles

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Paso de cuerda de tornillo - ambos extremos escalonados dobles
  • Paso de cuerda de tornillo - ambos extremos escalonados dobles
  • Cambios en Especificaciones

· Forma del eje: Ambos extremos tienen doble paso
· Material del eje: ③Acero inoxidable 304
· Dirección del hilo: Rosca a la izquierda, rosca a la derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tornillos de avance (ambos extremos con doble paso), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Tornillos de avance - Ambos extremos de doble paso: Imagen relacionada
・Materials
Tipo [ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Tornillo derecho Tornillo izquierdo
MTSRX MTSLX Acero al carbón 1045 -
MTSBRX MTSBLX (Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-L-F-V-T-G-Q-S-E
MTSRX16-456-F37-V10-T47-G60-Q12-S49-E8
Número de parteIncremento de 1 mmQE / V
Incremento de 1 mm
DTono
P
TipoDLF, G, T, S
(Tornillo derecho)
MTSRX
MTSBRX

(Tornillo izquierdo)
MTSLX
MTSBLX
1280~10002≤F≤Vx7
2≤G≤Qx7
2≤S≤Ex7
2≤T≤Qx7

[ ! ]Cuando Q, V, E≤9,
F, G, T y S serán 5x o menos de Q, V y E.
789   Q/2≤E≤Q-1
Q/2≤V≤Q-1
122
148910   143
16100~120091012   16
18150~120091012   184
2010121415  20
2210121415  225
251214151617 25
281415161720 28
32200~1200141516172025326
36172025   36
40202530   40
5025303540  508
[ ! ]Cuando se combina con indicadores de posición, los diámetros Q estándar son de 8 a 20. >> Haga clic aquí , haga clic aquí

Modificaciones

Tornillos de avance: ambos extremos con doble escalón: imagen relacionada
[ ! ] Se puede combinar con el mecanizado de agujeros roscados solo en el mismo eje. (ver >> haga clic aquí para conocer las condiciones de mecanizado).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSBLX12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[7,​8,​9]-T[2-63/1]-G[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-56/1]-E[4-8/1]
MTSBLX14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[0,​8,​9,​10]-T[2-70/1]-G[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-63/1]-E[4-9/1]
MTSBLX16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[0,​9,​10,​12]-T[2-84/1]-G[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-77/1]-E[5-11/1]
MTSBLX18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[0,​9,​10,​12]-T[2-84/1]-G[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-77/1]-E[5-11/1]
MTSBLX20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[0,​10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-G[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-98/1]-E[6-15/1]
MTSBLX22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[0,​10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-G[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-98/1]-E[6-14/1]
MTSBLX25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-G[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S0-E[7-17/1]
MTSBLX25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-G[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-112/1]-E[7-17/1]
MTSBLX28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-G[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-133/1]-E[8-19/1]
MTSBLX32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-G[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-168/1]-E[10-24/1]
MTSBLX36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[0,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-G[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-168/1]-E[10-24/1]
MTSBLX40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[0,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-G[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-203/1]-E[12-29/1]
MTSBLX50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[0,​25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-G[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-273/1]-E[15-39/1]
MTSBRX12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[7,​8,​9]-T[2-63/1]-G[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-56/1]-E[4-8/1]
MTSBRX14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[0,​8,​9,​10]-T[2-70/1]-G[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-63/1]-E[4-9/1]
MTSBRX16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[0,​9,​10,​12]-T[2-84/1]-G[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-77/1]-E[5-11/1]
MTSBRX18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[0,​9,​10,​12]-T[2-84/1]-G[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-77/1]-E[5-11/1]
MTSBRX20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[0,​10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-G[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-98/1]-E[6-15/1]
MTSBRX22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[0,​10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-G[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-98/1]-E[6-14/1]
MTSBRX25-[150-1200/1]-F0-V[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-G[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S0-E[7-17/1]
MTSBRX25-[150-1200/1]-F0-V[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-G[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[7-17/1]
MTSBRX25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-G[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S0-E[7-17/1]
MTSBRX25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-G[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-119/1]-E[7-17/1]
MTSBRX28-[150-1200/1]-F0-V[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-G[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-133/1]-E[8-19/1]
MTSBRX28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-G[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-133/1]-E[8-19/1]
MTSBRX32-[200-1200/1]-F0-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-G[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-168/1]-E[10-24/1]
MTSBRX32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-G[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-168/1]-E[10-24/1]
MTSBRX36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[0,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-G[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-168/1]-E[10-24/1]
MTSBRX40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[0,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-G[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-203/1]-E[12-29/1]
MTSBRX50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[0,​25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-G[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-273/1]-E[15-39/1]
MTSLX12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[7,​8,​9]-T[2-63/1]-G[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-56/1]-E[4-8/1]
MTSLX14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[0,​8,​9,​10]-T[2-70/1]-G[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-63/1]-E[4-9/1]
MTSLX16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[0,​9,​10,​12]-T[2-84/1]-G[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-77/1]-E[5-11/1]
MTSLX18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[0,​9,​10,​12]-T[2-84/1]-G[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-77/1]-E[5-11/1]
MTSLX20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[0,​10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-G[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-98/1]-E[6-15/1]
MTSLX22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[0,​10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-G[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-98/1]-E[6-14/1]
MTSLX25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-G[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S0-E[7-17/1]
MTSLX25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-G[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-112/1]-E[7-17/1]
MTSLX28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-G[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-133/1]-E[8-19/1]
MTSLX32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-G[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-168/1]-E[10-24/1]
MTSLX36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[0,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-G[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-168/1]-E[10-24/1]
MTSLX40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[0,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-G[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-203/1]-E[12-29/1]
MTSLX50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[0,​25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-G[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-273/1]-E[15-39/1]
MTSRX12-[80-1000/1]-F[2-63/1]-V[7,​8,​9]-T[2-63/1]-G[2-63/1]-Q[7,​8,​9]-S[2-56/1]-E[4-8/1]
MTSRX14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[0,​8,​9,​10]-T[2-70/1]-G0-Q[8,​9,​10]-S[2-63/1]-E[4-9/1]
MTSRX14-[80-1000/1]-F[2-70/1]-V[0,​8,​9,​10]-T[2-70/1]-G[2-70/1]-Q[8,​9,​10]-S[2-63/1]-E[4-9/1]
MTSRX16-[100-1200/1]-F[2-84/1]-V[0,​9,​10,​12]-T[2-84/1]-G[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-77/1]-E[5-11/1]
MTSRX18-[150-1200/1]-F[2-84/1]-V[0,​9,​10,​12]-T[2-84/1]-G[2-84/1]-Q[9,​10,​12]-S[2-77/1]-E[5-11/1]
MTSRX20-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[0,​10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-G[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-98/1]-E[6-15/1]
MTSRX22-[150-1200/1]-F[2-105/1]-V[0,​10,​12,​14,​15]-T[2-105/1]-G[2-105/1]-Q[10,​12,​14,​15]-S[2-98/1]-E[6-14/1]
MTSRX25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-G[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S0-E[7-17/1]
MTSRX25-[150-1200/1]-F[2-119/1]-V[12,​14,​15,​16,​17]-T[2-119/1]-G[2-119/1]-Q[12,​14,​15,​16,​17]-S[2-112/1]-E[7-17/1]
MTSRX28-[150-1200/1]-F[2-140/1]-V[14,​15,​16,​17,​20]-T[2-140/1]-G[2-140/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20]-S[2-133/1]-E[8-19/1]
MTSRX32-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[14,​15,​16,​17,​20,​25]-T[2-175/1]-G[2-175/1]-Q[14,​15,​16,​17,​20,​25]-S[2-168/1]-E[10-24/1]
MTSRX36-[200-1200/1]-F[2-175/1]-V[17,​20,​25]-T[2-175/1]-G[2-175/1]-Q[17,​20,​25]-S[2-168/1]-E[10-24/1]
MTSRX40-[200-1200/1]-F[2-210/1]-V[0,​20,​25,​30]-T[2-210/1]-G[2-210/1]-Q[20,​25,​30]-S[2-203/1]-E[12-29/1]
MTSRX50-[200-1200/1]-F[2-280/1]-V[0,​25,​30,​35,​40]-T[2-280/1]-G[2-280/1]-Q[25,​30,​35,​40]-S[2-273/1]-E[15-39/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de giro del tornillo Tratamiento de superficies Tema Nominal D
(Ø)
Pitch
(mm)
Longitud total del eje L
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
T
(mm)
Q
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado12280 ~ 10002 ~ 632 ~ 564 ~ 82 ~ 632 ~ 637 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado14380 ~ 10002 ~ 702 ~ 634 ~ 92 ~ 702 ~ 708 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado163100 ~ 12002 ~ 842 ~ 775 ~ 112 ~ 842 ~ 849 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado184150 ~ 12002 ~ 842 ~ 775 ~ 112 ~ 842 ~ 849 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado204150 ~ 12002 ~ 1052 ~ 986 ~ 152 ~ 1052 ~ 10510 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado225150 ~ 12002 ~ 1052 ~ 986 ~ 142 ~ 1052 ~ 10510 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado255150 ~ 12002 ~ 11907 ~ 172 ~ 1192 ~ 11912 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado255150 ~ 12002 ~ 1192 ~ 1127 ~ 172 ~ 1192 ~ 11912 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado285150 ~ 12002 ~ 1402 ~ 1338 ~ 192 ~ 1402 ~ 14014 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado326200 ~ 12002 ~ 1752 ~ 16810 ~ 242 ~ 1752 ~ 17514 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado366200 ~ 12002 ~ 1752 ~ 16810 ~ 242 ~ 1752 ~ 17517 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado406200 ~ 12002 ~ 2102 ~ 20312 ~ 292 ~ 2102 ~ 21020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaPavonado508200 ~ 12002 ~ 2802 ~ 27315 ~ 392 ~ 2802 ~ 28025 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado12280 ~ 10002 ~ 632 ~ 564 ~ 82 ~ 632 ~ 637 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado14380 ~ 10002 ~ 702 ~ 634 ~ 92 ~ 702 ~ 708 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado163100 ~ 12002 ~ 842 ~ 775 ~ 112 ~ 842 ~ 849 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado184150 ~ 12002 ~ 842 ~ 775 ~ 112 ~ 842 ~ 849 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado204150 ~ 12002 ~ 1052 ~ 986 ~ 152 ~ 1052 ~ 10510 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado225150 ~ 12002 ~ 1052 ~ 986 ~ 142 ~ 1052 ~ 10510 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado255150 ~ 1200007 ~ 172 ~ 1192 ~ 11912 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado255150 ~ 120002 ~ 1197 ~ 172 ~ 1192 ~ 11912 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado255150 ~ 12002 ~ 11907 ~ 172 ~ 1192 ~ 11912 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado255150 ~ 12002 ~ 1192 ~ 1197 ~ 172 ~ 1192 ~ 11912 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado285150 ~ 120002 ~ 1338 ~ 192 ~ 1402 ~ 14014 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado285150 ~ 12002 ~ 1402 ~ 1338 ~ 192 ~ 1402 ~ 14014 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado326200 ~ 120002 ~ 16810 ~ 242 ~ 1752 ~ 17514 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado326200 ~ 12002 ~ 1752 ~ 16810 ~ 242 ~ 1752 ~ 17514 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado366200 ~ 12002 ~ 1752 ~ 16810 ~ 242 ~ 1752 ~ 17517 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado406200 ~ 12002 ~ 2102 ~ 20312 ~ 292 ~ 2102 ~ 21020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaPavonado508200 ~ 12002 ~ 2802 ~ 27315 ~ 392 ~ 2802 ~ 28025 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno12280 ~ 10002 ~ 632 ~ 564 ~ 82 ~ 632 ~ 637 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno14380 ~ 10002 ~ 702 ~ 634 ~ 92 ~ 702 ~ 708 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno163100 ~ 12002 ~ 842 ~ 775 ~ 112 ~ 842 ~ 849 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno184150 ~ 12002 ~ 842 ~ 775 ~ 112 ~ 842 ~ 849 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno204150 ~ 12002 ~ 1052 ~ 986 ~ 152 ~ 1052 ~ 10510 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno225150 ~ 12002 ~ 1052 ~ 986 ~ 142 ~ 1052 ~ 10510 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno255150 ~ 12002 ~ 11907 ~ 172 ~ 1192 ~ 11912 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno255150 ~ 12002 ~ 1192 ~ 1127 ~ 172 ~ 1192 ~ 11912 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno285150 ~ 12002 ~ 1402 ~ 1338 ~ 192 ~ 1402 ~ 14014 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno326200 ~ 12002 ~ 1752 ~ 16810 ~ 242 ~ 1752 ~ 17514 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno366200 ~ 12002 ~ 1752 ~ 16810 ~ 242 ~ 1752 ~ 17517 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno406200 ~ 12002 ~ 2102 ~ 20312 ~ 292 ~ 2102 ~ 21020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaNinguno508200 ~ 12002 ~ 2802 ~ 27315 ~ 392 ~ 2802 ~ 28025 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno12280 ~ 10002 ~ 632 ~ 564 ~ 82 ~ 632 ~ 637 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno14380 ~ 10002 ~ 702 ~ 634 ~ 902 ~ 708 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno14380 ~ 10002 ~ 702 ~ 634 ~ 92 ~ 702 ~ 708 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno163100 ~ 12002 ~ 842 ~ 775 ~ 112 ~ 842 ~ 849 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno184150 ~ 12002 ~ 842 ~ 775 ~ 112 ~ 842 ~ 849 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno204150 ~ 12002 ~ 1052 ~ 986 ~ 152 ~ 1052 ~ 10510 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno225150 ~ 12002 ~ 1052 ~ 986 ~ 142 ~ 1052 ~ 10510 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno255150 ~ 12002 ~ 11907 ~ 172 ~ 1192 ~ 11912 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno255150 ~ 12002 ~ 1192 ~ 1127 ~ 172 ~ 1192 ~ 11912 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno285150 ~ 12002 ~ 1402 ~ 1338 ~ 192 ~ 1402 ~ 14014 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno326200 ~ 12002 ~ 1752 ~ 16810 ~ 242 ~ 1752 ~ 17514 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno366200 ~ 12002 ~ 1752 ~ 16810 ~ 242 ~ 1752 ~ 17517 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno406200 ~ 12002 ~ 2102 ~ 20312 ~ 292 ~ 2102 ~ 21020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaNinguno508200 ~ 12002 ~ 2802 ~ 27315 ~ 392 ~ 2802 ~ 28025 ~ 40

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma del eje Ambos extremos de doble paso Tipo Tornillo de avance Material Acero al carbón 1045
Tipo de eje Laminado