(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Husillos miniatura - rectos

Husillos miniatura - rectos
  • Descuento por volumen

La combinación del eje de tornillo de acero inoxidable y de la tuerca de resina tribológica se puede usar sin grasa y es resistente a la corrosión y silenciosa.

  • Componentes inCAD
Tornillos de plomo en miniatura con tuercas - Rectos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
EjeTuerca
MSSRTornillo derechoAcero inoxidable 304Resina especial
MSSRN-

Especificaciones

Número de parte-L
MSSR812
MSSRN1002
(Nuez)
-

300

Número de parteL
Incremento de 1 mm
Número de iniciosDimensión de tuerca de plásticoCarga axial admisible
N (referencia)
Velocidad rotacional permitida
rpm (referencia)
Par de apriete N · mmMasa (referencia) g/100 mm
TipoDDirigirD1HATBPd
MSSR

MSSRN
(Nuez)
40130~1501102311.53.515152.950250018011(3)
0226011(3)
60130~2501122614.53.517183.4120200040023(3)
026025(3)
0949025(3)
1811025(3)
80140~2501142918418213.4200200040042(5)
0229038(5)
1240~350421040(5)
24621041(4)
100250~2501163322521244.5460150050059(6)
1550~500441058(6)
30644056(6)
120250~2501183525522264.5660100050086(8)
1850~550675086(8)
3654087(7)
[ ! ]El toque de apriete se aplica al tornillo para montar la tuerca de plástico. [! ] Tenga en cuenta que la repetibilidad de posicionamiento cambia cuando se cambia la tuerca por mantenimiento. [! ] La dimensión en () de la tabla de masa es la masa de la tuerca.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSSR1002-[50-250/1]
MSSR1015-[50-500/1]
MSSR1030-[50-500/1]
MSSR1202-[50-250/1]
MSSR1218-[50-550/1]
MSSR1236-[50-550/1]
MSSR401-[30-150/1]
MSSR402-[30-150/1]
MSSR601-[30-250/1]
MSSR602-[30-250/1]
MSSR609-[30-250/1]
MSSR618-[30-250/1]
MSSR801-[40-250/1]
MSSR802-[40-250/1]
MSSR812-[40-350/1]
MSSR824-[40-350/1]
MSSRN1002
MSSRN1015
MSSRN1030
MSSRN1202
MSSRN1218
MSSRN1236
MSSRN401
MSSRN402
MSSRN601
MSSRN602
MSSRN609
MSSRN618
MSSRN801
MSSRN802
MSSRN812
MSSRN824
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del extremo del eje Tema Nominal D
(Ø)
Dirigir Longitud total L
(mm)
Ejes de tornillo, tuercas
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)100250 ~ 250Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)101550 ~ 500Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)103050 ~ 500Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)120250 ~ 250Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)121850 ~ 550Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)123650 ~ 550Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)40130 ~ 150Juego
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)40230 ~ 150Juego
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)60130 ~ 250Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)60230 ~ 250Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)60930 ~ 250Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)61830 ~ 250Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)80140 ~ 250Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)80240 ~ 250Juego
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)81240 ~ 350Juego
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Recto (sin mecanizar en los extremos del eje)82440 ~ 350Juego
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca1002-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca1015-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca1030-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca1202-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca1218-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca1236-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca401-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo tuerca402-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca601-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca602-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca609-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca618-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca801-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca802-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo tuerca812-Solo tuerca
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10Solo tuerca824-Solo tuerca

Cargando…

  1. 1

Más información

Tornillos de plomo en miniatura con tuercas - Rectos: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Tornillos deslizantes Dirección del hilo Hilo a la derecha