(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas de husillo - resina, alta resistencia

Tuercas de husillo - resina, alta resistencia

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tuercas de husillo - resina, alta resistencia
  • Tuercas de husillo - resina, alta resistencia
  • Descuento por volumen

Las tuercas de plástico tienen buenas propiedades mecánicas y no requieren lubricación.

  • Componentes inCAD
Tuercas de tornillo de plomo de resina - Tipo de carga pesada: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Tribológico PPS Rein (PTFE + GF30%)

Especificaciones

Tuercas de tornillo de plomo de resina - Tipo de carga pesada: Imagen relacionada
Número de parteTono
P
DL1D1TP.C.D.KFuerza dinámica permitida (kN)
Fuerza (n)
Masa (g)
TipodMTSRRMTSRN
Brida redonda
MTSRR(Hilo derecho)

Brida compacta
MTSRN(Hilo derecho)
1022024365264.32781916
12223044315.44283024
1435362721
162835516386.66864639
184324056429546454
2010716151

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSRN10
MTSRN12
MTSRN14
MTSRN16
MTSRN18
MTSRN20
MTSRR10
MTSRR12
MTSRR14
MTSRR16
MTSRR18
MTSRR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLlamada de tornillo d
(Ø)
Empuje dinámico permitido
(N)
Forma de nuez Tuerca OD D
(Ø)
Tuerca Longitud L1 (o L)
(mm)
Numero de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010278Brida compacta20242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012428Brida compacta22302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014536Brida compacta22302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016686Brida compacta28352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018954Brida compacta32402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201071Brida compacta32402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010278Brida redonda20244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012428Brida redonda22304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014536Brida redonda22304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016686Brida redonda28354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018954Brida redonda32404
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201071Brida redonda32404

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Con brida Dirección de giro del tornillo Hilo a la derecha Material Resina Tribológica PPS (PTFE + GF30%)
Característica de montaje A través del orificio