(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuercas de husillo - tipo antijuego

Tuercas de husillo - tipo antijuego

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mejora la precisión del posicionamiento.

  • Componentes inCAD
Tuercas de tornillo de avance - Tipo anti-basklash: Imagen relacionada
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte
MTBLR20
[ ! ]For larger quantity orders "Days to Ship" may differ from published catalog term.>> P.87
Número de parte Tono
P
D D1 T (L1) J B P.C.D. K M Empuje dinámico permisible (kN) Masa (g)
Tipo d
Brida redonda
MTBLR
10 2 20 36 5 33 13 15 26 4.3 3 2.60 100
12 22 44 36.5 16.5 16 31 5.4 3.39 130
16 3 28 51 6 45 21 20 38 6.6 4 6.29 230
20 4 32 56 52 24 25 42 9.32 310

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTBLR10
MTBLR12
MTBLR16
MTBLR20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLlamada de tornillo d
(Ø)
Empuje dinámico permitido
(N)
Tuerca OD D
(Ø)
Tuerca Longitud L1 (o L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101026002034
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101233902236.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101662902845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102093203252

Cargando…

  1. 1

Más información

- Características del tipo Ant-Backlash

Tipo regular
Tuercas de tornillo de avance - Tipo anti-basklash: Imagen relacionada

El tipo regular tiene juego axial del eje y la tuerca, y esto provoca un contragolpe en la dirección de conducción inversa.

Ant-Backlash Type
Tuercas de tornillo de avance - Tipo anti-basklash: Imagen relacionada

El tipo de reacción puede hacer juego entre el eje y la tuerca sin la fuerza del resorte del resorte de precompresión de tipo delgado instalado entre la tuerca principal y la tuerca accesoria. Incluso si hay abrasión, la fuerza del resorte controla la reacción.

(Nota) El efecto depende de la condición de carga (carga y dirección).

(1) Comparación de errores de posicionamiento (valor de referencia)
Tuercas de tornillo de avance - Tipo anti-basklash: Imagen relacionada
· Controla el deterioro en la precisión del posicionamiento causado por el momento de inercia durante el apagado del movimiento y el efecto de fluctuación de conducción.
(2) Comparación de errores de repetibilidad de posicionamiento (valor de referencia)
Tuercas de tornillo de avance - Tipo anti-basklash: Imagen relacionada
· La repetibilidad de posicionamiento se mejora mediante la estructura Ant-Backlash.
Condiciones de prueba: Tuerca de muestra: MTBLR16 Eje: MTSRG − 270
Distancia de recorrido: 75 mm

Ejemplo

- Cómo montar el tipo Ant-Backlash
((1) Retire la pegatina que fija temporalmente las tuercas principales y accesorias. En esta condición, las tuercas principales y accesorias están fijadas por 2 piezas de tornillos de fijación.
(2) Mientras el tornillo de fijación está fijo, se gira al eje del tornillo trapezoidal a medida que se inserta.
(3) Después de la inserción de la tuerca accesoria, se gira un tornillo de fijación de aproximadamente 45 ° a 90 ° para aflojarlo. El apriete de las tuercas principales y accesorias se libera y activa la efectividad del resorte.
(Precaución) El tornillo de fijación montado no debe sobresalir del diámetro externo de la tuerca accesoria. Para evitar la caída del tornillo de fijación debido a la vibración y similares, insértelo en la parte de la tuerca accesoria de la carcasa.

 

Información básica

Tipo Con brida Dirección de giro del tornillo Hilo a la derecha Forma de nuez Brida redonda
Material C6782 (JIS) (lubricante sólido incorporado) Característica de montaje A través del orificio Otras características Cero reacción
Numero de agujeros 4