(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Topes para Husillos - De poliuretano.

Topes para Husillos - De poliuretano.
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Accesorios para husillos de bolas
· Rentable: Estándar

  • Componentes inCAD
Tapón para husillos de bolas: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: poliuretano a base de éter
[H] Dureza: Shore A90

Especificaciones

Número de parte
BSTP15
Número de parteBHhPVBSTPBSTS
TipoNo.Td1d2T1d3d41
BSTP
BSTS
(Tipo de pared delgada)
64225133012209.55.55.51384.515
85232173814116.56.5159.55.517
1022704022521625149918116.523
104325
1223412318
124325
15268046266022301711112014930
15284828
155030
209558752833
251056835853538

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSTP6
BSTP8
BSTP10
BSTP12
BSTP15
BSTP20
BSTP25
BSTP1022
BSTP1223
BSTP1526
BSTP1528
BSTS6
BSTS8
BSTS10
BSTS12
BSTS15
BSTS20
BSTS25
BSTS1022
BSTS1223
BSTS1526
BSTS1528
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. AAltura (H) Altura (h)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Tipo estándar2513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Tipo estándar3217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Tipo estándar4025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Tipo estándar4325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Tipo estándar5030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Tipo estándar5830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Tipo estándar6835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101022Tipo estándar4022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101223Tipo estándar4123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101526Tipo estándar4626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101528Tipo estándar4828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Tipo pared delgada2513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Tipo pared delgada3217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Tipo pared delgada4325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Tipo pared delgada4325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Tipo pared delgada5030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Tipo pared delgada5830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Tipo pared delgada6835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101022Tipo pared delgada4022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101223Tipo pared delgada4123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101526Tipo pared delgada4626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101528Tipo pared delgada4828

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tapón para husillos de bolas: imagen relacionada
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Componentes relacionados