(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Unidades de soporte más compactas.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de soporte de husillo de bolas: lado de soporte, cuadrado, orificio de montaje de paso estrecho, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
BUA | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
BUAM | Niquelado electrolítico |
Número de parte |
BUQ8 BUV10 BUAM12 |
Número | Nombre de parte | Cantidad |
① | Carcasa | 1 |
② | Tipo de rodamiento | 1 |
③ | Anillo de retención* | 1 |
Número de parte | d | L | B | H | h | B1 | H1 | P | V | d1 | Tipo de rodamiento | Anillo de retención | |
Tipo | No. | ||||||||||||
BUA BUAM | 10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 22 | 34 | 21 | 46 | 22 | 6.6 | B608ZZ | STWN·S8 |
12 | 10 | 43 | 25 | 35 | 24 | 26 | B6000ZZ | STWN·S10 | |||||
15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 28 | 40 | 27 | 54 | 32 | B6002ZZ | STWN·S15 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BUA10 |
BUA12 |
BUA15 |
BUAM10 |
BUAM12 |
BUAM15 |
Cargando…
Costo eficiente | Estándar | Tipo | Orificio de montaje lateral de soporte Tipo de paso estrecho | A | Tipo cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Desde arriba | Material | Acero al carbón 1045 | Espesor L (o F)(mm) | 20 |
Juego | Lado de soporte solamente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente