(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Tipo de anillo de retención> Los anillos de retención están incorporados en las carcasas para evitar que los rodamientos se caigan.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Estándar | con anillo de retención | ||
BUN | BTN | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
BUNM | BTNM | Niquelado electrolítico | |
BUNR | - | Revestimiento de cromo negro a baja temperatura |
Número de parte |
BUN15 BUND15 |
Número | Nombre de parte | Cantidad |
① | Carcasa | 1 |
② | Cojinete radial | 1 |
③④ | Anillo de retención* | 1 |
Número de parte | d | L | B | H | h | B1 | H1 | P | V | d1 | d2 | ℓ | Anillo de retención | Tipo de rodamiento | Anillo de retención | ||
Tipo | No. | G | Anillo de retención | ||||||||||||||
BUN BUNM BUNR BTN BTNM | 6 | 6 | 12 | 42 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 17 | 5.5 | 9.5 | 11 | 3 | RTWN·S17 | B606ZZ | STWN·S6 |
8 | 15 | 52 | 32 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | ||||||||
1022 | 8 | 20 | 70 | 40 | 22 | 36 | 21 | 52 | 22 | 9 | - | - | 3 | RTWN·S22 | B608ZZ | STWN·S8 | |
10 | 43 | 25 | 24 | ||||||||||||||
1223 | 10 | 41 | 23 | 22 | 26 | 3 | RTWN·S26 | B6000ZZ | STWN·S10 | ||||||||
12 | 43 | 25 | 24 | ||||||||||||||
1526 | 15 | 80 | 46 | 26 | 41 | 21 | 60 | 32 | 11 | 4 | RTWN·S32 | B6002ZZ | STWN·S15 | ||||
1528 | 48 | 28 | 23 | ||||||||||||||
15 | 50 | *30 | 25 | ||||||||||||||
20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 56 | 30 | 75 | 47 | 4.5 | RTWN·S47 | B6204ZZ | STWN·S20 | |||||
25 | 25 | 30 | 105 | 68 | 35 | 66 | 25 | 85 | 52 | RTWN·S52 | B6205ZZ | STWN·S25 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Costo eficiente | Estándar | Tipo | Tipo de soporte lateral | A | Tipo cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Desde arriba | Tipo de rodamiento | Cojinete radial | Material | Acero al carbón 1045 |
Juego | Lado de soporte solamente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente