(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque, Serie económica.

Unidades de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque, Serie económica.
  • Descuento por volumen

Utiliza el rodamiento de contacto angular JIS clase 0 precargado. Es adecuado para aplicaciones de velocidad intermedia y baja.

  • Componentes inCAD
Unidades de soporte: lado fijo, económico, cuadrado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(1)(3)(5)(6)(1)(3)(5)(6)
BSWEAcero al carbono 1045Acero al carbón 1018(Óxido negro)
BSWEMNiquelado sin electrolítico
BSWERRevestimiento de cromo negro a baja temperatura

Especificaciones

Número de pieza
BSWE20
■ Detalles de los componentes
NúmeroNombre de la piezaCantidad
(1)Caja de rodamientos1
(2)Rodamiento de contacto angular clase 01 juego
(3)Cubierta1
(4)Sello de aceite2
(5)Collar1
(6)Tuerca de sujeción (con jugada a balón parado)1
[ ! ] El rodamiento BSWER está lleno de grasa de baja generación de partículas.
[!] No desmonte (1), (2), (3) y (4), ya que deben permanecer como una unidad ensamblada. [!] Para el número 10S, el diámetro interior del sello de aceite es más pequeño que la versión anterior del número 10S.
Número de piezadLL1L2BHhB1H1Pd1d2M (fino)TDiámetro del eje aplicable del sello de aceite
TipoNúmero
BSWE
BSWEM
BSWER
1022102729.5670402236325291411M10 × 1.01714
10S43253512
1014
122312412333M12 × 1.01915
12432535
1526152938580*4826413660111715M15 × 1.02220
1528*502838
15*52*3040
20204852109558564575M20 × 1.03025
2525585914105683566258511M25 × 1.53531
[ ! ] * Cuando el número =15_ _, la dimensión H es 2 mm más alta que el tipo estándar ( haga clic aquí ).
[!] Tenga cuidado al combinar el número 20 con tornillos de bolas BSSZ (K) 2510, BSSR (K) 2510 y BSST2510. La tuerca del husillo de bolas puede entrar en contacto con las superficies inferiores.

Más información

[ ! ]El tipo económico original de MISUMI utiliza el rodamiento de contacto angular clase 0 y tiene un precio más bajo en comparación con el tipo estándar. Por característica, >> Haga clic aquí
[ ! ]Para obtener más información sobre los rodamientos, además de la precisión de la interfaz de montaje de las unidades de soporte, haga clic aquí.
[ ! ]Tabla de compatibilidad de husillos de bolas >> Haga clic aquí
[ ! ]Los productos de cromado negro de baja temperatura están llenos de grasa de baja generación de partículas para salas blancas.

Información Técnica

Combinación de husillos de bolas y unidades de soporte

Es necesario verificar la compatibilidad al seleccionar unidades de soporte de husillo de bolas.

Al seleccionar unidades de soporte para husillos de bolas, tenga en cuenta que se pueden combinar si las dimensiones de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas [fig. 1] y el diámetro interior del rodamiento de la unidad de soporte [fig. 2] son ​​iguales.

¿Cómo seleccionar unidades de soporte compatibles con husillo de bolas?

Para garantizar la compatibilidad de la unidad de soporte con husillo de bolas, se recomienda seguir los pasos indicados en la siguiente tabla. (ejemplo: husillo de bolas serie BSS1505 y unidad de soporte BSW12, esta misma metodología se puede utilizar para configurar otras series de husillos de bolas y unidades de soporte).

  • Paso 1: confirme el diámetro del eje del husillo de bolas (ejemplo: 15 mm).
  • Paso 2: confirme la dimensión de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas (ejemplo: 12 mm).
  • Paso 3: determine el ID del rodamiento correspondiente de la unidad de soporte (ejemplo número 12).
Número de parte del tornillo de bolaClase de precisión C3BSX0601BSX0801
BSX0802
BSX1002
BSX1202
BSX1205
BSX1505
Clase de precisión C5BSS1002
BSS0802
BSS1202
BSS1004
BSS1205
BSS1204
BSS1210
BSS1010Paso 2
BSS15□□
BSS20□□BSS25□□
Clase de precisión C7BSST08022BSSE1002
BSST1004
BSSE0802
BSSE1202
BSSE1004
BSSE1205
BSSE1210
BSST12004
C-BSST1204
BSSE15□□
BSST15□□
BSSE20□□
BSST20□□
BSSE25□□
BSST25□□
Clase de precisión C10BSSR08□□
BSSZ08□□
C-BSS0802
BSSR10□□
BSSZ10□□
BSSR12□□
BSSZ12□□
BSSC1204
BSSR1405
BSSZ1405
BSSR15□□
BSSZ15□□
BSRB15□□
BSSR20□□
BSSZ20□□
BSBR20□□
BSSR25□□
BSSZ25□□
BSBR25□□
BSSR28□□
BSSZ28□□
BSSR32□□
BSSZ32□□
Pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas⌀6⌀8⌀10Paso 2
⌀12
⌀15⌀20⌀25
Unidades de soporte con IDNúmero 6Número 8SNumero 8Número 10SNúmero 1022Paso 3
N.° 12
152Número 20*N.° 25
Número 6LN. 10Número 15*

*Excepto C-BSFW15 y 20, C-BUFN15 y 20

Forma de las unidades de soporte.

Cuadrado
Redondo

Línea de unidades de soporte del lado fijo y del lado de soporte

El lado fijo es el lado que asegura el eje del husillo de bolas. El lado fijo normalmente representa el lado en el que está instalado el motor.

El lado de soporte simplemente soporta el eje del husillo de bolas y no está fijado a un eje del husillo de bolas.

Forma CaracterísticaProducto de lado fijoFotoProducto de lado fijoFotoMérito del cliente
CuadradoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Para uso en un espacio limitadoCompactoCompactoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Perfil bajoPerfil bajoSe pueden fabricar unidades de movimiento lineal de perfil más bajo.
Recomendado usarlo junto con tuerca compacta.
Paso de orificio de montaje pequeñoPaso de orificio de montaje pequeñoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con agujeros para pasadoresTipo estándar con anillo de retención[BSWG/BSWGN] Fácil localización de la vivienda.
[BTN/BTNM] Fácil de montar evitando que el rodamiento se caiga.
Tipo estándar con compuertaTipo estándar con compuertaNo es necesario diseñar un mecanismo amortiguador.
Soportes de servomotor de CALos husillos de bolas y el centrado del eje de los motores se aseguran únicamente montando y alineando un motor con un piloto incorporado.
RedondoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con anillo de retenciónFácil de montar y al mismo tiempo evita que se caigan los rodamientos de las unidades de soporte.

Proceso de instalación

Para obtener información sobre el proceso de instalación de las unidades de soporte de husillos de bolas, consideraciones de inspección y precauciones, haga clic aquí .

Precauciones en la instalación de la unidad de soporte

Al insertar tornillos de bolas en unidades de soporte lateral fijo, algunas cajas serán de ajuste deslizante y otras pueden ser cajas ligeras de ajuste a presión.

En caso de un ajuste a presión suave, no fuerce el rodamiento sobre el eje del tornillo de manera inclinada, ni golpee el aro interior del rodamiento ni la carcasa de la unidad de soporte.

Si hay alguna irregularidad entre el eje del tornillo y el anillo interior del rodamiento, no inserte el tornillo de bolas a la fuerza, retire el tornillo de inmediato y corrija la hinchazón del eje, luego intente volver a ensamblar.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSWE10
BSWE10S
BSWE12
BSWE15
BSWE20
BSWE25
BSWE1022
BSWE1223
BSWE1526
BSWE1528
BSWEM10
BSWEM10S
BSWEM12
BSWEM15
BSWEM20
BSWEM25
BSWEM1022
BSWEM1223
BSWEM1526
BSWEM1528
BSWER10S
BSWER12
BSWER15
BSWER20
BSWER25
BSWER1022
BSWER1223
BSWER1528
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Tratamiento de superficies Altura del eje H
(mm)
Espesor L (o F)
(mm)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Diámetro del eje aplicable del sello de aceite
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2527707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2527707500415012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012Pavonado2527708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado3029809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Pavonado304895236001680025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Pavonado3558105263002060031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2227707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Pavonado2327708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado2629809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado2829809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2527707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2527707500415012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos2527708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos3029809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrodos304895236001680025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Niquelado sin electrodos3558105263002060031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2227707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos2327708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos2629809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos2829809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Baja temperatura cromo negro2527707500415012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Baja temperatura cromo negro2527708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Baja temperatura cromo negro3029809400630020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Baja temperatura cromo negro304895236001680025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Baja temperatura cromo negro3558105263002060031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Baja temperatura cromo negro2227707500415014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Baja temperatura cromo negro2327708200490015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Baja temperatura cromo negro2829809400630020

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Tipo de economía de lado fijo A Tipo cuadrado
Método de montaje Desde arriba Tipo de rodamiento Rodamiento de contacto angular Precisión de rodamiento Clase 0 (ABEC-1)
Material Acero al carbón 1045 Juego Solo lado fijo