(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque.

Unidades de soporte para Husillos - Lado fijo, tipo Bloque.
  • Descuento por volumen

Utiliza rodamientos de contacto angular JIS clase 5 precargados y es adecuado para aplicaciones de precisión de alta precisión y alta velocidad.

  • Componentes inCAD
Unidades de soporte: lado fijo, cuadrado: imagen relacionada
Unidades de soporte: lado fijo, cuadrado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①③⑥⑦①③⑥⑦
BSWAcero al carbón 1045Acero al carbón 1018(Óxido negro)
BSWNNiquelado electrolítico
BSWRRevestimiento de cromo negro a baja temperatura

Especificaciones

Número de parte
BSW15
■ Detalles del componente
NúmeroNombre de parteCantidad
Teniendo vivienda1
Rodamiento de contacto angular clase 51 juego
Cubierta1
Sello de aceite2
Tornillo de cabeza hueca hexagonal *4
Collar1
Tuerca de sujeción (con pieza de ajuste)1
[ ! ]El sello de aceite ④ no está incluido en d = 6.
[ ! ]d = 8 viene con un sello de aceite ④.
[ ! ]No desmonte ①, ②, ③ y ④, ya que
debe permanecer como una unidad ensamblada.
[ ! ]El rodamiento BSWR está lleno de grasa de baja generación de partículas.
* Los tornillos ⑤ para BSWR y BSWN son de acero inoxidable.
[ ! ]Para los números 8S y 10S, la ID del sello de aceite es más pequeña que las versiones anteriores de Número 8S y Número 10S.
Número de partedLL1L2L3BHhB1H1Pd1d2M (fino)TDiámetro del eje aplicable del sello de aceite
TipoNo.
BSW
BSWN
BSWR
6620-22.53.54225131820305.59.511M6x0.7512-
8S823-2645232172526386.611M8x1.01410
811.5
10221024629.56704022363252914M10x1.01714
10S43253512
1014
122312412333M12x1.01915
12432535
152615256385804626413660111715M15x1.02220
1528482838
1550*3040
2020421052109558564575M20x1.03025
252548135914105683566258511--M25x1.53531
[ ! ]Tenga cuidado al combinar el número 20 con los tornillos de bola BSSZ (K) 2510, BSSR (K) 2510 y BSST2510. La tuerca del tornillo de bola puede entrar en contacto con las superficies inferiores.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSW6
BSW6-SET
BSW8
BSW8-SET
BSW8S
BSW8S-SET
BSW10
BSW10-SET
BSW10S
BSW10S-SET
BSW12
BSW12-SET
BSW15
BSW15-SET
BSW20
BSW20-SET
BSW25
BSW25-SET
BSW1022
BSW1022-SET
BSW1223
BSW1223-SET
BSW1526
BSW1526-SET
BSW1528
BSW1528-SET
BSWN6
BSWN6-SET
BSWN8
BSWN8-SET
BSWN8S
BSWN8S-SET
BSWN10
BSWN10-SET
BSWN10S
BSWN10S-SET
BSWN12
BSWN12-SET
BSWN15
BSWN15-SET
BSWN20
BSWN20-SET
BSWN25
BSWN25-SET
BSWN1022
BSWN1022-SET
BSWN1223
BSWN1223-SET
BSWN1526
BSWN1526-SET
BSWN1528
BSWN1528-SET
BSWR6
BSWR6-SET
BSWR8
BSWR8-SET
BSWR8S
BSWR8S-SET
BSWR10
BSWR10-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Tratamiento de superficies Altura del eje H
(mm)
Espesor L (o F)
(mm)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Diámetro del eje aplicable del sello de aceite
(φ)
Juego
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Pavonado13204226702410-Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Pavonado13204226702410-Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado1723524400440011.5Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado1723524400440011.5Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado1723524400440010Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Pavonado1723524400440010Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2524707500415014Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2524707500415014Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2524707500415012Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2524707500415012Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012Pavonado2524708200490015Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Pavonado2524708200490015Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado3025809400630020Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado3025809400630020Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020Pavonado304295236001680025Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Pavonado304295236001680025Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Pavonado3548105263002060031Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Pavonado3548105263002060031Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2224707500415014Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Pavonado2224707500415014Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Pavonado2324708200490015Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Pavonado2324708200490015Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado2625809400630020Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado2625809400630020Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado2825809400630020Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Pavonado2825809400630020Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Niquelado sin electrodos13204226702410-Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Niquelado sin electrodos13204226702410-Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos1723524400440011.5Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos1723524400440011.5Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos1723524400440010Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Niquelado sin electrodos1723524400440010Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2524707500415014Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2524707500415014Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2524707500415012Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2524707500415012Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos2524708200490015Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos2524708200490015Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos3025809400630020Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos3025809400630020Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrodos304295236001680025Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Niquelado sin electrodos304295236001680025Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Niquelado sin electrodos3548105263002060031Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Niquelado sin electrodos3548105263002060031Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2224707500415014Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Niquelado sin electrodos2224707500415014Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos2324708200490015Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Niquelado sin electrodos2324708200490015Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos2625809400630020Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos2625809400630020Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos2825809400630020Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015Niquelado sin electrodos2825809400630020Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Baja temperatura cromo negro13204226702410-Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Baja temperatura cromo negro13204226702410-Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Baja temperatura cromo negro1723524400440011.5Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Baja temperatura cromo negro1723524400440011.5Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Baja temperatura cromo negro1723524400440010Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Baja temperatura cromo negro1723524400440010Un conjunto de lados fijos y de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Baja temperatura cromo negro2524707500415014Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Baja temperatura cromo negro2524707500415014Un conjunto de lados fijos y de soporte

Cargando…

Más información

[ ! ]Para obtener más información sobre los rodamientos, además de la precisión de la interfaz de montaje de las unidades de soporte, haga clic aquí.
[ ! ]Tabla de compatibilidad de husillos de bolas >> Haga clic aquí
[ ! ]Los productos de cromado negro de baja temperatura están llenos de grasa de baja generación de partículas para salas blancas.
[ ! ]Guarde los accesorios con cuidado, ya que es necesario al ensamblar.
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Tipo estándar de lado fijo A Tipo cuadrado
Método de montaje Desde arriba Tipo de rodamiento Rodamiento de contacto angular Precisión de rodamiento Clase 5 (ABEC-5)
Material Acero al carbón 1045