(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El centrado preciso del eje es posible integrando el soporte del motor y la unidad de rodamiento de soporte del husillo de bolas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [A] Accesorios | Motor aplicable | ||
Cuerpo principal | Unidades de apoyo | Cuerpo principal | Unidades de apoyo | |||
BJS | Aleación de aluminio 5052 | Acero al carbono 1045 | Anodizado claro | Pavonado | Collar 1 pieza Tuerca de rodamiento 1 pieza (con Set Piece) | Servomotor de CA |
BJSM | Niquelado electrolítico |
Número de parte |
BJS8A |
Número de parte | d | B1 | B2 | D1 | D2 | D3 | E | F | H1 | H2 | J | K | L | N | Q | S | T1 | T2 | W1 | W2 | X1 | X2 | Y1 | Y2 | P.C.D. | M1 (Rosca fina) | M2 (grueso) | d1 | ℓ | Unidades de apoyo | ||
Tipo | No. | BJS | BJSM | |||||||||||||||||||||||||||||
BJS BJSM | *8A | 8 | 67 | 9 | 30 | 28 | 11.5 | 21 | 64 | 41 | 19 | 43 | 40 | 10 | 12 | 12 | 6 | 47 | 52 | 40 | 35 | 5 | 14 | 5.5 | 6.5 | 45 | M8x1.0 | M3 | 5.5 | 8 | BRW8 | - |
*8B | 46 | M4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
*10A | 10 | 74 | 13 | 30 | 34 | 14 | 25 | 70 | 46 | 23 | 46 | 42 | 10 | 14 | 14 | 7 | 54 | 56 | 42 | 42 | 8 | 16 | 5.5 | 8 | 45 | M10x1.0 | M3 | 6.5 | 8 | BRW10 | BRWN10 | |
10B | 46 | M4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
*12A | 12 | 74 | 13 | 30 | 36 | 15 | 25 | 72 | 47 | 23 | 46 | 44 | 10 | 14 | 14 | 7 | 54 | 58 | 44 | 44 | 8 | 16 | 5.5 | 8 | 45 | M12x1.0 | M3 | 6.5 | 8 | BRW12 | BRWN12 | |
12B | 46 | M4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
12C | 84 | 50 | 31 | 98 | 62 | 26 | 56 | 62 | 13 | 18 | 9 | 58 | 80 | 62 | 70 | M5 | 8.5 | Mediante | ||||||||||||||
15A | 15 | 97 | 15 | 50 | 40 | 20 | 31 | 98 | 61 | 26 | 63 | 62 | 13 | 17 | 18 | 9 | 71 | 80 | 62 | 52 | 8 | 18 | 10 | 10 | 70 | M15x1.0 | M5 | 8.5 | 13 | BRW15 | BRWN15 | |
15B | 106 | 70 | 41 | 128 | 82 | 36 | 72 | 82 | 16 | 23 | 11 | 74 | 106 | 70 | 90 | M6 | 10.5 | 15 | ||||||||||||||
20A | 20 | 117 | 22 | 50 | 57 | 25 | 35 | 116 | 70 | 30 | 69 | 70 | 20 | 24 | 23 | 11 | 77 | 94 | 70 | 68 | 14 | 28 | 11 | 13 | 70 | M20x1.0 | M5 | 10.5 | 13 | BRW20 | BRWN20 | |
20B | 127 | 70 | 41 | 128 | 82 | 36 | 79 | 82 | 87 | 106 | 82 | 68 | 90 | M6 | 15 |
Número de parte | Motor | Número de parte | Motor | ||||
Tamaño de brida | Fabricante | Salida (W) | Tamaño de brida | Fabricante | Salida (W) | ||
BJS8A BJS10A BJS12A | 38 sq. | Panasonic | 30 | BJS (M) 12C BJS (M) 15A BJS (M) 20A | 60 sq. | Corporación Eléctrica Yaskawa | 200 |
50 | 400 | ||||||
100 | Mitsubishi Electric Corporation | 200 | |||||
BJS8B BJS (M) 10B BJS (M) 12B | 40 sq. | Corporación Eléctrica Yaskawa | 30 | 400 | |||
50 | Sanyo Denki Co., Ltd. | 200 | |||||
100 | 400 | ||||||
Mitsubishi Electric Corporation | 50 | Omron Corporation | 200 | ||||
100 | 400 | ||||||
Sanyo Denki Co., Ltd. | 30 | BJS (M) 15B BJS (M) 20B | 80 sq. | Corporación Eléctrica Yaskawa | 750 | ||
50 | Mitsubishi Electric Corporation | 750 | |||||
100 | Sanyo Denki Co., Ltd. | 750 | |||||
Omron Corporation | 30 | Omron Corporation | 750 | ||||
50 | |||||||
100 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BJS8A |
BJS8B |
BJS10A |
BJS10B |
BJS12A |
BJS12B |
BJS12C |
BJS15A |
BJS15B |
BJS20A |
BJS20B |
BJSM10B |
BJSM12B |
BJSM12C |
BJSM15A |
BJSM15B |
BJSM20A |
BJSM20B |
Cargando…
Costo eficiente | Estándar | Tipo | Tipo estándar de lado fijo | A | Tipo cuadrado |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Desde arriba |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente