(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Husillos de bolas - Tuerca tipo bloque, diámetro de tornillo de 15mm, 20mm o 25mm, paso 5 o 10 milímetros.

Husillos de bolas - Tuerca tipo bloque, diámetro de tornillo de 15mm, 20mm o 25mm, paso 5 o 10 milímetros.
  • Cambios en Especificaciones

Tornillos de bolas rodadas adecuados para aplicaciones de transferencia

  • Componentes inCAD
Tornillo de bola rodada: tuerca de bloqueo/diámetro de rosca 15, 20 o 25, longitud 5 o 10: grado de precisión C10: Related Image
Tornillo de bola rodada: tuerca de bloqueo/diámetro de rosca 15, 20 o 25, longitud 5 o 10: grado de precisión C10: Related Image
· Materiales
Tipo de tuerca TipoGrado de exactitudDiámetro del ejeDirigirEje del tornilloTuerca
EstándarF, P configurables[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Bloque
Tuerca
BSBRBSBRKC1015, 20, 255, 10Acero al carbón 1055Endurecimiento por induccion
56 to 62HRC
Recubrimiento de conversión de fosfatoJIS SCM420Cementado
58 to 62HRC
Recubrimiento de conversión de fosfato
* Collar incluido
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro

Especificaciones

Número de piezaLFP
BSBR1505
BSBRK2510

200
370
    
F40P15
Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de piezaIncrementos de 1 mmYDiámetro de la bolaDiámetro del centro de la bolaDiámetro de la raíz del tornilloNumero de circuitosCapacidad de carga básicaHolgura axialDirección de giro
TipoEje de tornillo O.D.DirigirL* F* PC (dinámico) kNCo (estático) kN
Bloque
Tuerca
C10BSBR1505150 to 12001510L-673.17515.8(12.5)2.5 vueltas, 1 fila5.110.50.10 o menosDerecho
BSBRK15 to 306 to 10L- (52+F)
BSBR101510L-67
BSBRK15 to 306 to 10L- (52+F)
BSBR2005200 to 12002012L-8720.8(17.5)6.214.7
BSBRK20 to 368 to 12L- (67+F)
BSBR102012L-874.762521(16.3)10.622.70.15 o menos
BSBRK20 to 368 to 12L- (67+F)
BSBR2505200 to 15002715L-1183.17525.8(21.8)6.618.70.10 o menos
BSBRK27 to 4510 to 15L- (91+F)
BSBR102715L-1186.3526.8(20.3)2.5 vueltas,
2 filas
27.576.30.20 o menos
BSBRK27 to 4510 to 15L- (91+F)
* F y P son configurables para BSBRK únicamente. [ ! ]F≤Px3  kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de piezaPrecio unitario de 1 a 4 piezas.
L150 to 199L200 to 400L401 to 600L601 to 800L801 to 1000L1001 to 1200L1201 to 1500
Tuerca de bloqueC10BSBR150522,46022,46022,95025,67025,67025,670
BSBR151026,37026,37027,71029,04030,39031,690
BSBR200524,07024,98028,33028,82028,820
BSBR201027,59029,33031,07032,83034,570
BSBR250529,02030,00030,42030,91035,53036,010
BSBR251039,28041,12042,98044,82046,68049,440

Modificaciones

Tornillo de bola rodada: tuerca de bloqueo/diámetro de rosca 15, 20 o 25, longitud 5 o 10: grado de precisión C10: Related Image
chavetero en el extremo del eje del lado fijo dimensiones detalladas del chavetero >> haga clic aquí
[!] Para obtener información acerca del método de instalación, ver Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSBR1505-[150-1200/1]
BSBR1505G-[150-1200/1]
BSBR1505L-[150-1200/1]
BSBR1510-[150-1200/1]
BSBR1510G-[150-1200/1]
BSBR1510L-[150-1200/1]
BSBR2005-[200-1200/1]
BSBR2005G-[200-1200/1]
BSBR2005L-[200-1200/1]
BSBR2010-[200-1200/1]
BSBR2010G-[200-1200/1]
BSBR2010L-[200-1200/1]
BSBR2505-[200-2000/1]
BSBR2505G-[200-2000/1]
BSBR2505L-[200-2000/1]
BSBR2510-[200-1500/1]
BSBR2510G-[200-1500/1]
BSBR2510L-[200-1500/1]
BSBRK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1505G-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1505L-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1510-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1510L-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK2005-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2005G-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2005L-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2010-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2010L-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2505G-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2505L-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2510-[200-1500/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2510L-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEje de tornillo O.D.
(φ)
Dirigir
(mm)
Holgura axial Numero de circuitos
(Filas X Giros)
Tornillo Longitud total L
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo de grasa Longitud final del eje F
(mm)
Diámetro del eje P
(φ)
Dimensión del extremo del eje (fijo, configurable) Tamaño de la tuerca
1 Pieza(s)

8 Días o más

10155[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500Estándar1510FijoEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10155[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500Tipo G1510Fijo-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10155[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500Tipo L1510Fijo-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101510[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500Estándar1510FijoEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101510[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500Tipo G1510Fijo-
1 Pieza(s)

12 Días o más

101510[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500Tipo L1510Fijo-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10205[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 1200620014700Estándar2012FijoEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10205[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 1200620014700Tipo G2012Fijo-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10205[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 1200620014700Tipo L2012Fijo-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102010[0.2 o menos] 0.15 o menos1×2.5200 ~ 12001060022700Estándar2012FijoEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

102010[0.2 o menos] 0.15 o menos1×2.5200 ~ 12001060022700Tipo G2012Fijo-
1 Pieza(s)

12 Días o más

102010[0.2 o menos] 0.15 o menos1×2.5200 ~ 12001060022700Tipo L2012Fijo-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10255[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000660018700Estándar2715FijoEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10255[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000660018700Tipo G2715Fijo-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10255[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000660018700Tipo L2715Fijo-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102510[0.2 o menos] 0.20 o menos2×2.5200 ~ 15002750076300Estándar2715FijoEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

102510[0.2 o menos] 0.20 o menos2×2.5200 ~ 15002750076300Tipo G2715Fijo-
1 Pieza(s)

12 Días o más

102510[0.2 o menos] 0.20 o menos2×2.5200 ~ 15002750076300Tipo L2715Fijo-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10155[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500Estándar15 ~ 306 ~ 10ConfiguraciónEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10155[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500Tipo G15 ~ 306 ~ 10Configuración-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10155[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500Tipo L15 ~ 306 ~ 10Configuración-
1 Pieza(s)

8 Días o más

101510[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500Estándar15 ~ 306 ~ 10ConfiguraciónEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101510[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5150 ~ 1200510010500Tipo L15 ~ 306 ~ 10Configuración-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10205[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 1200620014700Estándar20 ~ 368 ~ 12ConfiguraciónEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10205[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 1200620014700Tipo G20 ~ 368 ~ 12Configuración-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10205[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 1200620014700Tipo L20 ~ 368 ~ 12Configuración-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102010[0.2 o menos] 0.15 o menos1×2.5200 ~ 12001060022700Estándar20 ~ 368 ~ 12ConfiguraciónEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

102010[0.2 o menos] 0.15 o menos1×2.5200 ~ 12001060022700Tipo L20 ~ 368 ~ 12Configuración-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10255[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000660018700Estándar27 ~ 4510 ~ 15ConfiguraciónEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10255[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000660014700Tipo G27 ~ 4510 ~ 15Configuración-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10255[0.10 o menos] 0.10 o menos1×2.5200 ~ 2000660014700Tipo L27 ~ 4510 ~ 15Configuración-
1 Pieza(s)

8 Días o más

102510[0.2 o menos] 0.20 o menos2×2.5200 ~ 15002750076300Estándar27 ~ 4510 ~ 15ConfiguraciónEstándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

102510[0.2 o menos] 0.20 o menos2×2.5200 ~ 20002750022700Tipo L27 ~ 4510 ~ 15Configuración-

Cargando…

  1. 1

Más información

Tornillo de bola rodada: tuerca de bloqueo/diámetro de rosca 15, 20 o 25, longitud 5 o 10: grado de precisión C10: Related Image
■ Combinación con unidades de soporte
Número de parte del tornillo de bolaUnidad de apoyo recomendada
TipoEje de tornillo O.D.DirigirNúmero de parteFormaLado fijoLado de apoyoPágina
TipoNo.
BSBR1505
10
BRW12Redondo >> Haga clic aquí
BUR12 >> Haga clic aquí
BSW12Cuadrado >> Haga clic aquí
BUN12 >> Haga clic aquí
2005
10
BRW15Redondo >> Haga clic aquí
BUR15 >> Haga clic aquí
BSW15Cuadrado >> Haga clic aquí
BUN15 >> Haga clic aquí
2505
10
BRW20Redondo >> Haga clic aquí
BUR20 >> Haga clic aquí
BSW20Cuadrado >> Haga clic aquí
BUN20 >> Haga clic aquí
[ ! ]Además de los números de pieza que se muestran arriba, una variedad de unidades de soporte también están disponibles. ( >> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí )
■Notas
[ ! ]Llenado con grasa a base de jabón de litio (Alvania Grease S2 hecha por Showa Shell Sekiyu K.K.)
[ ! ]Hay varias opciones de grasa disponibles. Para plazos de entrega, precios y especificaciones >> Haga clic aquí
[ ! ]Para la precisión de los husillos de bolas, consulte >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
[ ! ]Para obtener detalles de las unidades de soporte, consulte >> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí
[ ! ]Precauciones: No permita que las tuercas sobrepasen su carrera ni retire las tuercas de los ejes de los tornillos. Puede provocar la caída de las bolas o dañar las partes de recirculación de bolas.
[ ! ]El collar incluido se empaqueta junto con el cuerpo principal de los tornillos de bolas. Guarde este collar incluido con cuidado, ya que es necesario cuando se acopla con unidades de apoyo.
[ ! ]No incline el montaje del tornillo de bola, ya que la tuerca puede girar fuera del eje debido a su propio peso.

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

Rendimiento de la grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Destaca en resistencia al calor, estabilidad a la oxidación y adhesión. Además, se reducen las salpicaduras o fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Grasa especial para guías lineales, husillos de bolas, etc. para uso en salas blancas.

Detalles de las dimensiones del chavetero

Ubicado en P en el extremo del eje lateral fijo

Diámetro del ejebt
Árbitro.
Dimensión
Tolerancia
(N9)
Árbitro.
Dimensión
Tolerancia
6-72 -0.004
-0.029
1.2 +0.1
0
8-1031.8
11-1240
-0.03
2.5
13-1753.0
18-2063.5

Componentes periféricos

Están disponibles combinaciones de las siguientes piezas.

Unidades de apoyo
(Cuadrado, perfil bajo)
Unidades de apoyo
(redondo)

Combinación con unidades de soporte y soporte de tuerca

Combinación con unidades de soporte

Número de pieza del husilloUnidad de apoyo recomendada
TipoDE del eje del husilloPaso/avanceNúmero de piezaFormaLado fijoLado de apoyoEnlace
TipoNúmero
BSBR1505
10
BRW12RedondoDetalle aquí
BUR12Detalle aquí
BSW12CuadradoDetalle aquí
BUN12Detalle aquí
2005
10
BRW15RedondoDetalle aquí
BUR15Detalle aquí
BSW15CuadradoDetalle aquí
BUN15Detalle aquí
2505
10
BRW20RedondoDetalle aquí
BUR20Detalle aquí
BSW20CuadradoDetalle aquí
BUN20Detalle aquí

* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otras unidades de soporte disponibles.

Información de Soporte

Tipo de método de montaje

Métodos de instalaciónVelocidad rotacional máx. (rpm)ExactitudUnidad de soporte sugerida
Intermedio – alta velocidad
Aplicaciones
* Método de instalación más comúnmente seleccionado
Aplicaciones de velocidad intermediaAplicaciones de baja velocidad
* Para ejes de longitud corta
Altura mediaElevadoMedio
Se seleccionaron los tipos estándar BRW y BUR.Se seleccionó el tipo estándar BRW.Se seleccionó el tipo BRWE.

Para más detalles, haga clic aquí.

Husillos de bolas de precisión

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de longitud efectiva de rosca (V300) y en una revolución (V2π) para tornillos de posicionamiento (JIS B 1192-1997, serie de grado de precisión C).

Grado de precisiónC3C5
ArtículoV300V2πV300V2π
Valor estandar86188

Unidad: µm

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de la longitud efectiva de la rosca (V300) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct).

Grado de precisiónCt7ct10
V30050210

Unidad: µm

[!]El error de recorrido medio real (ep) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct) se obtiene:

TérminoSímboloSignificado
media real
error de viaje
episodioDiferencia entre el viaje medio real y el viaje especificado.
VariaciónV300Variación para una luz de 300 mm tomada arbitrariamente de la longitud efectiva de la rosca.
V2πVariación para una revolución arbitraria (2πrad).
LongitudLuLongitud efectiva del tornillo.

Para más detalles, haga clic aquí .

Precauciones

(1) Al quitar la tuerca de bolas del eje del husillo, la bola se cae y el husillo de bolas queda inutilizable. No desmonte los tornillos de bolas.
Puede atraer polvo y degradar la precisión del ensamblaje.
Utilice ejes temporales exclusivos al retirar las tuercas de bolas.

(2) No deje que la tuerca del husillo de bolas se salga. Puede hacer que las bolas se caigan o dañar las piezas de recirculación de bolas.

(3) No incline el conjunto del husillo de bolas ya que una tuerca del husillo de bolas puede salirse del eje del husillo debido a su propio peso.
Especialmente cuando se utiliza un husillo de bolas verticalmente, coloque un mecanismo de prevención de caída ya que una tuerca de husillo de bolas puede girar debido a su propio peso.

(1) No quitar la tuerca

(2) No dejes que una nuez se invada

(3) Precaución por caída libre

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Laminado Forma de brida Bloque
Grado de exactitud C10 Precarga Sin precarga Tipo de tuerca Tuercas estándar
Condición de uso Estándar Dirección de giro Derecho Estructura de la tuerca Simple
Método de recirculación Tipo de tubo Tratamiento de superficie de eje de tornillo Recubrimiento de fosfato

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es el rango de temperatura permisible de sus husillos de bolas?
回答: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
質問: ¿Puedo comprar la tuerca o el eje por separado?
回答: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
質問: ¿Qué grasa se usa para sus husillos de bolas?
回答: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa que contiene litio EP 2.
質問: ¿Cuál es el programa de lubricación recomendado?
回答: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el cronograma final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
質問: ¿Ofrecen grasa de grado alimenticio?
回答: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para los husillos de bolas.
質問: ¿Qué significa el índice de carga dinámica?
回答: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de husillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10 ^ 6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
質問: ¿Ofrecen tornillos con roscas derecha e izquierda?
回答: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para grandes volúmenes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con la ingeniería con los detalles de la aplicación.
質問: ¿Cuál es la diferencia entre pitch y lead?
回答: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas de la rosca de un tornillo. El avance es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
質問: ¿Cómo afecta el aumento de temperatura al husillo de bolas?
回答: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque el cable del husillo de bolas está mecanizado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.

Ve otra pregunta frecuente (6 piezas) Cerrar