(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tornillos de bolas rodadas adecuados para aplicaciones de transferencia
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo de tuerca | Tipo | Grado de exactitud | Diámetro del eje | Dirigir | Eje del tornillo | Tuerca | |||||
Estándar | F, P configurables | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | [ S ] Tratamiento de superficies | ||||
Estándar Tuerca | BSST | - | C7 | 25 | 5, 10 | Acero al carbón 1055 | Endurecimiento por induccion 56~62HRC | - | JIS SCM420 | Carburizado 58~62HRC | [ ! ]Recubrimiento de conversión de fosfato |
BSSR | BSSRK | C10 | 5, 10, 25 | Recubrimiento de conversión de fosfato | Baja temperatura. Negro Cromo | ||||||
BSSZ | BSSZK | - |
Número de parte | - | L | - | F | - | P |
BSSC2505 BSSZK2510 BSSR2525L BSSR2505G | - - - - | 300 370 370 370 | - | F30 | - | P12 |
(Tipo L engrasado) | ||||||
(Tipo G engrasado) |
Tipo de tuerca | Grado de exactitud | Número de parte | Incremento de 1 mm | Y | Diámetro de la bola | Diámetro del centro de la bola | Diámetro de la raíz del tornillo | Número de circuitos Circuitos | Capacidad de carga básica | Holgura axial | Dirección de giro | |||||
Tipo | Eje de tornillo O.D. | Dirigir | L | *F | *P | C (dinámico) kN | Co (estático) kN | |||||||||
Tuerca estándar | C7 | BSST | 25 | 05 | 200~2000 | 27 | 15 | L-118 | 3.175 | 25.8 | (21.8) | 2.5 vueltas, 1 fila | 6.6 | 18.7 | 0.03 o menos | Derecho |
C10 | BSSR | 0.10 o menos | ||||||||||||||
BSSZ | ||||||||||||||||
BSSRK | 27~45 | 10~15 | L-(91+F) | |||||||||||||
BSSZK | ||||||||||||||||
C7 | BSST | 10 | 300~2000 | 27 | 15 | L-118 | 6.35 | 26.8 | (20.3) | 2.5 vueltas, 2 filas | 27.5 | 76.3 | 0.07 o menos | |||
C10 | BSSR | 0.20 o menos | ||||||||||||||
BSSZ | ||||||||||||||||
BSSRK | 27~45 | 10~15 | L-(91+F) | |||||||||||||
BSSZK | ||||||||||||||||
BSSR | 25 | 300~2000 | 27 | 15 | L-118 | 3.969 | 25.8 | (21.5) | 2.5 vueltas, 1 fila | 9.3 | 22.7 | 0,12 o menos | ||||
BSSZ | ||||||||||||||||
BSSRK | 27~45 | 10~15 | L-(91+F) | |||||||||||||
BSSZK | ||||||||||||||||
* F y P son configurables solo para BSSRK y BSSZK. [! ] F≤Px3 kgf = Nx0.101972 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BSSR2505-[200-2000/1] |
BSSR2505G-[200-2000/1] |
BSSR2505L-[200-2000/1] |
BSSR2510-[300-2000/1] |
BSSR2510G-[300-2000/1] |
BSSR2510L-[300-2000/1] |
BSSR2525-[300-2000/1] |
BSSR2525G-[300-2000/1] |
BSSR2525L-[300-2000/1] |
BSSRK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSRK2505G-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSRK2505L-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSRK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSRK2510G-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSRK2510L-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSRK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSRK2525G-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSRK2525L-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSST2505-[200-2000/1] |
BSST2505G-[200-2000/1] |
BSST2505L-[200-2000/1] |
BSST2510-[300-2000/1] |
BSST2510G-[300-2000/1] |
BSST2510L-[300-2000/1] |
BSSZ2505-[200-2000/1] |
BSSZ2505G-[200-2000/1] |
BSSZ2505L-[200-2000/1] |
BSSZ2510-[300-2000/1] |
BSSZ2510G-[300-2000/1] |
BSSZ2510L-[300-2000/1] |
BSSZ2525-[300-2000/1] |
BSSZ2525G-[300-2000/1] |
BSSZ2525L-[300-2000/1] |
BSSZK2505-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSZK2505G-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSZK2505L-[200-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSZK2510-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSZK2510G-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSZK2510L-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSZK2525-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSZK2525G-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
BSSZK2525L-[300-2000/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1] |
Cargando…
Número de parte del tornillo de bola | Unidad de apoyo recomendada | |||||||
Tipo | Eje de tornillo O.D. | Dirigir | Número de parte | Forma | Lado fijo | Lado de apoyo | Página | |
Tipo | No. | |||||||
BSST BSSR BSSZ | 25 | 05 10 25 | BRW | 20 | Redondo | ○ | >> Haga clic aquí | |
BUR | 20 | ○ | >> Haga clic aquí | |||||
BSW | 20 | Cuadrado | ○ | >> Haga clic aquí | ||||
BUN | 20 | ○ | >> Haga clic aquí |
Número de parte del tornillo de bola | Soporte de tuerca recomendado | ||||
Tipo | Eje de tornillo O.D. | Dirigir | Número de parte | Página | |
Tipo | No. | ||||
BSST BSSR BSSZ | 25 | 05 | BNFB BNFM BNFR BNFA | 2505R | >> Haga clic aquí |
10 | 2510R | >> Haga clic aquí | |||
25 | 2525R | >> Haga clic aquí |
Costo eficiente | Estándar | Tipo | Laminado | Forma de brida | Brida compacta |
---|---|---|---|---|---|
Eje de tornillo O.D.(φ) | 25 | Precarga | Sin precarga | Tipo de tuerca | Tuercas estándar |
Condición de uso | Estándar | Dirección de giro | Derecho | Estructura de la tuerca | Simple |
Método de recirculación | Tipo de tubo | Tamaño de la tuerca | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente