(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Husillos de Bolas - Diámetro de tornillo 10mm, paso 2 o 4 milímetros.

Husillos de Bolas - Diámetro de tornillo 10mm, paso 2 o 4 milímetros.
  • Cambios en Especificaciones

Tornillos de bolas rodadas adecuados para aplicaciones de transferencia

  • Componentes inCAD
Husillo de bolas laminado - diámetro de rosca 10 - paso 2, 4 o 10 - grado de precisión C7 o C10: imagen relacionada
Husillo de bolas laminado - diámetro de rosca 10 - paso 2, 4 o 10 - grado de precisión C7 o C10: imagen relacionada
Husillo de bolas laminado - diámetro de rosca 10 - paso 2, 4 o 10 - grado de precisión C7 o C10: imagen relacionada
· Materiales
Tuerca TipoExactitudDiámetro del ejeDirigirEje del tornilloTuerca
TipoEstándarF, P configurablesGrado[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
Estándar
Tuerca
BSSTC7104Acero al carbón 1055Endurecimiento por induccion
56 to 62HRC
JIS SCM420Cementado
58 to 62HRC
[ ! ] Recubrimiento de conversión de fosfato
BSSRBSSRKC102, 4, 10Recubrimiento de conversión de fosfatoRecubrimiento de conversión de fosfato
BSSZBSSZK4
* Collar incluido
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro
* Collar incluido
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro
* Collar incluido
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[ S ] Tratamiento de superficie: óxido negro

Especificaciones

Número de piezaLFP
BSSZ1004
BSSZK1004
Husillo de bolas laminado - diámetro de rosca 10 - paso 2, 4 o 10 - grado de precisión C7 o C10: imagen relacionadaBSSR1004L
Husillo de bolas laminado - diámetro de rosca 10 - paso 2, 4 o 10 - grado de precisión C7 o C10: imagen relacionadaBSSR1004G




200
370
370
370
    
F15P6
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de piezaIncrementos de 1 mmYDiámetro de la bolaDiámetro del centro de la bolaDiámetro de la raíz del tornilloNumero de circuitosCapacidad de carga básicaHolgura axialDirección de giro
TipoEje de tornillo O.D.DirigirL* F* PC (dinámico) kNCo (estático) kN
Estándar
Tuerca
C10BSSR1002150 to 585106L-541.587510.3(8.4)2.5 vueltas,
1 fila
1.730.05 o menosDerecho
BSSRK10 to 185, 6L- (44+F)
C7BSST04106L-542.381210.6(7.8)2.34.80.03 o menos
C10BSSR150 to 6000.05 o menos
BSSZ
BSSRK10 to 185, 6L- (44+F)
BSSZK
BSSR10150 to 585106L-542.381210.6(7.8)1,5 vueltas, 1.853.2
BSSRK10 to 185, 6L- (44+F)1 fila
* F y P son configurables solo para BSSRK y BSSZK. [!] F ≤ Px3 kgf=Nx0.101972

Lista de precios

Tipo de tuercaGrado de exactitudNúmero de piezaPrecio unitario de 1 a 4 piezas.
L150 to 200L201 to 400L401 to 600
Tuerca estándarC10BSSR100222,34022,79023,250
C7BSST100425,75026,66027,570
C10BSSR100416,15016,97017,370
BSSZ100413,73014,45014,750
BSSR101025,24025,75026,270

Modificaciones

Husillo de bolas laminado - diámetro de rosca 10 - paso 2, 4 o 10 - grado de precisión C7 o C10: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer el método de instalación, consulte >> haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSSR1002-[150-595/1]
BSSR1002G-[150-595/1]
BSSR1002L-[150-595/1]
BSSR1004-[150-600/1]
BSSR1004G-[150-600/1]
BSSR1004L-[150-600/1]
BSSR1010-[150-595/1]
BSSR1010G-[150-595/1]
BSSR1010L-[150-595/1]
BSSRK1002-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
BSSRK1002G-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
BSSRK1002L-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
BSSRK1004-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
BSSRK1004G-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
BSSRK1004L-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
BSSRK1010-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
BSSRK1010G-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
BSSRK1010L-[150-595/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
BSST1004-[150-595/1]
BSST1004G-[150-595/1]
BSST1004L-[150-595/1]
BSSZ1004-[150-600/1]
BSSZ1004G-[150-600/1]
BSSZ1004L-[150-600/1]
BSSZK1004-[150-600/1]-F[10-18/1]-P5
BSSZK1004-[150-600/1]-F[10-18/1]-P6
BSSZK1004G-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
BSSZK1004L-[150-600/1]-F[10-18/1]-P[5,​6]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSGrado de exactitud Dirigir
(mm)
Holgura axial Numero de circuitos
(Filas X Giros)
Tornillo Longitud total L
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo de grasa Longitud final del eje F
(mm)
Diámetro del eje P
(φ)
Tratamiento de superficie de eje de tornillo Dimensión del extremo del eje (fijo, configurable)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C1020.05 o menos1×2.5150 ~ 59517003000Estándar106Recubrimiento de fosfatoFijo
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1020.05 o menos1×2.5150 ~ 59517003000Tipo G106Recubrimiento de fosfatoFijo
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1020.05 o menos1×2.5150 ~ 59517003000Tipo L106Recubrimiento de fosfatoFijo
1 Pieza(s)

8 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Estándar106Recubrimiento de fosfatoFijo
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Tipo G106Recubrimiento de fosfatoFijo
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Tipo L106Recubrimiento de fosfatoFijo
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C10100.05 o menos1×1.5150 ~ 59518503200Estándar106Recubrimiento de fosfatoFijo
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C10100.05 o menos1×1.5150 ~ 59518503200Tipo G106Recubrimiento de fosfatoFijo
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C10100.05 o menos1×1.5150 ~ 59518503200Tipo L106Recubrimiento de fosfatoFijo
1 Pieza(s)

8 Días o más

10C1020.05 o menos1×2.5150 ~ 59517003000Estándar10 ~ 185 ~ 6Recubrimiento de fosfatoConfiguración
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1020.05 o menos1×2.5150 ~ 59517003000Tipo G10 ~ 185 ~ 6Recubrimiento de fosfatoConfiguración
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1020.05 o menos1×2.5150 ~ 59517003000Tipo L10 ~ 185 ~ 6Recubrimiento de fosfatoConfiguración
1 Pieza(s)

8 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Estándar10 ~ 185 ~ 6Recubrimiento de fosfatoConfiguración
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Tipo G10 ~ 185 ~ 6Recubrimiento de fosfatoConfiguración
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Tipo L10 ~ 185 ~ 6Recubrimiento de fosfatoConfiguración
1 Pieza(s)

8 Días o más

10C10100.05 o menos1×1.5150 ~ 59518503200Estándar10 ~ 185 ~ 6Recubrimiento de fosfatoConfiguración
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C10100.05 o menos1×1.5150 ~ 59518503200Tipo G10 ~ 185 ~ 6Recubrimiento de fosfatoConfiguración
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C10100.05 o menos1×1.5150 ~ 59518503200Tipo L10 ~ 185 ~ 6Recubrimiento de fosfatoConfiguración
1 Pieza(s)

8 Días o más

10C740.030 o menos1×2.5150 ~ 59523004800Estándar106NingunoFijo
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C740.030 o menos1×2.5150 ~ 59523004800Tipo G106NingunoFijo
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C740.030 o menos1×2.5150 ~ 59523004800Tipo L106NingunoFijo
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Estándar106NingunoFijo
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Tipo G106NingunoFijo
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Tipo L106NingunoFijo
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Estándar10 ~ 185NingunoConfiguración
1 Pieza(s)

10 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Estándar10 ~ 186NingunoConfiguración
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Tipo G10 ~ 185 ~ 6NingunoConfiguración
1 Pieza(s)

12 Días o más

10C1040.05 o menos1×2.5150 ~ 60023004800Tipo L10 ~ 185 ~ 6NingunoConfiguración

Cargando…

  1. 1

Más información

Tornillo de bola enrollada - Diámetro de la rosca 10 - Plomo 2, 4 o 10 - Grado de precisión C7 o C10: Imagen relacionada
■ Combinación con unidades de soporte
Número de parte del tornillo de bolaUnidad de apoyo recomendada
TipoEje de tornillo O.D.DirigirNúmero de parteFormaLado fijoLado de apoyoPágina
TipoNo.
BSST
BSSR
BSSZ
1002
04
10
BRW8SRedondo >> Haga clic aquí
BUR6 >> Haga clic aquí
BSW8SCuadrado >> Haga clic aquí
BUN8 >> Haga clic aquí
[ ! ]Además de los números de pieza que se muestran arriba, una variedad de Unidades de Soporte también están disponibles. ( >> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí )
■ Combinación con soportes de tuerca
Número de parte del tornillo de bolaSoporte de tuerca recomendado
TipoEje de tornillo O.D.DirigirNúmero de partePágina
TipoNo.
BSST
BSSR
BSSZ
1002BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
1002R>> Haga clic aquí
041004R>> Haga clic aquí
101010R>> Haga clic aquí
[ ! ]Además de otros números de parte, hay una variedad de soportes de tuerca disponibles. ( >> Haga clic aquí )
■Notas
[ ! ]La superficie de montaje de la brida de tuerca de bola BSST no está tratada en la superficie.
[ ! ]Llenado con grasa a base de jabón de litio (Alvania Grease S2 hecha por Showa Shell Sekiyu K.K.)
[ ! ]Hay varias opciones de grasa disponibles. Para plazos de entrega, precios y especificaciones, >> Haga clic aquí
[ ! ]Para la precisión de los husillos de bolas, consulte >> Haga clic aquí , >> Haga clic aquí
[ ! ]Para obtener detalles de las unidades de soporte, consulte >> Haga clic aquí ~ >> Haga clic aquí
[ ! ]Precauciones: No permita que las tuercas sobrepasen su carrera ni retire las tuercas de los ejes de los tornillos.
Puede provocar la caída de las bolas o dañar las piezas de recirculación de bolas.
[ ! ]El collar incluido se empaqueta junto con el cuerpo principal de los tornillos de bolas. Guarde este collar incluido con cuidado, ya que es necesario cuando se acopla con unidades de apoyo.
[ ! ]No incline el montaje del tornillo de bola, ya que la tuerca puede girar fuera del eje debido a su propio peso.

Información Técnica

Aplicaciones para diferentes tipos de grasa

Rendimiento de la grasa

TipoNombre del productoCaracterística principal
Tipo LET-100K (Hecho por Kyodo Yushi)Destaca en resistencia al calor, estabilidad a la oxidación y adhesión. Además, se reducen las salpicaduras o fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Grasa especial para guías lineales, husillos de bolas, etc. para uso en salas blancas.

Componentes periféricos

Están disponibles combinaciones de las siguientes piezas.

Unidades de apoyo
(Cuadrado, perfil bajo)
Unidades de apoyo
(redondo)
Soportes de tuerca
(Tipo de bloque)
Ejemplo de montaje

Combinación con unidades de soporte y soporte de tuerca

Combinación con unidades de soporte

Número de parte del tornillo de bolaUnidad de apoyo recomendada
TipoDiámetro exterior del eje del tornilloDirigirNúmero de piezaForma Lado fijoLado de apoyoEnlace
TipoNúmero
BSST
BSSR
BSSZ
1002
04
10
BRW8SRedondoDetalle aquí
BUR6Detalle aquí
BSW8SCuadradoDetalle aquí
BUN8Detalle aquí

* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otras unidades de soporte disponibles.

Combinación con soporte de tuerca

Número de parte del tornillo de bolaSoportes de tuerca recomendados
TipoDiámetro exterior del eje del tornilloDirigirNúmero de piezaEnlace
TipoNúmero
BSST
BSSR
BSSZ
1002BNFB
BNFM
BNFR
BNFA
1002RRDetalle aquí
041004RDetalle aquí
101010RDetalle aquí

* Además de los números de pieza que se muestran arriba, hay una variedad de otros soportes de tuerca disponibles.

Información de Soporte

Tipo de método de montaje

Métodos de instalaciónVelocidad rotacional máx. (rpm)ExactitudUnidad de soporte sugerida
Intermedio – alta velocidad
Aplicaciones
* Método de instalación más comúnmente seleccionado
Aplicaciones de velocidad intermediaAplicaciones de baja velocidad
* Para ejes de longitud corta
Altura mediaElevadoMedio
Se seleccionaron los tipos estándar BRW y BUR.Se seleccionó el tipo estándar BRW.Se seleccionó el tipo BRWE.

Para más detalles, haga clic aquí.

Husillos de bolas de precisión

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de longitud efectiva de rosca (V300) y en una revolución (V2π) para tornillos de posicionamiento (JIS B 1192-1997, serie de grado de precisión C).

Grado de precisiónC3C5
ArtículoV300V2πV300V2π
Valor estandar86188

Unidad: µm

Valores estándar para variaciones dentro de 300 mm de la longitud efectiva de la rosca (V300) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct).

Grado de precisiónCt7ct10
V30050210

Unidad: µm

[!]El error de recorrido medio real (ep) para tornillos de transferencia (JIS B 1192-1997, serie de grados de precisión ct) se obtiene:

TérminoSímboloSignificado
media real
error de viaje
episodioDiferencia entre el viaje medio real y el viaje especificado.
VariaciónV300Variación para una luz de 300 mm tomada arbitrariamente de la longitud efectiva de la rosca.
V2πVariación para una revolución arbitraria (2πrad).
LongitudLuLongitud efectiva del tornillo.

Para más detalles, haga clic aquí .

Precauciones

(1) Al quitar la tuerca de bolas del eje del husillo, la bola se cae y el husillo de bolas queda inutilizable. No desmonte los tornillos de bolas.
Puede atraer polvo y degradar la precisión del ensamblaje.
Utilice ejes temporales exclusivos al retirar las tuercas de bolas.

(2) No deje que la tuerca del husillo de bolas se salga. Puede hacer que las bolas se caigan o dañar las piezas de recirculación de bolas.

(3) No incline el conjunto del husillo de bolas ya que una tuerca del husillo de bolas puede salirse del eje del husillo debido a su propio peso.
Especialmente cuando se utiliza un husillo de bolas verticalmente, coloque un mecanismo de prevención de caída ya que una tuerca de husillo de bolas puede girar debido a su propio peso.

(1) No quitar la tuerca

(2) No dejes que una nuez se invada

(3) Precaución por caída libre

 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Laminado Forma de brida Brida compacta
Eje de tornillo O.D.(φ) 10 Precarga Sin precarga Tipo de tuerca Tuercas estándar
Condición de uso Estándar Dirección de giro Derecho Estructura de la tuerca Simple
Método de recirculación Tipo de tubo Tamaño de la tuerca Estándar

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
回答: El rango de temperatura estándar permitido es de 0°C a 80°C.
質問: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
回答: No, no ofrecemos la tuerca o el eje por separado. Los rodamientos de bolas dentro de la tuerca están dimensionados para coincidir con cada eje para garantizar rangos de holgura adecuados.
質問: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa para rodamientos con litio EP 2.
回答: La grasa estándar es Alvania Grease S2 fabricada por Showa Shell Sekiyu KK. Es una grasa para rodamientos con litio EP 2.
質問: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el calendario final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
回答: Como regla general, 100 km de recorrido lineal es un buen punto de partida para determinar un programa de lubricación. El cliente debe determinar el calendario final en función de los detalles específicos de su aplicación (carga, velocidad, temperatura, contaminación, etc.) y la experiencia de la aplicación.
質問: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
回答: No, no ofrecemos grasa de grado alimenticio como una opción estándar para tornillos de bola.
質問: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de tornillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10^6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
回答: La capacidad de carga dinámica básica (Ca) se utiliza para calcular la vida útil de un tornillo de bola en movimiento con su tuerca de bola bajo una carga axial. La capacidad de carga dinámica básica Ca significa una carga axial a la cual el 90% de un grupo de unidades idénticas de tornillo de bolas que operan independientemente bajo las mismas condiciones logran una carga nominal de 10^6 revoluciones (1 millón de revoluciones) sin causar descamación.
質問: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para volúmenes grandes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con ingeniería con los detalles de la aplicación.
回答: No ofrecemos roscas derecha e izquierda en el mismo eje que el estándar. Para volúmenes grandes, puede ser una opción personalizada. Póngase en contacto con ingeniería con los detalles de la aplicación.
質問: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas del roscado de un tornillo. La guía es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
回答: El tono es la distancia entre las crestas sucesivas del roscado de un tornillo. La guía es la distancia axial recorrida por un tornillo en una vuelta.
質問: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque la guía del tornillo de bolas está maquinado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.
回答: Un aumento en la temperatura del eje del tornillo de 1°C expande el eje en 12 μm por metro. Por esta razón, aunque la guía del tornillo de bolas está maquinado con un grado muy alto de precisión, la deformación térmica causada por un aumento de temperatura puede reducir la precisión de posicionamiento.

Ve otra pregunta frecuente (6 piezas) Cerrar