(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de soporte para Husillos con amortiguador - Lado de soporte.

Unidades de soporte para Husillos con amortiguador - Lado de soporte.
  • Descuento por volumen

Tiene el tope para husillo de bolas y la unidad de soporte en uno y, por lo tanto, es adecuado para su uso en espacios limitados.

  • Componentes inCAD
Unidades de soporte con amortiguadores - lado de soporte, cuadrado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
BUNDAcero al carbono 1045(Óxido negro)

Especificaciones

Número de pieza
BUN15
BUND15
■ Detalles de los componentes
NúmeroNombre de la piezaCantidad
(1)Carcasa1
(2)Cojinete radial1
(3)Anillo de retención*1
(4)Amortiguador de uretano (Shore A70)[ ! ]1
[ ! ] (4) está adherido con adhesivo a la carcasa.
Número de piezadLBHhB1H1PVd1Dimensión del amortiguadorTipo de rodamientoAnillo de retención
TipoNúmeroabCrt
BUND1022820704022362152229341061210B608ZZSTWN8
10432524
122310412322264612715.5B6000ZZSTWN10
12432524
152615804626412160321150151018B6002ZZSTWN15
1528482823
1550*3025
20202695585630754760191025B6204ZZSTWN20
25253010568356625855280191528B6205ZZSTWN25
[!] Tenga cuidado al combinar el número 20 con tornillos de bolas BSSZ (K) 2510, BSSR (K) 2510 y BSST2510. La tuerca del husillo de bolas puede entrar en contacto con las superficies inferiores. [!] para obtener detalles sobre los rodamientos además de las precisiones de la interfaz de montaje de las unidades de soporte, >> haga clic aquí
[ ! ] Los productos de cromado negro para baja temperatura están llenos de grasa de baja generación de partículas para salas blancas.
[ ! ] Guarde los accesorios con cuidado, ya que es necesario al realizar el montaje.

Información Técnica

Combinación de husillos de bolas y unidades de soporte

Es necesario verificar la compatibilidad al seleccionar unidades de soporte de husillo de bolas.

Al seleccionar unidades de soporte para husillos de bolas, tenga en cuenta que se pueden combinar si las dimensiones de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas [fig. 1] y el diámetro interior del rodamiento de la unidad de soporte [fig. 2] son ​​iguales.

¿Cómo seleccionar unidades de soporte compatibles con husillo de bolas?

Para garantizar la compatibilidad de la unidad de soporte con husillo de bolas, se recomienda seguir los pasos indicados en la siguiente tabla. (ejemplo: husillo de bolas serie BSS1505 y unidad de soporte BSW12, esta misma metodología se puede utilizar para configurar otras series de husillos de bolas y unidades de soporte).

  • Paso 1: confirme el diámetro del eje del husillo de bolas (ejemplo: 15 mm).
  • Paso 2: confirme la dimensión de la pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas (ejemplo: 12 mm).
  • Paso 3: determine el ID del rodamiento correspondiente de la unidad de soporte (ejemplo número 12).
Número de parte del tornillo de bolaClase de precisión C3BSX0601BSX0801
BSX0802
BSX1002
BSX1202
BSX1205
BSX1505
Clase de precisión C5BSS1002
BSS0802
BSS1202
BSS1004
BSS1205
BSS1204
BSS1210
BSS1010Paso 2
BSS15□□
BSS20□□BSS25□□
Clase de precisión C7BSST08022BSSE1002
BSST1004
BSSE0802
BSSE1202
BSSE1004
BSSE1205
BSSE1210
BSST12004
C-BSST1204
BSSE15□□
BSST15□□
BSSE20□□
BSST20□□
BSSE25□□
BSST25□□
Clase de precisión C10BSSR08□□
BSSZ08□□
C-BSS0802
BSSR10□□
BSSZ10□□
BSSR12□□
BSSZ12□□
BSSC1204
BSSR1405
BSSZ1405
BSSR15□□
BSSZ15□□
BSRB15□□
BSSR20□□
BSSZ20□□
BSBR20□□
BSSR25□□
BSSZ25□□
BSBR25□□
BSSR28□□
BSSZ28□□
BSSR32□□
BSSZ32□□
Pieza de instalación del rodamiento en el lado fijo del husillo de bolas⌀6⌀8⌀10Paso 2
⌀12
⌀15⌀20⌀25
Unidades de soporte con IDNúmero 6Número 8SNumero 8Número 10SNúmero 1022Paso 3
N.° 12
152Número 20*N.° 25
Número 6LN. 10Número 15*

*Excepto C-BSFW15 y 20, C-BUFN15 y 20

Forma de las unidades de soporte.

Cuadrado
Redondo

Línea de unidades de soporte del lado fijo y del lado de soporte

El lado fijo es el lado que asegura el eje del husillo de bolas. El lado fijo normalmente representa el lado en el que está instalado el motor.

El lado de soporte simplemente soporta el eje del husillo de bolas y no está fijado a un eje del husillo de bolas.

Forma CaracterísticaProducto de lado fijoFotoProducto de lado fijoFotoMérito del cliente
CuadradoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Para uso en un espacio limitadoCompactoCompactoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Perfil bajoPerfil bajoSe pueden fabricar unidades de movimiento lineal de perfil más bajo.
Recomendado usarlo junto con tuerca compacta.
Paso de orificio de montaje pequeñoPaso de orificio de montaje pequeñoFácil de usar en un espacio de ancho limitado.
Adecuado para dispositivos pequeños.
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con agujeros para pasadoresTipo estándar con anillo de retención[BSWG/BSWGN] Fácil localización de la vivienda.
[BTN/BTNM] Fácil de montar evitando que el rodamiento se caiga.
Tipo estándar con compuertaTipo estándar con compuertaNo es necesario diseñar un mecanismo amortiguador.
Soportes de servomotor de CALos husillos de bolas y el centrado del eje de los motores se aseguran únicamente montando y alineando un motor con un piloto incorporado.
RedondoEstándarEstándarEstándarEstándar en la industria
Reducir las horas-hombre de montajeTipo estándar con anillo de retenciónFácil de montar y al mismo tiempo evita que se caigan los rodamientos de las unidades de soporte.

Proceso de instalación

Para obtener información sobre el proceso de instalación de las unidades de soporte de husillos de bolas, consideraciones de inspección y precauciones, haga clic aquí .

Precauciones en la instalación de la unidad de soporte

Al insertar tornillos de bolas en unidades de soporte lateral fijo, algunas cajas serán de ajuste deslizante y otras pueden ser cajas ligeras de ajuste a presión.

En caso de un ajuste a presión suave, no fuerce el rodamiento sobre el eje del tornillo de manera inclinada, ni golpee el aro interior del rodamiento ni la carcasa de la unidad de soporte.

Si hay alguna irregularidad entre el eje del tornillo y el anillo interior del rodamiento, no inserte el tornillo de bolas a la fuerza, retire el tornillo de inmediato y corrija la hinchazón del eje, luego intente volver a ensamblar.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BUND10
BUND12
BUND15
BUND20
BUND25
BUND1022
BUND1223
BUND1526
BUND1528
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del eje d
(Ø)
Altura del eje H
(mm)
Espesor L (o F)
(mm)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825207033501400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025207045501960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101530208056002830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020302695128006650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10253530105140007850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10822207033501400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101023207045501960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101526208056002830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101528208056002830

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Tipo Lado de soporte con tipo de amortiguador A Tipo cuadrado
Método de montaje Desde arriba Tipo de rodamiento Cojinete radial Tratamiento de superficies Pavonado
Material Acero al carbón 1045 Juego Lado de soporte solamente