(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de un solo eje: husillos de bolas laminados o de precisión, motor paso a paso o servomotor, con cubierta

Unidades de un solo eje: husillos de bolas laminados o de precisión, motor paso a paso o servomotor, con cubierta

Unidad de eje único adecuada para cargas pesadas / transporte y posicionamiento de alta rigidez. Viene con una cubierta diseñada para evitar la intrusión de objetos extraños.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Unidades de eje único Tornillos de bola enrollados / Tornillos de bola de precisión - Tipo de cubierta: Imagen relacionada


 

[ A ] Accesorios [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Cantidad Nota
Soporte① Acero Pintura electrostática (negra) 1 -
Soporte② Acero Pintura electrostática (negra) 1 -
Cover③ Aleación de aluminio Anodizado (negro) 1 -
Tornillo de cabeza hueca hexagonal M4x8 Acero Cromato trivalente (Negro) 6 Tornillo de montaje de la cubierta
Tornillo de cabeza hueca hexagonal M5x10 Acero Cromato trivalente (Negro) 4 Tornillo de montaje del soporte

Partes Base Mesa Soporte del motor Soporte de tuerca Unidad de soporte lateral fija Rodamiento con carcasa de soporte lateral Tope
[M] Material Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Aleación de aluminio Acero Aleación de aluminio Plástico
[ S ] Tratamiento de superficies Anodizado negro Anodizado negro Anodizado negro Anodizado negro (Óxido negro) Anodizado negro -

Especificaciones

Número de parte-L-L1
KUHC1205-340-150
Número de parteSelecciónTornillo de bolaW
Anchura
W1Altura HH1
Altura de guía
H2
Altura del centro del eje
MesaEjemplos de aplicación de acoplamiento Números de parte
TipoNo.L longitud de la baseL 1 longitud de la mesaWt2W1P1, P2KUAC/KUHCKUBC/KUTC
TipoDiámetroDirigir
Laminado
Tornillo de bola
KUAC
KUBC

Precisión
Tornillo de bola
KUHC
KUTC
1204340
400
460
520
580
640
700
760
820
100
150
Laminado12417015965212817020159
L1P1P2
10070158
150120
CPDW25
MCSLC25
CPDW19
MCSLC20
1205Precisión5
1210Precisión / Laminado10
150515574283222CPDW40
MCSLC40
CPDW32
MCSLC32
151010
152020
1204L150
200
Laminado12422020965212822020209
L1P1P2
150120208
200170
CPDW25
MCSLC25
CPDW19
MCSLC20
1205LPrecisión5
1210LPrecisión / Laminado10
1505L15574283222CPDW40
MCSLC40
CPDW32
MCSLC32
1510L10
1520L20
2005L205782834
L1P1P2
150120208
200170
CPDW40
MCSLC40
CPDW32
MCSLC32
2010L10893940
2020LLaminado20782834
Precisión893940
[ ! ] Se requieren precauciones cuando se utiliza CPDW para servomotores de 400W. El par máximo del motor puede exceder el par permitido de acoplamiento.
 
Número de parteBaseOrificio de montaje de la base* Interfaz de instalación del motor (KUAC/KUHC)
TipoNo.W2H4t1h1P3hQSP.C.D.DD1H3NN1N2N3dM2
Laminado
Tornillo de bola
KUAC
KUBC

Precisión
Tornillo de bola
KUHC
KUTC
1204145421013759.5
LQ
W=170W=220
34066
40068
46088
520810
5801010
6401012
7001212
7601214
8201414
LS
W=170W=220
3405050
4008020
4605050
5208020
5805050
6408020
7005050
7608020
8205050
4630344937532158M48
1205
1210
150549122011.570504562454010M510
1510
1520
1204L1954210131209.54630344937328M48
1205L
1210L
1505L49122011.570504562454010M510
1510L
1520L
2005L55206457.539.52012
2010L612970
2020L55 (enrollado)
61 (precisión)
20 (enrollado)
29 (precisión)
64 (enrollado)
70 (precisión)

Single Axis Units Rolled Ball Screws / Precision Ball Screws - Cover Type:Related Image

Modificaciones

Unidades de eje único Tornillos de bola enrollados / Tornillos de bola de precisión - Tipo de cubierta: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KUAC1204-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUAC1204L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUAC1210-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUAC1210L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUAC1505-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUAC1505L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUAC1510-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUAC1510L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUAC1520-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUAC1520L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUAC2005L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUAC2010L-[400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUAC2020L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC1204-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUBC1204L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUBC1210-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUBC1210L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC1505-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUBC1505L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC1510-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUBC1510L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC1520-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[100,​150]
KUBC1520L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC2005L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC2010L-[400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUBC2020L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUHC1205-[340,​400,​460]-[100,​150]
KUHC1205L-[340,​400,​460]-[150,​200]
KUHC1210-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUHC1210L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUHC1505-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUHC1505L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUHC1510-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUHC1510L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUHC1520-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUHC1520L-[460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUHC2005L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUHC2010L-[400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUHC2020L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUTC1205-[340,​400,​460]-[100,​150]
KUTC1205L-[340,​400,​460]-[150,​200]
KUTC1210-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUTC1210L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUTC1505-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUTC1505L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUTC1510-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUTC1510L-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUTC1520-[340,​400,​460,​520,​580,​640]-[100,​150]
KUTC1520L-[460,​520,​580,​640]-[150,​200]
KUTC2005L-[340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUTC2010L-[400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
KUTC2020L-[460,​520,​580,​640,​700,​760,​820]-[150,​200]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de tornillo de bola Diámetro del tornillo de bola
(φ)
Husillo de bolas de plomo
(mm)
Tipo de motor Ancho de mesa W
(mm)
No. Longitud total base [L]
(mm)
Longitud de la mesa [L1]
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1204Servo17042 sq.340 ~ 640100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1204Servo22040 sq.340 ~ 640150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1210Servo17042 sq.340 ~ 820100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1210Servo22040 sq.340 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1505Servo17060 sq.340 ~ 820100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1505Servo22060 sq.340 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1510Servo17060 sq.340 ~ 820100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1510Servo22060 sq.340 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1520Servo17060 sq.340 ~ 820100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1520Servo22060 sq.460 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado2005Servo22060 sq.340 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado2010Servo22060 sq.400 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado2020Servo22060 sq.460 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1204Paso a paso17042 sq.340 ~ 640100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1204Paso a paso22042 sq.340 ~ 640150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1210Paso a paso17042 sq.340 ~ 820100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1210Paso a paso22042 sq.340 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1505Paso a paso17060 sq.340 ~ 820100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1505Paso a paso22060 sq.340 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1510Paso a paso17060 sq.340 ~ 820100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1510Paso a paso22060 sq.340 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1520Paso a paso17060 sq.340 ~ 820100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado1520Paso a paso22060 sq.460 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado2005Paso a paso22060 sq.340 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado2010Paso a paso22060 sq.400 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Laminado2020Paso a paso22060 sq.460 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1205Servo17042 sq.340 ~ 460100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1205Servo22040 sq.340 ~ 460150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1210Servo17042 sq.340 ~ 640100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1210Servo22040 sq.340 ~ 640150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1505Servo17060 sq.340 ~ 640100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1505Servo22060 sq.340 ~ 640150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1510Servo17060 sq.340 ~ 640100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1510Servo22060 sq.340 ~ 640150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1520Servo17060 sq.340 ~ 640100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1520Servo22060 sq.460 ~ 640150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión2005Servo22060 sq.340 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión2010Servo22060 sq.400 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión2020Servo22060 sq.460 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1205Paso a paso17042 sq.340 ~ 460100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1205Paso a paso22042 sq.340 ~ 460150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1210Paso a paso17042 sq.340 ~ 640100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1210Paso a paso22042 sq.340 ~ 640150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1505Paso a paso17060 sq.340 ~ 640100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1505Paso a paso22060 sq.340 ~ 640150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1510Paso a paso17060 sq.340 ~ 640100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1510Paso a paso22060 sq.340 ~ 640150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1520Paso a paso17060 sq.340 ~ 640100 ~ 150
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión1520Paso a paso22060 sq.460 ~ 640150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión2005Paso a paso22060 sq.340 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión2010Paso a paso22060 sq.400 ~ 820150 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Precisión2020Paso a paso22060 sq.460 ~ 820150 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características: ¡Están disponibles varios juegos de sensores (listados en P.515.)! Unidades de eje único accionadas por husillos de bolas enrollados y husillos de bolas de precisión. Adecuado para transferencia de cargas pesadas.

Numero de parteInterfaz de instalación del motor (KUB/KUT) 
TipoNo.DD1H3H4NN2N3dM2
Paso a paso
Tipo de motor
KUBC
KUTC
12□□(L)312233.549213530158M48
15□□(L)503635.56230433810
2005L6458401812
2010L70
KUBC2020L64
KUTC2020L70

[ ! ]La superficie embridada KUBC/KUTC12 □□ (L) (dimensiones H 3 ) sobresale 2 mm hacia abajo desde la superficie inferior de la base.

■ Interfaz de instalación del motor NEMA

TipoNumero de parteInterfaz de instalación del motor NEMA (KUAC/KUBC/KUHC/KUTC)
TipoNo.DD1H2H3H4NN2N3dM2
NEMA23KUAC
KUBC
KUHC
KUTC
12□□(L)47.138.135.52858304237158M48
15□□(L)3262433810
2005L346455372012
2010L4070
KUAC/KUBC2020L3464
KUHC/KUTC2020L4070
NEMA34KUAC/KUBC
KUHC/KUTC
15□□(L)69.673.034532754356511510M514
2005L34776850201215
2010L4083
KUAC/KUBC2020L3477
KUHC/KUTC2020L4083

* Cuando H2-H4<0, el soporte del motor sobresale de la superficie de fijación de la base.
* Cuando se va a aplicar MCSLC40 a la serie NEMA34, seleccione Torque 9.0 N m (701270oz-in) o menos.

Unidades de eje único Tornillos de bola enrollados / Tornillos de bola de precisión - Tipo de cubierta: Imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico