(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Actuadores de un solo eje - Serie LX45 con cubierta opcional.

Actuadores de un solo eje - Serie LX45 con cubierta opcional.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Actuadores de un solo eje - Serie LX45 con cubierta opcional.
  • Actuadores de un solo eje - Serie LX45 con cubierta opcional.
  • Actuadores de un solo eje - Serie LX45 con cubierta opcional.
  • Cambio de Precio

Longitud desde 340 mm hasta 590 mm, paso de 10 o 20 milímetros con opción de cubierta para proteger el actuador de elementos dañinos, se pueden solicitar 1 o 2 bloques largos o cortos, unidad de lubricación disponible.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Actuadores de un solo eje LX45 estándar / tipo de cubierta: imagen relacionada
 
Especificaciones
LX45
Estándar/cubierta
Diámetro del eje del tornillo (mm)15
Guía (mm)10, 20
ExactitudGrado alto/grado de precisión
[ A ] Accesorios
①Placas adaptadoras de motor
[ M ] 5052 Aleación de aluminio [S] Anodizado negro
② Tornillo de placa de adaptador 4 piezas [M] Acero inoxidableXM7
[ ! ]No se incluye ningún accesorio con el tipo de soporte sin motor.
[ ! ]Para la tabla de materiales, haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte - Cantidad de bloque - Placas adaptadoras de motor - Longitud de base (L)
LX4510C
LX4520-MX
-
-
B1
B1
-
-
A4540
A4560
-
-
540
390

Número de parte Grasa estándar Grasa de baja generación de polvo Unidad de lubricación equipada con MX (grasa estándar)
Alto grado Grado de precisión Alto grado Grado de precisión Alto grado Grado de precisión
Plomo 10 LX4510 (C) LX4510 (C) P LX4510 (C) G LX4510 (C) PG LX4510 (C) -MX LX4510 (C) P-MX
Plomo 20 LX4520 (C) LX4520 (C) P LX4520 (C) G LX4520 (C) PG LX4520 (C) -MX LX4520 (C) P-MX
[ ! ](C) es para el tipo de cubierta.
[ ! ]Información de grasa de baja generación de polvo Haga clic aquí
[ ! ]Información de la unidad de lubricación MX Haga clic aquí

Número de parte Cantidad de bloque Placas adaptadoras de motor Longitud de base (L) Dimensiones del orificio de montaje
Alto grado *Grado de precisión A P1 P2 B Número de tonos Cantidad de agujeros (N)
(Grasa estándar)
LX4510 (C)
LX4520 (C)
(Grasa de baja generación de polvo)
LX4510 (C) G
LX4520 (C) G
(Unidad de lubricación equipada con MX, grasa estándar)
LX4510 (C) -MX
LX4520 (C) -MX
(Grasa estándar)
LX4510 (C) P
LX4520 (C) P
(Grasa de baja generación de polvo)
LX4510 (C) PG
LX4520 (C) PG
(Unidad de lubricación equipada con MX, grasa estándar)
LX4510 (C) P-MX
LX4520 (C) P-MX
Bloques largos
(1 pieza) B1
(2 piezas) B2
Bloques cortos
(1 pieza) S1
(2 piezas) S2
*Unidades de lubricación
Los tipos equipados con MX están disponibles solo en B1/S1.
(Servo motor)
A4538 A4540
MA4560 A4560
E4540 E4555
(Motor paso a paso)
T4560
T4556.4 T4585
*(Sin placa adaptable)
N
(Sin soporte de motor)
F
340 70 100 100 70 2 6
390 50 3 8
440 100
490 50 4 10
540 100
590 50 5 12
* El certificado de precisión se incluye con productos de grado de precisión. * La placa adaptadora del motor y los tornillos de montaje no se incluyen con el tipo de placa sin adaptador. * (C) es para Tipo de cubierta.

■Estándares de exactitud
Estándares de exactitud Alto grado Grado de precisión
Posicionamiento (mm) 0.1 0.025
Reacción (mm) 0.02 0.003
Repetibilidad de posicionamiento (mm) ±0.005 ±0.003
Paralelismo en ejecución (mm) 0.035 0.015
Torque de arranque (N•cm) 10
[ ! ]Haga clic aquí para obtener la velocidad máxima.
[ ! ]Haga clic aquí para Momento de inercia.

■ Golpe efectivo, masa total
Base
Longitud total (L)
*Carrera efectiva * Masa total (kg)
MX no equipado Equipado con MX Estándar Cubierta
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
340 210.4 88.8 247.9 163.8 194.4 231.9 5.77 6.69 5.37 5.91 6.59 8.09 5.94 6.78
390 260.4 138.8 297.9 213.8 244.4 281.9 6.37 7.29 5.98 6.51 7.23 8.73 6.57 7.41
440 310.4 188.8 347.9 263.8 294.4 331.9 6.97 7.9 6.58 7.11 7.86 9.36 7.2 8.04
490 360.4 238.8 397.9 313.8 344.4 381.9 7.57 8.5 7.18 7.71 8.49 9.99 7.84 8.68
540 410.4 288.8 447.9 363.8 394.4 431.9 8.18 9.1 7.78 8.31 9.13 10.63 8.47 9.31
590 460.4 338.8 497.9 413.8 444.4 481.9 8.78 9.7 8.39 8.92 9.76 11.26 9.1 9.94
* La carrera efectiva se indica en dimensiones con un margen de 2.5 mm cada una desde los extremos.
* Los tipos equipados con MX son +0.024 kg.

Modificaciones

■ Sensor de proximidad (SUNX) - Establecer especificación de pieza

Número de parte LXCódigo
(□ es la cantidad del sensor)
* Hasta 3 sensores
Tipo de sensor/cantidadCarril de sensorSensor
(* Cantidad por sensor incluido)
Bandera de sensorPrecio unitario
(L≤440)
Precio unitario
(L≥490)
GX-F12A
(ENCENDIDO cuando está cerca)
GX-F12B
(ENCENDIDO cuando está lejos)
Carril
(1 pieza)
Tornillo de fijación
(Paso + 1 pieza)
Tornillo de montaje del sensor
(1 pieza)
Tuerca de montaje
(1 pieza)
Bandera de sensor
(1 pieza)
Bandera de sensor
Tornillo de fijación
Cantidad de sensorCantidad de sensor
1 pieza2 piezas3 piezas1 pieza2 piezas3 piezas
LX45□□-B□
LX45□□-S□
XA□□ pieza (s).-SENC3□HSCB3-5CBSST3-8LBNR3DedicadoTornillo de máquina de cabeza plana
M3-5 (1 pieza)
      
XB□-□ pieza (s).
LX45 □□ CB □FA□□ pieza (s).-SCB3-6SCB3-6
(2 piezas)
FB□-□ pieza (s).
LX45 □□ CS □FAS□□ pieza (s).-
FBS□-□ pieza (s).
LX45□□-B□
LX45□□-S□
XW11 pieza1 piezaSCB3-5Tornillo de máquina de cabeza plana
M3-5 (1 pieza)
- -- -
XW22 piezas- - 
XW32 piezas1 pieza
LX45 □□ CB □FW11 pieza1 piezaSCB3-6SCB3-6
(2 piezas)
 - -
FW22 piezas- - 
FW32 piezas1 pieza
LX45 □□ CS □FWS11 pieza1 pieza - -
FWS22 piezas- - 
FWS32 piezas1 pieza



■ Fotosensor (Omron): establezca la especificación de la pieza

Número de parte LXCódigo
(□ es el número de sensores)
* Hasta 3 sensores
FotosensorCarril de sensorSensor (* cantidad por sensor incluida)Bandera de sensorPrecio unitario
(L≤440)
Precio unitario
(L≥490)
Carril
(1 pieza)
Tornillo de fijación
(Paso + 1 pieza)
Soporte de sensorTuerca tornillo de montaje soporteTornillo de montaje del sensorArandela de montaje de sensorBandera de sensor
(1 pieza)
Tornillo de montaje de la bandera de sensor
Cantidad de sensorCantidad de sensor
1 pieza2 piezas3 piezas1 pieza2 piezas3 piezas
LX45□□-B□
LX45□□-S□
SP□PM-L25SENC3□HSCB3-5DedicadoSCB3-5
(2 piezas)
LBNR3
(2 piezas)
SCB3-6
(2 piezas)
Arandela plana pequeña M3
(2 piezas)
DedicadoTornillo de máquina de cabeza plana
M3-5 (1 pieza)
      
LX45 □□ CB □MP□SCB3-6DedicadoSCB3-6
(2 piezas)
LX45 □□ CS □MPS□



■ Fotosensor (Omron): establezca la especificación de la pieza

Número de parte LXCódigo
(□ es el número de sensores)
* Hasta 3 sensores
FotosensorCarril de sensorSensor (* cantidad por sensor incluida)Bandera de sensorPrecio unitario
(L≤440)
Precio unitario
(L≥490)
Carril
(1 pieza)
Tornillo de fijación
(Paso + 1 pieza)
Soporte de sensorTuerca tornillo de montaje soporteTornillo de montaje del sensorArandela de montaje de sensorBandera de sensor
(1 pieza)
Tornillo de montaje de la bandera de sensor
Cantidad de sensorCantidad de sensor
1 pieza2 piezas3 piezas1 pieza2 piezas3 piezas
LX45□□-B□
LX45□□-S□
OP□EE-SX951-R 1MSENC3□HSCB3-5DedicadoSCB3-5
(2 piezas)
LBNR3
(2 piezas)
SCB3-6
(2 piezas)
M3
Arandela plana pequeña
(2 piezas)
DedicadoTornillo de máquina de cabeza plana
M3-5 (1 pieza)
      
LX45 □□ CB □EP□SCB3-6DedicadoSCB3-6
(2 piezas)
LX45 □□ CS □EPS□

 

Actuadores de eje único LX45 estándar / tipo de cubierta: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LX4510-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510-B1-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510-B1-MA4560-[340-590/50]
LX4510-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510-B2-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510-B2-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510-B2-MA4560-[340-590/50]
LX4510-B2-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510-MX-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510-MX-B1-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510-MX-B1-MA4560-[340-590/50]
LX4510-MX-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510-MX-S1-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510-MX-S1-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510-MX-S1-MA4560-[340-590/50]
LX4510-MX-S1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510-S1-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510-S1-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510-S1-MA4560-[340-590/50]
LX4510-S1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510-S2-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510-S2-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510-S2-MA4560-[340-590/50]
LX4510-S2-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510C-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510C-B1-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510C-B1-MA4560-[340-590/50]
LX4510C-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510C-B2-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510C-B2-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510C-B2-MA4560-[340-590/50]
LX4510C-B2-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510C-MX-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510C-MX-B1-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510C-MX-B1-MA4560-[340-590/50]
LX4510C-MX-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510C-MX-S1-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510C-MX-S1-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510C-MX-S1-MA4560-[340-590/50]
LX4510C-MX-S1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510C-S1-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510C-S1-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510C-S1-MA4560-[340-590/50]
LX4510C-S1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510C-S2-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510C-S2-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510C-S2-MA4560-[340-590/50]
LX4510C-S2-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510CG-B1-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510CG-B1-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510CG-B1-MA4560-[340-590/50]
LX4510CG-B1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510CG-B2-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510CG-B2-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510CG-B2-MA4560-[340-590/50]
LX4510CG-B2-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
LX4510CG-S1-A[4538,​4540,​4560]-[340-590/50]
LX4510CG-S1-E[4540,​4555]-[340-590/50]
LX4510CG-S1-MA4560-[340-590/50]
LX4510CG-S1-T[4556.4,​4560,​4585]-[340-590/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPrecisión Mesa Dirigir
(mm)
Cubierta Grasa Con o sin unidad de lubricante Longitud de la mesa
(mm)
Ancho de la mesa
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MP
(N•m)
Momento estático admisible MY
(N•m)
Momento estático admisible MR
(N•m)
Repetibilidad de posicionamiento
(µm)
Precisión de posicionamiento
(µm)
Paralelismo en ejecución
(µm)
Velocidad máxima
(mm/s)
Longitud total base [L]
(mm)
[A] Adaptadores de motor métrico [E] Adaptadores de motor métrico [MA] Adaptadores de motor métrico [T] Adaptadores de motor: 4556.4 = NEMA23, 4585 = NEMA34, 4560 = Métrico 60 sq.
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10No provistoEstándarNo provisto8159.51845032441291291972±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10No provistoEstándarNo provisto8159.51845032441291291972±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10No provistoEstándarNo provisto8159.51845032441291291972±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10No provistoEstándarNo provisto8159.51845032441291291972±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10No provistoEstándarNo provisto8159.53690064882394539451944±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10No provistoEstándarNo provisto8159.53690064882394539451944±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10No provistoEstándarNo provisto8159.53690064882394539451944±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10No provistoEstándarNo provisto8159.53690064882394539451944±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10No provistoEstándarIncluido8159.51845032441291291972±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10No provistoEstándarIncluido8159.51845032441291291972±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10No provistoEstándarIncluido8159.51845032441291291972±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10No provistoEstándarIncluido8159.51845032441291291972±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10No provistoEstándarIncluido43.559.51182617175145145515±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10No provistoEstándarIncluido43.559.51182617175145145515±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10No provistoEstándarIncluido43.559.51182617175145145515±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10No provistoEstándarIncluido43.559.51182617175145145515±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10No provistoEstándarNo provisto43.559.51182617175145145515±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10No provistoEstándarNo provisto43.559.51182617175145145515±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10No provistoEstándarNo provisto43.559.51182617175145145515±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10No provistoEstándarNo provisto43.559.51182617175145145515±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas10No provistoEstándarNo provisto43.559.52365234350144414441029±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas10No provistoEstándarNo provisto43.559.52365234350144414441029±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas10No provistoEstándarNo provisto43.559.52365234350144414441029±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas10No provistoEstándarNo provisto43.559.52365234350144414441029±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoEstándarNo provisto811041845032441291291972±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoEstándarNo provisto811041845032441291291972±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoEstándarNo provisto811041845032441291291972±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoEstándarNo provisto811041845032441291291972±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10IncluidoEstándarNo provisto811043690064882394539451944±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10IncluidoEstándarNo provisto811043690064882394539451944±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10IncluidoEstándarNo provisto811043690064882394539451944±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10IncluidoEstándarNo provisto811043690064882394539451944±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoEstándarIncluido811041845032441291291972±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoEstándarIncluido811041845032441291291972±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoEstándarIncluido811041845032441291291972±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoEstándarIncluido811041845032441291291972±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoEstándarIncluido43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoEstándarIncluido43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoEstándarIncluido43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoEstándarIncluido43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoEstándarNo provisto43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoEstándarNo provisto43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoEstándarNo provisto43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoEstándarNo provisto43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas10IncluidoEstándarNo provisto43.51042365234350144414441029±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas10IncluidoEstándarNo provisto43.51042365234350144414441029±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas10IncluidoEstándarNo provisto43.51042365234350144414441029±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Alto grado2 piezas cortas10IncluidoEstándarNo provisto43.51042365234350144414441029±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto811041845032441291291972±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto811041845032441291291972±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto811041845032441291291972±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoLargo 1 pieza10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto811041845032441291291972±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto811043690064882394539451944±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto811043690064882394539451944±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto811043690064882394539451944±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto grado2 piezas largas10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto811043690064882394539451944±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 5904538 ~ 4560---
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 590-4540 ~ 4555--
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 590--4560-
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Alto gradoCorto 1 piezas10IncluidoBaja generación de partículasNo provisto43.51041182617175145145515±510035550340 ~ 590---4556.4 ~ 4585

Cargando…

Más información

■Tabla de aplicación del servo motor

Número de parteTamaño de bridaFabricantePotencia
A4538□38Panasonic50W/100W
A4540□40Corporación Eléctrica Yasukawa
Mitsubishi Electric Corporation
Keyence Corporation
Omron Corporation
Sanyo Denki Co., Ltd.30W/50W/100W
A4560□60Corporación Eléctrica Yasukawa200W/400W
Mitsubishi Electric Corporation
Sanyo Denki Co., Ltd.
Omron Corporation
Keyence Corporation
MA4560Panasonic100W/200W/300W

[ ! ]Para el diagrama detallado de las placas adaptadoras del motor, consulte la P.431
[ ! ]Para obtener detalles sobre los tipos de motores compatibles, consulte la P.437

■Tabla de aplicación del servo motor

Número de parteTamaño de bridaFabricantePotencia
E4540□40SIEMENS50W/100W
E4555□55380W


■ Tabla de aplicación del motor paso a paso

Número de parteTamaño de bridaFabricanteTipo
T4560□60Oriental Motor5 fases / paso α
T4556.4□56.4Normas NEMA-
T4585□85

[ ! ]Las normas NEMA son un juego de estándares estipulados por la National Electrical Manufacturers Association (asociación nacional de fabricantes eléctricos) de los Estados Unidos.
[ ! ]Para obtener detalles sobre los tipos de motor admitidos y el diagrama detallado de las placas adaptadoras de motor, consulte la P.437
[ ! ]No es compatible con motores reductores fabricados por Oriental Motor.


Actuadores de un solo eje LX45 estándar / tipo de cubierta: imagen relacionada
Actuadores de un solo eje LX45 estándar / tipo de cubierta: imagen relacionada
 

Información básica

Costo eficiente Estándar Cuerpo principal, componentes periféricos Cuerpo principal Nominal (altura) 45
Orientación de montaje del motor Recto Con o sin motores No proporcionado (instalado por los clientes) Diámetro del eje del tornillo de bola(Ø) 15
Método de manejo Tornillo de bola de tierra Material deslizante Acero al cromo molibdeno Slider Surface Finish Baja temperatura cromo negro
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) 0::50

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la esperanza de vida de un actuador LX?
回答: La vida teórica se puede calcular utilizando las fórmulas que se encuentran en: https://us.misumi-ec.com/pdf/tech/mech/US2010_fa_p3495_3498.pdf?KWSearch=actuator+life

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico