(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gibs: aleación de cobre sin aceite

Gibs: aleación de cobre sin aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Material: Lubricante sólido especial bronce C86300 incorporado

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Gibs - Aleación de cobre / acero sin aceite: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SGRMZC86300 Lubricante sólido especial de bronce integrado

Especificaciones

Número de parte-T-A
SGRMZ20-15-120
Número de parteTAXYd1d2h
TipoB
SGRMZ
(Aleación de cobre sin aceite)
1510405584.54.5
60
80
100
120
201560779.55.55.5
80
100
120
150
200
2520801010116.56.5
100
120
150
200
30258010101499
100
120
150
200

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGRMZ15-10-40
SGRMZ15-10-60
SGRMZ15-10-80
SGRMZ15-10-100
SGRMZ15-10-120
SGRMZ20-15-60
SGRMZ20-15-80
SGRMZ20-15-100
SGRMZ20-15-120
SGRMZ20-15-150
SGRMZ20-15-200
SGRMZ25-20-80
SGRMZ25-20-100
SGRMZ25-20-120
SGRMZ25-20-150
SGRMZ25-20-200
SGRMZ30-25-80
SGRMZ30-25-100
SGRMZ30-25-120
SGRMZ30-25-150
SGRMZ30-25-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho B
(mm)
Espesor T
(mm)
Longitud total A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

151040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

151060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

151080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1510100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1510120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201560
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2015100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2015120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2015150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2015200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

252080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2520100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2520120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2520150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2520200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

302580
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3025100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3025120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3025150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3025200

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Gibs - Aleación de cobre / acero sin aceite: imagen relacionada
 

Información básica

Material C86300 Lubricante sólido especial de bronce integrado