(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gibs - métrico

Gibs - métrico
  • Desengrasante

· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: Niquelado químico endurecido (Enchapado después de moler)
· Dureza: HV500 or more

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Gibs: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero al carbón 1045
[H] Dureza: HV500 ~
[S] Tratamiento de superficie: niquelado electrolítico endurecido (enchapado después del esmerilado)

Especificaciones

Número de parte-A-S
SGRA40-50-12

Número de parte-A-T
SGCB40
-
50

-
5

Número de parteASWTXYd1d2hM
TipoB
SGRA
SGRB
40401216207289.55.55.54
50
505015 2020301036116.56.55
60
606015 2030301046116.56.55
80
100
808020 -254040156014996
100
120

Modificaciones

Gibs: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGRA40-[40,​50]-12
SGRA50-[50,​60]-[15,​20]
SGRA60-[60,​80,​100]-[15,​20]
SGRA80-[80,​100,​120]-[20,​25]
SGRB40-[40,​50]-12
SGRB50-[50,​60]-[15,​20]
SGRB60-[60,​80,​100]-[15,​20]
SGRB80-[80,​100,​120]-[20,​25]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAgujero de montaje de la cubierta Dimensión B
(mm)
A
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero avellanado4040 ~ 5012
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero avellanado5050 ~ 6015 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero avellanado6060 ~ 10015 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Agujero avellanado8080 ~ 12020 ~ 25
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Orificio roscado interno4040 ~ 5012
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Orificio roscado interno5050 ~ 6015 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Orificio roscado interno6060 ~ 10015 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Orificio roscado interno8080 ~ 12020 ~ 25

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Gibs: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Niquelado Electroless Endurecido (Enchapado después del Esmerilado) Dureza HV500 ~