(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Corredera teléscopica - 3 etapas de acero inoxidable con mecanismo simple de retención.

Corredera teléscopica - 3 etapas de acero inoxidable con mecanismo simple de retención.
  • Descuento por volumen

Los rieles están hechos de SUS304, que tiene una excelente resistencia a la corrosión y puede bloquearse cuando está completamente cerrado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Solo el modelo SSRXC27 es del tipo de retención cerrada
  • No hay agujeros en la parte de ballesta de SSRXC27
Rieles deslizantes telescópicos: acero inoxidable, carga liviana, tipo de retención abierta simplificada de tres pasos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Riel: Bola de acero inoxidable 304: Acero inoxidable 440C
 

Especificaciones

Número de pieza
SSRXC2708
SRXY2735
Número de piezaLongitud del carrilCarreraABCapacidad de carga (N/2 piezas)
TipoNúmero
SSRXY27
SSRXC27
08203.2225.2143.2163.2373
10254276.0194214.0363
12304.8326.8244.8264.8353
14355.6377.6295.6315.6333
16406.4428.4346.4366.4313
18457.2479.2397.2417.2294
20508530.0448468.0275
[ ! ] Los rieles no se pueden separar. [ ! ] utilice tornillos de botón con casquillo hexagonal M4 (>> haga clic aquí ) o tornillos de cabeza plana empotrados en cruz (>> haga clic aquí ) para montar los rieles [! ] para pedidos de cantidades mayores, los "días para el envío" pueden diferir del término del catálogo publicado.

Información Técnica

Definición de clasificación de carga

La carga nominal es una carga estática en el centro del riel extendido en el costado del cajón. (N/2 piezas).

Posicionamiento de instalación

  • Instale los rieles deslizantes para que queden paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie vertical.

  • Las capacidades de carga y el rendimiento pueden disminuir drásticamente si los rieles no se instalan correctamente. Para instalación horizontal, el valor objetivo de la capacidad de carga es del 25% (valor de referencia).

  • Para la instalación horizontal, si la carga aplicada es mayor que el valor de referencia anterior, o si el centro de gravedad se coloca en posiciones separadas del centro del riel, los rieles internos pueden caerse de los rieles externos. Pruebe y confirme este problema antes de usar el producto.

Ejemplos de posicionamiento de instalación

Los rieles deslizantes se instalan verticalmente y en paralelo.

Los rieles deslizantes no están instalados verticalmente.

Los rieles deslizantes no están alineados horizontalmente.

Aplicar cargas en los extremos cuando se monta horizontalmente.

Información de Soporte

Desalineación del retenedor de bolas

Debido a una de las características de los rieles deslizantes, el retenedor de bolas puede desalinearse y detenerse antes de que el riel deslizante se abra o cierre por completo. Este fenómeno se denomina "desalineación del retenedor de bolas". En caso de que el retenedor de bolas se desalinee, las distancias de recorrido entre las guías deslizantes derecha e izquierda se vuelven desiguales, como se muestra en la figura.

Los retenedores llegan a sus extremos izquierdos de los rieles exteriores, pero la desalineación impide que el producto alcance el estado de carrera completa.
Para resolver el fenómeno de deslizamiento del retenedor de bolas, deslice fuertemente los rieles internos para poner el producto en estado de carrera completa.

Ejemplos de aplicación de guía deslizante telescópica

Precauciones

  • El contacto de la bola puede cambiar debido a la diferencia en la posición del centro de gravedad o en la distancia de movimiento entre los deslizadores derecho e izquierdo, lo que puede provocar una desalineación.

  • Si se aplica una carga desequilibrada debido a una desviación de la ubicación de los agarres hacia un riel deslizante lateral, puede ocurrir un fenómeno de desalineación del retenedor de bolas. Tenga cuidado con esto al diseñar.

Precaución en otras operaciones

  • Los golpes fuertes al abrir o cerrar los rieles deslizantes causarán daños. Se recomienda instalar un tope o un tope en la carcasa para proteger los rieles deslizantes de golpes fuertes.

forma de utilizar

Mecanismo de pestillo cerrado

Cuando el riel está completamente extraído, la lengüeta encaja en el resorte de la placa y se bloquea, evitando temporalmente la retracción. Esto es adecuado para operaciones cuando el cajón normalmente está abierto.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSRXC2708
SSRXC2710
SSRXC2712
SSRXC2714
SSRXC2716
SSRXC2718
SSRXC2720
SSRXY2708
SSRXY2710
SSRXY2712
SSRXY2714
SSRXY2716
SSRXY2718
SSRXY2720
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del carril
(mm)
Carrera
(mm)
Capacidad de carga (N/2 piezas)
(N)
Retención simple de apertura y cierre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203.2225.2373Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254276363Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304.8326.8353Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10355.6377.6333Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10406.4428.4313Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10457.2479.2294Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10508530275Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203.2225.2373No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254276363No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304.8326.8353No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10355.6377.6333No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10406.4428.4313No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10457.2479.2294No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10508530275No provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tratamiento de superficies Ninguno Altura(mm) 19.1 Ancho(mm) 27
Material del rodamiento Acero inoxidable 440C