(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Corredera telescópica - 2 etapas para carga ligera de acero inoxidable con mecanismo de fijación.

Corredera telescópica - 2 etapas para carga ligera de acero inoxidable con mecanismo de fijación.
  • Descuento por volumen

Los rieles están hechos de SUS304, que tiene una excelente resistencia a la corrosión y puede bloquearse cuando está completamente abierto.

  • Componentes inCAD
Rieles deslizantes telescópicos: carga liviana, tipo de retención cerrada simplificada, deslizamiento de dos pasos: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Riel: Bola de acero inoxidable 304: Acero inoxidable 440C
 

Especificaciones

Número de pieza
SSRY2718
SRY2720
Número de piezaLongitud del carrilCarreraABCDECapacidad de carga (N/2 piezas)
TipoNúmero
SSRY27
SSRP27
08203.2136.1143.2163.2143.2163.2255
10254186.9194214.0154194214235
12304.8225.0244.8264.8194.8244.8264.8235
14355.6263.1295.6315.6230.6295.6315.6225
16406.4301.2346.4366.4271.4346.4366.4206
18457.2339.3397.2417.2307.2397.2417.2196
20508377.4448468.0345448468176
Los rieles no se pueden separar. Utilice tornillos de cabeza troncocónica empotrados en cruz M4 (>> haga clic aquí ) para montar los rieles. para pedidos de mayor cantidad, los "días para el envío" pueden diferir del plazo publicado en el catálogo.

Información Técnica

Definición de clasificación de carga

La carga nominal es una carga estática en el centro del riel extendido en el costado del cajón. (N/2 piezas).

Posicionamiento de instalación

  • Instale los rieles deslizantes para que queden paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie vertical.

  • Las capacidades de carga y el rendimiento pueden disminuir drásticamente si los rieles no se instalan correctamente. Para instalación horizontal, el valor objetivo de la capacidad de carga es del 25% (valor de referencia).

  • Para la instalación horizontal, si la carga aplicada es mayor que el valor de referencia anterior, o si el centro de gravedad se coloca en posiciones separadas del centro del riel, los rieles internos pueden caerse de los rieles externos. Pruebe y confirme este problema antes de usar el producto.

Ejemplos de posicionamiento de instalación

Los rieles deslizantes se instalan verticalmente y en paralelo.

Los rieles deslizantes no están instalados verticalmente.

Los rieles deslizantes no están alineados horizontalmente.

Aplicar cargas en los extremos cuando se monta horizontalmente.

Información de Soporte

Desalineación del retenedor de bolas

Debido a una de las características de los rieles deslizantes, el retenedor de bolas puede desalinearse y detenerse antes de que el riel deslizante se abra o cierre por completo. Este fenómeno se denomina "desalineación del retenedor de bolas". En caso de que el retenedor de bolas se desalinee, las distancias de recorrido entre las guías deslizantes derecha e izquierda se vuelven desiguales, como se muestra en la figura.

Los retenedores llegan a sus extremos izquierdos de los rieles exteriores, pero la desalineación impide que el producto alcance el estado de carrera completa.
Para resolver el fenómeno de deslizamiento del retenedor de bolas, deslice fuertemente los rieles internos para poner el producto en estado de carrera completa.

Ejemplos de aplicación de guía deslizante telescópica

Precauciones

  • El contacto de la bola puede cambiar debido a la diferencia en la posición del centro de gravedad o en la distancia de movimiento entre los deslizadores derecho e izquierdo, lo que puede provocar una desalineación.

  • Si se aplica una carga desequilibrada debido a una desviación de la ubicación de los agarres hacia un riel deslizante lateral, puede ocurrir un fenómeno de desalineación del retenedor de bolas. Tenga cuidado con esto al diseñar.

Precaución en otras operaciones

  • Los golpes fuertes al abrir o cerrar los rieles deslizantes causarán daños. Se recomienda instalar un tope o un tope en la carcasa para proteger los rieles deslizantes de golpes fuertes.

forma de utilizar

Mecanismo de pestillo de retención abierta

Cuando el riel está completamente extraído, la lengüeta encaja en el resorte de la placa y se bloquea, evitando temporalmente la retracción. Esto es adecuado para operaciones cuando el cajón normalmente está abierto.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSRP2708
SSRP2710
SSRP2712
SSRP2714
SSRP2716
SSRP2718
SSRP2720
SSRY2708
SSRY2710
SSRY2712
SSRY2714
SSRY2716
SSRY2718
SSRY2720
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del carril
(mm)
Carrera
(mm)
Capacidad de carga (N/2 piezas)
(N)
Retención simple de apertura y cierre
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203.2136.1255Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254186.9235Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304.8225235Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10355.6263.1225Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10406.4301.2206Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10457.2339.3196Incluido
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10508377.4176Incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10203.2136.1255No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10254186.9235No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10304.8225235No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10355.6263.1225No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10406.4301.2206No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10457.2339.3196No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10508377.4176No provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tratamiento de superficies Ninguno Altura(mm) 9.55 Ancho(mm) 27
Material del rodamiento Acero inoxidable 440C