(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Corredera telescópica - 3 etapas con anchura de 20 mm.

Corredera telescópica - 3 etapas con anchura de 20 mm.
  • Descuento por volumen

Modelo con 20 mm de ancho, con opción de material de aleación de aluminio y acero al carbón. Para carga ligera.

  • Componentes inCAD
Rieles deslizantes: aleación de aluminio, deslizamiento de tres pasos: imagen relacionada
· Materiales
 [ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(1)Aleación de aluminioAnodizado claro
(2)
(3)inoxidable

Especificaciones

Rieles deslizantes: aleación de aluminio, deslizamiento de tres pasos: imagen relacionada
Número de piezaRiel
Longitud
CarreraABCDCapacidad de carga
(N/2 piezas)
TipoNúmero
SAR3101001007070147
202002238517085170
30300345135270135270
40400460185370185370
50500576235470235470

Información Técnica

Definición de clasificación de carga

La carga nominal es una carga estática en el centro del riel extendido en el costado del cajón. (N/2 piezas).

Posicionamiento de instalación

  • Instale los rieles deslizantes para que queden paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie vertical.

  • Las capacidades de carga y el rendimiento pueden disminuir drásticamente si los rieles no se instalan correctamente. Para instalación horizontal, el valor objetivo de la capacidad de carga es del 25% (valor de referencia).

  • Para la instalación horizontal, si la carga aplicada es mayor que el valor de referencia anterior, o si el centro de gravedad se coloca en posiciones separadas del centro del riel, los rieles internos pueden caerse de los rieles externos. Pruebe y confirme este problema antes de usar el producto.

Ejemplos de posicionamiento de instalación

Los rieles deslizantes se instalan verticalmente y en paralelo.

Los rieles deslizantes no están instalados verticalmente.

Los rieles deslizantes no están alineados horizontalmente.

Aplicar cargas en los extremos cuando se monta horizontalmente.

Información de Soporte

Desalineación del retenedor de bolas

Debido a una de las características de los rieles deslizantes, el retenedor de bolas puede desalinearse y detenerse antes de que el riel deslizante se abra o cierre por completo. Este fenómeno se denomina "desalineación del retenedor de bolas". En caso de que el retenedor de bolas se desalinee, las distancias de recorrido entre las guías deslizantes derecha e izquierda se vuelven desiguales, como se muestra en la figura.

Los retenedores llegan a sus extremos izquierdos de los rieles exteriores, pero la desalineación impide que el producto alcance el estado de carrera completa.
Para resolver el fenómeno de deslizamiento del retenedor de bolas, deslice fuertemente los rieles internos para poner el producto en estado de carrera completa.

Ejemplos de aplicación de guía deslizante telescópica

Precauciones

  • El contacto de la bola puede cambiar debido a la diferencia en la posición del centro de gravedad o en la distancia de movimiento entre los deslizadores derecho e izquierdo, lo que puede provocar una desalineación.

  • Si se aplica una carga desequilibrada debido a una desviación de la ubicación de los agarres hacia un riel deslizante lateral, puede ocurrir un fenómeno de desalineación del retenedor de bolas. Tenga cuidado con esto al diseñar.

Precaución en otras operaciones

  • Los golpes fuertes al abrir o cerrar los rieles deslizantes causarán daños. Se recomienda instalar un tope o un tope en la carcasa para proteger los rieles deslizantes de golpes fuertes.

Modelos Compatibles

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SAR310
SAR320
SAR330
SAR340
SAR350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del carril
(mm)
Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10100100
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10200223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10400460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500576

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (N/2 piezas)(N) 147 Altura(mm) 16 Ancho(mm) 20