(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías lineales simplificadas: acero, con rodillo de bolas

Guías lineales simplificadas: acero, con rodillo de bolas
  • Descuento por volumen

· Material del bloque deslizante: Acero al carbono 1045
· Material del carril: Acero al carbono 1045

  • Componentes inCAD
Guías lineales simplificadas - Acero, con rodillos de bola: Imagen relacionada
· Materiales
Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Control deslizanteAcero al carbón 1045(Óxido negro)
CarrilAcero al carbón 1045Óxido negro*
BolaAcero inoxidable 440C-
Tornillo de fijaciónAleación de acero 4137(Óxido negro)
* Excepto la superficie de contacto deslizante

Especificaciones

Número de parte-L
BJKSG28
BJKR24
-
-
400
160
(Conjunto)
(Solo riel)
Número de parteDimensiones del control deslizanteDimensiones del carril guíaInstalación Tornillos de Cabeza BajaClasificación de carga N (kgf) por control deslizante
ABTEFP1P2MH1CdxGxhNP
TipoHEstándarAnchoEstándarAncho
Juego
Tipo estándar
BJKSG
Tipo ancho
BJKSW
Solo ferrocarril
BJKR
16304444415613373439164.5x8x5.51540M3x668 (7)
20819M3x868 (7)
244160604239155041416196x9.5x92060M4x6147 (15)
288275M4x8147 (15)
HLCarrera efectiva*
Control deslizante
1 pieza
Cantidad de control deslizante adicional
167020-
110601
1501001~2
1901401~3
2301801~4
2702201~5
3102601~6
350300
3903401~7
4303801~8
4704201~9
5104601~10
550500
590540
630580
670620
710660
750700
790740
207020-
110601
1501001~2
1901401~3
2301801~4
2702201~5
3102601~6
350300
3903401~7
4303801~8
4704201~9
5104601~10
550500
590540
630580
670620
710660
750700
790740
HLCarrera efectiva*
Control deslizante
1 pieza
Cantidad de control deslizante adicional
2410034-
160941
2201541~2
2802141~3
3402741~4
4003341~5
4603941~6
5204541~7
5805141~8
6405741~9
2810034-
160941
2201541~2
2802141~3
3402741~4
4003341~5
4603941~6
5204541~7
5805141~8
6405741~9

Modificaciones

Guías lineales simplificadas - Acero, con rodillos de bola: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BJKR16-70
BJKR16-110
BJKR16-150
BJKR16-190
BJKR16-230
BJKR16-270
BJKR16-310
BJKR16-350
BJKR16-390
BJKR16-430
BJKR16-470
BJKR16-510
BJKR16-550
BJKR16-590
BJKR16-630
BJKR16-670
BJKR16-710
BJKR16-750
BJKR16-790
BJKR20-70
BJKR20-110
BJKR20-150
BJKR20-190
BJKR20-230
BJKR20-270
BJKR20-310
BJKR20-350
BJKR20-390
BJKR20-430
BJKR20-470
BJKR20-510
BJKR20-550
BJKR20-590
BJKR20-630
BJKR20-670
BJKR20-710
BJKR20-750
BJKR20-790
BJKR24-100
BJKR24-160
BJKR24-220
BJKR24-280
BJKR24-340
BJKR24-400
BJKR24-460
BJKR24-520
BJKR24-580
BJKR24-640
BJKR28-100
BJKR28-160
BJKR28-220
BJKR28-280
BJKR28-340
BJKR28-400
BJKR28-460
BJKR28-520
BJKR28-580
BJKR28-640
BJKSG16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790]
BJKSG20-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura H
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho B
(mm)
Material del Bloque Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10167044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101611044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101615044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101619044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101623044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101627044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101631044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101635044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101639044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101643044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101647044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101651044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101655044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101659044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101663044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101667044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101671044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101675044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101679044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10207044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102011044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102015044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102019044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102023044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102027044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102031044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102035044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102039044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102043044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102047044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102051044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102055044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102059044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102063044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102067044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102071044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102075044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102079044-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102410060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102416060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102422060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102428060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102434060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102440060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102446060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102452060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102458060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102464060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102810060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102816060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102822060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102828060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102834060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102840060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102846060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102852060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102858060-Solo riel
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102864060-Solo riel
1 Pieza(s)

10 Días o más

101670 ~ 79044Acero al carbón 1045Conjunto estándar
1 Pieza(s)

10 Días o más

102070 ~ 79044Acero al carbón 1045Conjunto estándar

Cargando…

Más información

Guías lineales simplificadas - Acero, con rodillos de bola: Imagen relacionada
■ Características de los rieles deslizantes simplificados
1. Los mecanismos lineales, como los accesorios simplificados, se pueden construir a un precio asequible.
(Se adapta mejor cuando se requieren rieles deslizantes más seguros que los productos de aluminio en Haga clic aquí · Haga clic aquí )
2. Se pueden agregar tantos controles deslizantes y rieles como sea necesario.
3. La altura (H), la longitud (L) y los pasos de montaje (N, P) son comunes con las guías lineales.
 

Información básica

Material del riel Acero al carbón 1045