(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rieles de deslizamiento simplificados: aluminio, capacidad de carga de 49 a 99 N

Rieles de deslizamiento simplificados: aluminio, capacidad de carga de 49 a 99 N
  • Descuento por volumen

Ligero porque está hecho de aluminio. Los deslizadores son de Tipo de cuatro tornillos de fijación.

  • Componentes inCAD
Guías lineales simplificadas para plantillas: solo riel de aluminio: imagen relacionada
· Materiales
Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Control deslizanteAluminioAnodizado claro duro
CarrilAluminioAnodizado claro duro
Tornillo para bloqueo provisionalRoscaAcero inoxidable-
PuntaPoliacetal-

Especificaciones

Número de parte-L
JKSG13
JKSGR24
JKSC13


170
580
370
(Conjunto)
(Solo riel)
(Tipo de bloqueo)
Tipo
Set (Slider 1 pieza + Rail 1 pieza)Carril
JKSG
(Tipo estándar)
JKSGR
JKSC
(Tipo de bloqueo)
Número de parteDimensiones del control deslizanteDimensiones del carril guíaClasificación de carga N (kgf) por control deslizante
TipoHABP1P2MCDH1EdxGxhNP
Juego
Tipo estándar
Tipo de bloqueo

Solo ferrocarril

JKSG
JKSC

JKSGR
102030131332467.51.83.5x6x47.54049 (5)
1323301511323.5692.73.5x6x4105059 (6)
163040191633210123.53.5x6x7154079 (8)
16A3040201453210123.53.5x6x7154079 (8)
244060282252910164.56x9.5x10206099 (10)
HLCarrera efectiva*
Slider 1 pieza
Cantidad de control deslizante adicional
105519-
95591~2
135991~3
1751391~4
2151791~6
2552191~7
2952591~8
3352991~10
375339
415379
455419
495459
535499
575539
615579
1370341
120841~3
1701341~4
2201841~6
2702341~8
3202841~9
3703341~10
420384
470434
520484
570534
620584
670634
HLCarrera efectiva*
Slider 1 pieza
Cantidad de control deslizante adicional
16
16A
7024-
110641
1501041~2
1901441~3
2301841~4
2702241~5
3102641~6
3503041~7
3903441~8
4303841~9
4704241~10
510464
550504
590544
630584
670624
710664
2410034-
160941
2201541~2
2802141~3
3402741~4
4003341~5
4603941~6
5204541~7
5805141~8
6405741~9
7006341~10
760694
[ ! ]* El trazo efectivo es el valor de dimensión con un margen de aproximadamente 3 mm establecido desde cada extremo para evitar la caída de los controles deslizantes.

Modificaciones

Guías lineales simplificadas para plantillas: solo riel de aluminio: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JKSC10-[55,​95,​135,​175,​215,​255,​295,​335,​375,​415,​455,​495,​535,​575,​615]
JKSC13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670]
JKSC16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710]
JKSC16A-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710]
JKSC24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760]
JKSG10-[55,​95,​135,​175,​215,​255,​295,​335,​375,​415,​455,​495,​535,​575,​615]
JKSG13-[70,​120,​170,​220,​270,​320,​370,​420,​470,​520,​570,​620,​670]
JKSG16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710]
JKSG16A-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710]
JKSG24-[100,​160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760]
JKSGR10-55
JKSGR10-95
JKSGR10-135
JKSGR10-175
JKSGR10-215
JKSGR10-255
JKSGR10-295
JKSGR10-335
JKSGR10-375
JKSGR10-415
JKSGR10-455
JKSGR10-495
JKSGR10-535
JKSGR10-575
JKSGR10-615
JKSGR13-70
JKSGR13-120
JKSGR13-170
JKSGR13-220
JKSGR13-270
JKSGR13-320
JKSGR13-370
JKSGR13-420
JKSGR13-470
JKSGR13-520
JKSGR13-570
JKSGR13-620
JKSGR13-670
JKSGR16-70
JKSGR16-110
JKSGR16-150
JKSGR16-190
JKSGR16-230
JKSGR16-270
JKSGR16-310
JKSGR16-350
JKSGR16-390
JKSGR16-430
JKSGR16-470
JKSGR16-510
JKSGR16-550
JKSGR16-590
JKSGR16-630
JKSGR16-670
JKSGR16-710
JKSGR16A-70
JKSGR16A-110
JKSGR16A-150
JKSGR16A-190
JKSGR16A-230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga (montaje en mesa) (rango)
(N)
Clasificación de carga (montaje en mesa)
(N)
Longitud total L
(mm)
Altura H
(mm)
Ancho B
(mm)
Material del Bloque Abrazadera Tamaño del orificio de montaje del deslizador (M)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10.1~504955 ~ 6151049AluminioConjunto, retención simplificadaM3
1 Pieza(s)

10 Días o más

50.1~1005970 ~ 6701359AluminioConjunto, retención simplificadaM3
1 Pieza(s)

10 Días o más

50.1~1007970 ~ 7101679AluminioConjunto, retención simplificadaM3
1 Pieza(s)

10 Días o más

50.1~1007970 ~ 7101679AluminioConjunto, retención simplificadaM5
1 Pieza(s)

10 Días o más

50.1~10099100 ~ 7602499AluminioConjunto, retención simplificadaM5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10.1~504955 ~ 6151049AluminioConjunto estándarM3
1 Pieza(s)

10 Días o más

50.1~1005970 ~ 6701359AluminioConjunto estándarM3
1 Pieza(s)

10 Días o más

50.1~1007970 ~ 7101679AluminioConjunto estándarM3
1 Pieza(s)

10 Días o más

50.1~1007970 ~ 7101679AluminioConjunto estándarM5
1 Pieza(s)

10 Días o más

50.1~10099100 ~ 7602499AluminioConjunto estándarM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~5049551049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~5049951049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50491351049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50491751049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50492151049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50492551049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50492951049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50493351049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50493751049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50494151049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50494551049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50494951049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50495351049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50495751049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.1~50496151049-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~10059701359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100591201359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100591701359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100592201359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100592701359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100593201359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100593701359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100594201359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100594701359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100595201359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100595701359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100596201359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100596701359-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~10079701679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100791101679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100791501679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100791901679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100792301679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100792701679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100793101679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100793501679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100793901679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100794301679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100794701679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100795101679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100795501679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100795901679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100796301679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100796701679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100797101679-Solo rielM3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~10079701679-Solo rielM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100791101679-Solo rielM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100791501679-Solo rielM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100791901679-Solo rielM5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.1~100792301679-Solo rielM5

Cargando…

Más información

Guías lineales simplificadas para plantillas: solo riel de aluminio: imagen relacionada
Guías lineales simplificadas para plantillas: solo riel de aluminio: imagen relacionada
■ Características de los rieles deslizantes simplificados
1. Los mecanismos lineales, como los accesorios simplificados, se pueden construir a un precio asequible.
2. Se pueden agregar tantos controles deslizantes y rieles como sea necesario.
3. La altura (H), la longitud (L) y los pasos de montaje (N, P) son comunes con las guías lineales en miniatura. Sin embargo, para el tipo H13, P = 50 (para guías de diapositivas en miniatura, P = 25).
4. Tanto los deslizadores como los rieles están hechos de aluminio (anodizado) para lograr un peso ligero.
 

Información básica

Material del riel Aluminio Material del riel Aluminio