(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rieles de deslizamiento simplificados: aluminio, capacidad de carga 79 N


[ ! ]Para la instalación de rieles, use un tornillo de cabeza hexagonal extra baja (>> haga clic aquí ).
· Materiales
TipoPieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Set (Slider 1 pieza + Rail 1 pieza)Carril
Tipo estándarCon cerradura
Sin tapónKSRLKSRLCKSRLRControl deslizante(1) aleación de aluminioAnodizado claro duro
(2) poliacetal-
CarrilAleación de aluminioAnodizado claro duro
Con tapónKSRLSTKSRLCST-TopeNylon MC-
BloquearRoscaAcero inoxidable 304-
PuntaPoliacetal-

Especificaciones

Número de parte-L
KSRL16
KSRLC16
KSRLST16
KSRLR16
-
-
-
-
310(Conjunto)
910(Establecer con bloqueo)
390(Set con tapón)
630(Solo riel)
Número de parteLCantidad de orificios de montajeAccidente cerebrovascular efectivo
Slider 1 pieza
Clasificación de carga N (kgf): deslizador 1 piezaCantidad de control deslizante adicional
TipoNo.Sin tapón * 1Con tapón * 2Sin tapónCon tapón
Juego
Tipo estándar
KSRL
(Con tapón)
KSRLST

Con tipo de bloqueo
KSRLC
(Con tapón)
KSRLCST

Solo ferrocarril
KSRLR
1670218-79(8)--
110358161
150498561~2
1905138961~31~2
23061781361~3
2707218176
31082582161~51~4
35092982561~61~5
390103382961~71~6
430113783361~81~7
470124183761~91~8
510134584161~101~9
55014498456
590155384961~10
63016578536
67017618576
71018658616
75019698656
79020738696
83021778736
87022818776
91023858816
95024898856
99025938896
103026978936

[ ! ]* 1 La carrera efectiva (sin tope) es el valor de dimensión con un margen de aproximadamente 3 mm establecido desde cada extremo para evitar la caída de los controles deslizantes.
[ ! ]* 2 La carrera efectiva (con tope) es el valor de dimensión con un margen de aproximadamente 3 mm establecido desde los contactos de los controles deslizantes y los topes para evitar conflictos entre ellos.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KSRL16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLC16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLCST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga (montaje en mesa) (rango)
(N)
Clasificación de carga (montaje en mesa)
(N)
Longitud total L
(mm)
Material del Bloque Abrazadera Tope
1 Pieza(s)

8 Días o más

50.1~1007970 ~ 1030Aleación de aluminioConjunto estándarNinguno
1 Pieza(s)

8 Días o más

50.1~1007970 ~ 1030Aleación de aluminioConjunto, con cierre de abrazaderaNinguno
1 Pieza(s)

8 Días o más

50.1~10079110 ~ 1030Aleación de aluminioConjunto, con cierre de abrazaderaProvisto
1 Pieza(s)

8 Días o más

--70 ~ 1030-Solo rielNinguno
1 Pieza(s)

8 Días o más

50.1~10079110 ~ 1030Aleación de aluminioConjunto estándarProvisto

Cargando…

  1. 1

Más información

Ejemplo

 

Información básica

Material del riel Aleación de aluminio Altura E(mm) 16 Ancho B(mm) 79
Material del riel Aleación de aluminio