(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sistema de guías en V - conjuntos de unidades de 90°

Conjuntos de unidades del sistema de guías V: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
Juego1 - CarroBVGUCarroPlaca: aleación de aluminio 5052Anodizado negro-
2 - carroBV2GUCarrilBVGUR ( haga clic aquí )

Especificaciones

Número de parte-L
BVGU25-840
Número de parte
L 50 mm de incremento
W
W1
d
A
B
X1
X2
Y1
Y2
d1
d2
E
F
H
T
Rueda
Buje
Tornillo
Tipo
No.
Lado fijo
Lado de ajuste
BVGU
(Juego de 1 carro)
BV2GU
(Juego de 2 carros)
25
90~1740
(Para las dimensiones L, consulte la lista de precios).
25
25.74
5.5
80
70
70
40
50
41.59
M5
M3
10
10
17.5
4.5
BVGH1
BVGBS1-C
BVGBS1-E
CB3-22
25L
25
25.74
5.5
120
70
100
80
50
41.59
M5
M3
10
10
17.5
4.5
44
44
44.74
7
120
105
100
80
80
70.14
M6
M6
10
12
24.5
6
BVGH2
BVGBS2-C
BVGBS2-E
CB6-25
[ ! ]A, X 1 y X 2 del número 25 L son más grandes que los del número 25.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BV2GU25-[190-1740/50]
BV2GU25L-[290-1740/50]
BV2GU44-[290-1740/50]
BVGU25-[90-1740/50]
BVGU25L-[140-1740/50]
BVGU44-[140-1740/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025190 ~ 1740
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025L290 ~ 1740
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044290 ~ 1740
1 Pieza(s)

10 Días o más

102590 ~ 1740
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025L140 ~ 1740
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044140 ~ 1740