(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sistema de guías en V - unidades de 90°, guías de doble cara

Sistema de guías en V - unidades de 90°, guías de doble cara

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el sistema de guías en V: unidades de 90°, rieles de doble cara, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Sistema de guías en V de 2 cuchillas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
BVGURAcero al carbón 1045(Óxido negro)58HRC (borde de 90 °)
BVGURSAcero inoxidable 440C-52HRC (borde de 90 °)

Especificaciones

Número de parte-L
BVGTNL1
-
640
Número de parteL
Incremento de 50 mm
(W)W1TN
±1.0
P
±0.2
d
TipoNo.
BVGUR
BVGURS
2590~1740
(Para las dimensiones L, consulte la lista de precios).
(25)25.744.5 20505.5 
44(44)44.746.0 7.0 

Modificaciones

Sistema de guías en V de 2 cuchillas: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BVGUR25-[90-1740/50]
BVGUR44-[90-1740/50]
BVGURS25-[90-1740/50]
BVGURS44-[90-1740/50]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. Material L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero al carbón 104590 ~ 1740
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Acero al carbón 104590 ~ 1740
1 Pieza(s)

10 Días o más

1025Acero inoxidable 440C90 ~ 1740
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044Acero inoxidable 440C90 ~ 1740