(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sistema de guías en V - ruedas de 70°

Sistema de guías en V - ruedas de 70°
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el sistema de guías en V - ruedas de 70°, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Sistema de guías en V Tamaño milimétrico Tipo de 70 grados Ruedas cortas: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza de la superficieSelloTemperatura de funcionamiento
MVH
MVHL
Acero para rodamientos 5210058~62HRCNúmero 12Caucho nitrilo- 20°C ~ 120°C
Número 25
34
Escudo de metal
MVHS
MVHSL
Acero inoxidable 440CCaucho nitrilo

Especificaciones

Número de parte-Especificaciones-L
MVH12
MVRS25
-

C


-

510
Número de parteC = Fijo E = AjustableRiel aplicable No.ABB1CDEMM1M2JKLN excentricidadOPPar de apriete N · mCarga de empuje LSmax. (NORTE)Carga radial LRmax. (NORTE)
TipoNo.
MVH
MVHS
(Dimensión C corta)
12C1212.710.15.475.89.515M4x0.5790.82--47222.545
E0.5
25C252516.699.820.2710M8x1.01317153-81318100200
E0.75
34C443421.311.513.827.1312M10x1.2517211.2564-101533200400
E1.0
MVHL
MVHSL
(Dimensión C larga)
12C1212.710.15.479.59.515M4x0.5790.82--47222.545
E0.5
25C252516.691920.2710M8x1.01317153-81318100200
E0.75
34C443421.311.52227.1312M10x1.2517211.2564-101533200400
E1.0
[ ! ]Sin ranura hexagonal de ajuste (L) para la rueda de ajuste (E) Número 12. [! ] Los valores de carga de empuje y carga radial son aquellos cuando se lubrican. Para valores cuando no están lubricados, vea Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVH12-C
MVH12-E
MVH25-C
MVH25-E
MVH34-C
MVH34-E
MVHL12-C
MVHL12-E
MVHL25-C
MVHL25-E
MVHL34-C
MVHL34-E
MVHS12-C
MVHS12-E
MVHS25-C
MVHS25-E
MVHS34-C
MVHS34-E
MVHSL12-C
MVHSL12-E
MVHSL25-C
MVHSL25-E
MVHSL34-C
MVHSL34-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Acero inoxidable 440C