(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sistema de guías en V - unidades de 90°, buje

Sistema de guías en V - unidades de 90°, buje
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el sistema de guías en V - unidades de 90°, casquillo, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Bujes del sistema de guías V: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 303

Especificaciones

Número de parte-Especificaciones
BVGBS1

-
E

Número de parteEspecificacionesLDBdTornillo aplicableX1H
TipoNo.Tolerancia
BVGBS1C13.684.75103+ 0.014
0
M3-6.0610
E0.3 
2C17.249.52136+ 0.018
0
M6-6.4512
E0.6 
3C24.6811.99198+ 0.022
0
M8-9.0617
E1.0 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BVGBS1-C
BVGBS1-E
BVGBS2-C
BVGBS2-E
BVGBS3-C
BVGBS3-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3