(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sistema de guías en V - rueda con ranura de 90°

Sistema de guías en V - rueda con ranura de 90°
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el sistema de guías en V: rueda con ranura de 90°, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Sistemas de guía en V - Rueda con ranura de 90 grados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] DurezaSelloTemperatura, resistente al calor
BVGHAcero para rodamientos 5210060~62HRCEscudo de metal0 ~ 100°C
BVGHSAcero inoxidable 440C58~60HRCCaucho nitrilo
BVGHTAcero inoxidable 440C58~60HRCEscudo de metal- 30 ~ 260°C
*
* Para BVGHS Número 2 / Número 3, los materiales se cambian a Nitrile Rubber Metal Shield.

Especificaciones

Número de parte
BVGH3
Número de parte
A
B
d
D
MDW
(G)*
(H)*
K
Carga radial (LRmax.) (N)
Carga de empuje (LSmax.) (N)
Tipo
No.
Entre E y F
Dentro
Fuera
BVGH
1
19.557
7.874
4.762
15.848
7.924
11.861
1.0
0.5
0.229
1220
252
2
30.733
11.099
9.525
25.399
12.700
18.236
1.4
0.7
2650
625
3
45.718
15.874
11.999
38.099
19.049
26.974
2.0
1.0
5900
1701
BVGHS
1
19.557
7.874
4.762
15.848
7.924
11.861
1.0
0.5
1220
252
2
30.733
11.099
9.525
25.399
12.700
18.236
1.4
0.7
2650
625
3
45.718
15.874
11.999
38.099
19.049
26.974
2.0
1.0
5900
1701
BVGHT
1
19.557
7.874
4.762
15.848
7.924
11.861
0.508
0.254
1013
209
2
30.733
11.099
9.525
25.399
12.700
18.236
0.762
0.381
2200
519
3
45.718
15.874
11.999
38.099
19.049
26.974
0.889
0.432
4897
1412
kgf = Nx0.101972



Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BVGH1
BVGH2
BVGH3
BVGHS1
BVGHS2
BVGHS3
BVGHT1
BVGHT2
BVGHT3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Acero para rodamientos 52100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Acero inoxidable 440C
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Acero inoxidable 440C