(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Canales de apoyo de portador para cable

Canales de apoyo de portador para cable

· Escribe: Componentes relacionados
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los canales de soporte de los operadores de cable, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Canales de soporte del operador de cable: imagen relacionada
· Materiales
TipoOrificio de montaje[M] MaterialEspesor de la placa (mm)[ S ] Superficie
Tratamiento
CBCNo provistoSECC1.6Galvanizado electrolítico
CBCSAcero inoxidable 4301.5-
CBCHProvistoSECC1.6Galvanizado electrolítico
CBCSHAcero inoxidable 4301.5-

Especificaciones

Número de parte-A-B-H-X-Y-N
CBCH-A70-B800-H10-X700-Y30-N11
Número de parteAB
Incremento de 5 mm
HXYN
TipoIncremento de 1 mmSeleccionable (diámetro del agujero)
CBC
CBCS
CBCH
CBCSH
4010~98410~206
7
9
11
5010~30
601010~40
70200~100010~50
802010~60
9010~70
12010~100

Modificaciones

Canales de soporte del operador de cable: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CBC-A[40,​50,​60,​70,​80,​90,​120]-B[200-1000/5]-H[10,​20]
CBCH-A40-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-20/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A50-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-30/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A60-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-40/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A70-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-50/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A80-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-60/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A90-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-70/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCH-A120-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-100/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCS-A[40,​50,​60,​70,​80,​90,​120]-B[200-1000/5]-H[10,​20]
CBCSH-A40-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-20/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A50-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-30/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A60-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-40/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A70-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-50/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A80-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-60/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A90-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-70/1]-N[6,​7,​9,​11]
CBCSH-A120-B[200-1000/5]-H[10,​20]-X[10-984/1]-Y[10-100/1]-N[6,​7,​9,​11]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho A
(mm)
Orificios de montaje B
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040 ~ 120No provisto200 ~ 100010 ~ 20---
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

1070Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1090Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10120Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040 ~ 120No provisto200 ~ 100010 ~ 20---
1 Pieza(s)

12 Días o más

1040Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1050Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

1060Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 40
1 Pieza(s)

12 Días o más

1070Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

1080Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 60
1 Pieza(s)

12 Días o más

1090Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 70
1 Pieza(s)

12 Días o más

10120Incluido200 ~ 100010 ~ 206 ~ 1110 ~ 98410 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Canales de soporte del operador de cable: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Componentes relacionados