(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de empuje: sin aceite, multicapa, configurable

Placas de empuje: sin aceite, multicapa, configurable

Es libre de mantenimiento y, por lo tanto, permite reducir la cantidad de grasa a aplicar.

  • Componentes inCAD
Placas de deslizamiento sin aceite - Capa múltiple, configurable: imagen relacionada
Placas de deslizamiento sin aceite - Capa múltiple, configurable: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: Plástico multicapa (Capa de politetrafluoroetileno con relleno agregado / Capa de bronce sinterizado / Capa de metal posterior)

Especificaciones

■ Tipo estándar
Número de parte-A-B-T
GRFZ-150-50-1
■ Con tipo de agujero mecanizado
Número de parte-A-B-T-X-Y-Diámetro nominal del tornillo
GRFZ2H-100-50-1-X80-Y25-N5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GRFZ2H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[5-95/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
GRFZ2H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[5-95/1]-P3
GRFZ4H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[9-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
GRFZ4H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-491/1]-Y[9-90/1]-P3
GRFZ6H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-245/1]-Y[9-90/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
GRFZ6H-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]-X[9-245/1]-Y[9-90/1]-P3
GRFZ-[40-500/1]-[40-100/1]-[1,​2.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de agujeros A
(mm)
B
(mm)
Diámetro nominal del tornillo (avellanado) [P] Diámetro nominal del tornillo (a través del orificio) [N] T
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

2H (dos agujeros)40 ~ 50040 ~ 100-3 ~ 81 ~ 2.59 ~ 4915 ~ 95
1 Pieza(s)

12 Días o más

2H (dos agujeros)40 ~ 50040 ~ 1003-1 ~ 2.59 ~ 4915 ~ 95
1 Pieza(s)

12 Días o más

4H (cuatro agujeros)40 ~ 50040 ~ 100-3 ~ 81 ~ 2.59 ~ 4919 ~ 90
1 Pieza(s)

12 Días o más

4H (cuatro agujeros)40 ~ 50040 ~ 1003-1 ~ 2.59 ~ 4919 ~ 90
1 Pieza(s)

12 Días o más

6H (seis agujeros)40 ~ 50040 ~ 100-3 ~ 81 ~ 2.59 ~ 2459 ~ 90
1 Pieza(s)

12 Días o más

6H (seis agujeros)40 ~ 50040 ~ 1003-1 ~ 2.59 ~ 2459 ~ 90
1 Pieza(s)

10 Días o más

Sin alteración de perforación (agujero)40 ~ 50040 ~ 100--1 ~ 2.5--