(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques deslizantes - sin aceite

Bloques deslizantes - sin aceite

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Material: Acero al carbono 1045
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques deslizantes, sin aceite, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Gibs - Block: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SLIAcero al carbón 1045-
SLDNiquelado Electroless Endurecido (Enchapado después del Esmerilado)

Especificaciones

Número de parte-A-B-C-T-L
SLI-A120-B50-C20-T10-L100
Número de parteIncremento de 1 mm
ABCTL
SLI
SLD
50~15020~805~605~1550~150
<Condiciones de mecanizado>
5≤B-T≤60
20≤A-2C
Cuando C> 15, L≤100

Modificaciones

Gibs - Block: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SLD-A[50-150/1]-B[20-80/1]-C[5-60/1]-T[5-15/1]-L[50-150/1]
SLI-A[50-150/1]-B[20-80/1]-C[5-60/1]-T[5-15/1]-L[50-150/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Niquelado Electroless Endurecido50 ~ 15020 ~ 805 ~ 6050 ~ 1505 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10No provisto50 ~ 15020 ~ 805 ~ 6050 ~ 1505 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Gibs - Block: imagen relacionada
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045