(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías lineales de deslizamiento de bolas - con orificios escariados o roscados

Guías lineales de deslizamiento de bolas - con orificios escariados o roscados
  • Descuento por volumen

No tiene rodillo no recirculante (o bola de acero) y, por lo tanto, puede moverse suavemente con poca fricción.

  • Componentes inCAD
Guías de deslizamiento de bola: con orificios avellanados y orificios roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
orificio escariadoOrificio roscado internoCon tacos
orificio escariado
Rieles del cuerpo principalRetenedorRieles del cuerpo principal
BSGBSGMBSGPAcero inoxidableAcero inoxidable 30456HRC~
Temperatura resistente al calor: -20 a 80°C

Especificaciones

Número de parte-L
BSG8-40
[ ! ]Tornillos de montaje en riel incluidos
: El tipo avellanado H6 viene con tornillos de cabeza ranurada de botón clase 1 (M2x6).
: El tipo avellanado H8 viene con tornillos de cabeza (M2x6).
[ ! ]Relleno de grasa a base de jabón de litio (Multemp Grease PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
Número de parteLMax. Accidente cerebrovascular (movimiento alternativo)WDimensión de bloqueDimensión del riel de guíaCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa (g)Precisión
BP1P2P3SbCH1d × G × hMPC (dinámico) NCo
(Estático)
N
M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
Desviación ADesviación B
TipoH
Orificios escariados
BSG
BSGP

Agujeros roscados
BSGM
625143.55 12815-M21.54.54.942.4x3.5x1M2.6153908471.5 1.5 2.2 1046
401915303060315732.9 2.9 4.2 16
825145.1171215-M2.536.56.84.72.4x4.2x2.3M31562812702.5 2.5 4.6 20
402015303096223295.1 5.1 8.5 33
10*35225.55 201520-M33.57.88.95.53.5x6x3.5M420103820165.4 5.4 9.5 40
*55282040401886403211.1 11.1 19.0 6558
13*45267.6272025-M451011.87.53.5x6x4.5M4251627333410.6 10.6 20.7 9346
*70362550502519619220.0 20.0 38.4 14658
[ ! ]Solo * los tamaños marcados están disponibles para el tipo de taladro.
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BSG6-25
BSG6-40
BSG8-25
BSG8-40
BSG10-35
BSG10-55
BSG13-45
BSG13-70
BSGM6-25
BSGM6-40
BSGM8-25
BSGM8-40
BSGM10-35
BSGM10-55
BSGM13-45
BSGM13-70
BSGP10-35
BSGP10-55
BSGP13-45
BSGP13-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones del orificio de montaje Agujero de espiga Altura H
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoNo provisto625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoNo provisto640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoNo provisto825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoNo provisto840
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Agujero avellanadoNo provisto1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoNo provisto1055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoNo provisto1345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoNo provisto1370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoNo provisto625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoNo provisto640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoNo provisto825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoNo provisto840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoNo provisto1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoNo provisto1055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoNo provisto1345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio roscado internoNo provisto1370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoIncluido1035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoIncluido1055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoIncluido1345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Agujero avellanadoIncluido1370