(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de ajuste de guía lineal

Unidades de ajuste de guía lineal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Instalado en paralelo con los rieles de guía lineal y se usa para presionar los rieles contra los hombros o pasadores de referencia con los tornillos de fijación incluidos para evitar la desalineación.

  • Componentes inCAD
Unidades de ajuste de guía lineal: imagen relacionada
· Materiales
TipoPieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SGUCuerpo principalAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
TornilloAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-L-A
SBLT3
SVP24
PACK-SGLC3
SGU5
-


-
10


100
-


8


Número de parteLOrificio con roscado interno MTamaño de tornillo incluido
TipoH
SGU5403M3-12
100M3-12
340M3-12
6404M4-12
100M4-12
340M4-12
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGU5-40
SGU5-100
SGU5-340
SGU6-40
SGU6-100
SGU6-340
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión H Longitud total L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106340

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Unidades de ajuste de guía lineal: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cerraduras y accesorios