(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cerraduras de guía lineal

Cerraduras de guía lineal
  • Descuento por volumen

Estos bloqueos lineales presionan fuertemente el riel sobre su plano de referencia para evitar el desalineado debido a la fuerza externa.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • La fuerza de empuje máxima permitida se logra cuando se aprieta al par de apriete máximo permitido.
Bloqueos lineales: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LLTAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
LLTR(Térmica refinada)Revestimiento de cromo negro a baja temperatura
LLTSAcero inoxidable 420-

Especificaciones

Número de pieza
LLT5
LLTA7
Guías lineales aplicables (recomendación)
TipoHT1.4T1.8T3.5T5
Miniatura
Carril estándar
6---
8---
10---
13---
16---
20---
Miniatura
Carril ancho
6.5---
9---
12---
14---
16---
Guías lineales para carga media / pesada24---
28---
30---
33---
36---
42---
<Cómo montar>
Después de girar B1 en el sentido de las agujas del reloj, gira B2 (tornillo interior) en el sentido de las agujas del reloj.
Número de piezaHDf7LNL1L2L3B1B2Dimensión del orificio de montajePar de apriete máximo permitido
(N • cm)
Fuerza de empuje máxima permitida
(N)
Masa (g)
TipoTD1F (min)W
LLT
LLTR
LLTS
1.412.810- 0.013
- 0.028
82.551.41.652.510116.53.8787
1.84.91017
3.59.61968
514.812- 0.016
- 0.034
9612127.515.832314
Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LLT1.4
LLT1.8
LLT3.5
LLT5
LLTR1.4
LLTR1.8
LLTR3.5
LLTR5
LLTS1.4
LLTS1.8
LLTS3.5
LLTS5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbono 1045 (refinado térmico)Niquelado sin electrolítico1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbono 1045 (refinado térmico)Niquelado sin electrolítico1.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbono 1045 (refinado térmico)Niquelado sin electrolítico3.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero al carbono 1045 (refinado térmico)Niquelado sin electrolítico5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbono 1045 (refinado térmico)Revestimiento de cromo negro a baja temperatura1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbono 1045 (refinado térmico)Revestimiento de cromo negro a baja temperatura1.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbono 1045 (refinado térmico)Revestimiento de cromo negro a baja temperatura3.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbono 1045 (refinado térmico)Revestimiento de cromo negro a baja temperatura5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 420Ninguno1.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 420Ninguno1.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable 420Ninguno3.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 420Ninguno5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bloqueos lineales: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cerraduras y accesorios