(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de sujeción - para guías lineales de carga media/pesada

Unidades de sujeción - para guías lineales de carga media/pesada
  • Descuento por volumen

Abrazaderas del riel de guía de corredera y bloques de retención.

  • Componentes inCAD
Unidades de sujeción para guías lineales de carga media / pesada: imagen relacionada
· Materiales
TipoPieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Tipo de perillaTipo de abrazadera
SVCNSVCKCuerpo principalAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
Hilo derecho e izquierdoAleación de acero 4137Recubrimiento de óxido negro
ContactosAcero al carbón 1045-

Especificaciones

Número de parte
SVCN24
[! ] Las palancas metálicas son posibles mediante pedido personalizado
[ ! ]La abrazadera de guía lineal debe montarse primero en una placa de conexión con guía lineal y luego sujetarse al riel.
[ ! ]La placa de conexión debe ser suministrada por el usuario.
[ ! ]Haga coincidir con la dimensión H de las guías lineales de carga media / pesada.
[ ! ]Para KNB6, ver >> Haga clic aquí .
[ ! ]Para LNF6-8, vea >> Haga clic aquí .
Número de parteABFGCDETH1H2123M (grueso)
TipoHSVCNSVCK
SVCN
SVCK
243244242421.7431010.516.317.29.56.85.2M4
283550252521.7431011.517.320.29.57.84.2M5
303854282821.7431111.018.322.711.07.34.7M5
333862262621.7431014.019.822.79.510.31.7M6
364260303021.7431113.020.326.711.09.32.7M6
424680323221.7431118.025.327.711.014.3-M8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SVCK24
SVCK28
SVCK30
SVCK33
SVCK36
SVCK42
SVCN24
SVCN28
SVCN30
SVCN33
SVCN36
SVCN42
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión H Palanca fija
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1024Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042Tipo de abrazadera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036Tipo de perilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042Tipo de perilla

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Unidades de sujeción para guías lineales de carga media / pesada: imagen relacionada
Unidades de sujeción para guías lineales de carga media / pesada: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Abrazaderas Guías de revestimiento compatibles Guías lineales para cargas medianas y pesadas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico