(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los tipos de configuración de longitud se agregaron recientemente. [3/31/2023]
Guías deslizantes para carga media/pesada - bloque de ajuste de altura compatible
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ABETA24-520-24
Número de parte | - | L | - | T |
BETA24 BE2KF24 | - - | 400 700 | - - | 32 30 |
Número de parte | L Dimensión | T Incremento de 1 mm | C | K | Q | N | P | N1 | P1 | Orificio con roscado interno M | S a través de + agujero avellanado | ||||||
Tipo | (Dimensión lineal de la guía H) No. | d | G | h | |||||||||||||
(1 pieza) BETA ABETA | BETE ABETE | 24 | 160 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880 940 | 10~60 | 15 | 3 | 3 | 20 | 60 | 50 | 60 | M3 | 5.5 | 9.5 | 6 (T≤20) | T-14 (T> 20) | |
28 | 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880 940 | 15~60 | 20 | M5 | 6.5 | 11 | 7 (T≤25) | T-18 (T> 25) | |||||||||
(Conjunto de pandillas mecanizadas 2 piezas) | 33 | 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880 940 | 20~60 | 23 | M6 | 9 | 14 | 9 (T≤30) | T-21 (T> 30) | ||||||||
(Datum Side + Datum Side) BE2KK ABE2KK | (Datum Side + Free Side) BE2KF ABE2KF | (Lado libre + Lado libre) BE2FF ABE2FF | |||||||||||||||
42 | 280 360 440 520 600 680 760 840 920 | 28 | 80 | 60 | 80 | M6 | 11 | 17.5 | 11 (T≤35) | T-24 (T> 35) |
No. | L | M Número de agujeros | S Número de agujeros |
24 | 160 | 3 | 2 |
220 | 4 | 3 | |
280 | 5 | 4 | |
340 | 6 | 5 | |
400 | 7 | 6 | |
460 | 8 | 7 | |
520 | 9 | 8 | |
580 | 10 | 9 | |
640 | 11 | 10 | |
700 | 12 | 11 | |
760 | 13 | 12 | |
820 | 14 | 13 | |
880 | 15 | 14 | |
940 | 16 | 15 | |
28 | 220 | 4 | 3 |
280 | 5 | 4 | |
340 | 6 | 5 | |
400 | 7 | 6 | |
460 | 8 | 7 | |
520 | 9 | 8 | |
580 | 10 | 9 | |
640 | 11 | 10 | |
700 | 12 | 11 | |
760 | 13 | 12 | |
820 | 14 | 13 | |
880 | 15 | 14 | |
940 | 16 | 15 | |
33 | 220 | 4 | 3 |
280 | 5 | 4 | |
340 | 6 | 5 | |
400 | 7 | 6 | |
460 | 8 | 7 | |
520 | 9 | 8 | |
580 | 10 | 9 | |
640 | 11 | 10 | |
700 | 12 | 11 | |
760 | 13 | 12 | |
820 | 14 | 13 | |
880 | 15 | 14 | |
940 | 16 | 15 | |
42 | 280 | 4 | 3 |
360 | 5 | 4 | |
440 | 6 | 5 | |
520 | 7 | 6 | |
600 | 8 | 7 | |
680 | 9 | 8 | |
760 | 10 | 9 | |
840 | 11 | 10 | |
920 | 12 | 11 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ABETA24-520-24 |
Cargando…
Tipo | Bloques de ajuste de altura |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente