(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloques de ajuste de altura - para guías lineales en miniatura

Bloques de ajuste de altura - para guías lineales en miniatura
  • Cambios en Especificaciones

Guías miniatura compatibles con rieles estándar para ajustar la altura del bloque.

  • Componentes inCAD
Bloques de ajuste de altura para guías lineales en miniatura: imagen relacionada
Bloques de ajuste de altura para guías lineales en miniatura: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Lado de referenciaLado libre
GETAGETEAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
AGETAAGETEAleación de aluminio 5052Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte-L-T
GETA10-115-20
Número de parteLT
Incremento de 1 mm
CKQNPN1P1Orificio con roscado interno MS a través de + agujero avellanado
Tipo(Dimensión H de la guía deslizante) Número
dGh
GETA
AGETA
GETE
AGETE
840 55 70 85 100 115 13010~6072151512.515M23.563.5
1055 75 95 115 135 155 175 195
215 235 255 275
931.57.52017.520M34.584.5
1370 95 120 145 170 195 220 245
270 295 320 345 370 395
1232102522.525M34.584.5
16110 150 190 230 270 310 350 390
430 470
153315403540M35.59.55.5
20160 220 280 340 400 460203420605060M56.5116.5
[ ! ]Cuando T≤Mx4, pasan los agujeros piloto para el roscado.
■ Número de agujeros
No.LM Número de agujerosS Número de agujeros
84032
5543
7054
8565
10076
11587
13098
105532
7543
9554
11565
13576
15587
17598
195109
2151110
2351211
2551312
2751413
137032
9543
12054
14565
17076
19587
22098
245109
2701110
2951211
3201312
3451413
3701514
3951615
1611032
15043
19054
23065
27076
31087
35098
390109
4301110
4701211
2016032
22043
28054
34065
40076
46087

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AGETA8-40-[10-60/1]
AGETA8-55-[10-60/1]
AGETA8-70-[10-60/1]
AGETA8-85-[10-60/1]
AGETA8-100-[10-60/1]
AGETA8-115-[10-60/1]
AGETA8-130-[10-60/1]
AGETA10-55-[10-60/1]
AGETA10-75-[10-60/1]
AGETA10-95-[10-60/1]
AGETA10-115-[10-60/1]
AGETA10-135-[10-60/1]
AGETA10-155-[10-60/1]
AGETA10-175-[10-60/1]
AGETA10-195-[10-60/1]
AGETA10-215-[10-60/1]
AGETA10-235-[10-60/1]
AGETA10-255-[10-60/1]
AGETA10-275-[10-60/1]
AGETA13-70-[10-60/1]
AGETA13-95-[10-60/1]
AGETA13-120-[10-60/1]
AGETA13-145-[10-60/1]
AGETA13-170-[10-60/1]
AGETA13-195-[10-60/1]
AGETA13-220-[10-60/1]
AGETA13-245-[10-60/1]
AGETA13-270-[10-60/1]
AGETA13-295-[10-60/1]
AGETA13-320-[10-60/1]
AGETA13-345-[10-60/1]
AGETA13-370-[10-60/1]
AGETA13-395-[10-60/1]
AGETA16-110-[10-60/1]
AGETA16-150-[10-60/1]
AGETA16-190-[10-60/1]
AGETA16-230-[10-60/1]
AGETA16-270-[10-60/1]
AGETA16-310-[10-60/1]
AGETA16-350-[10-60/1]
AGETA16-390-[10-60/1]
AGETA16-430-[10-60/1]
AGETA16-470-[10-60/1]
AGETA20-160-[10-60/1]
AGETA20-220-[10-60/1]
AGETA20-280-[10-60/1]
AGETA20-340-[10-60/1]
AGETA20-400-[10-60/1]
AGETA20-460-[10-60/1]
AGETE8-40-[10-60/1]
AGETE8-55-[10-60/1]
AGETE8-70-[10-60/1]
AGETE8-85-[10-60/1]
AGETE8-100-[10-60/1]
AGETE8-115-[10-60/1]
AGETE8-130-[10-60/1]
AGETE10-55-[10-60/1]
AGETE10-75-[10-60/1]
AGETE10-95-[10-60/1]
AGETE10-115-[10-60/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dimensión H de guía lineal Longitud total L Selección del lado de referencia / lado libre T
(mm)
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 5052840Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 5052855Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 5052870Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 5052885Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50528100Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50528115Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50528130Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50521055Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50521075Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50521095Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505210115Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505210135Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505210155Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505210175Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505210195Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505210215Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505210235Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505210255Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505210275Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50521370Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50521395Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213120Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213145Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213170Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213195Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213220Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213245Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213270Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213295Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213320Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213345Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213370Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505213395Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505216110Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505216150Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505216190Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505216230Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505216270Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505216310Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505216350Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505216390Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505216430Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505216470Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505220160Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505220220Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505220280Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505220340Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505220400Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505220460Lado de referencia10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 5052840Lado libre10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 5052855Lado libre10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 5052870Lado libre10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 5052885Lado libre10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50528100Lado libre10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50528115Lado libre10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50528130Lado libre10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50521055Lado libre10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50521075Lado libre10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 50521095Lado libre10 ~ 60
1 Pieza(s)

13 Días o más

10Aleación de aluminio 505210115Lado libre10 ~ 60

Cargando…

 

Información básica

Tipo Bloques de ajuste de altura