(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guias lineales con bloques estándar o anchos más largos, ideales para cargas súper pesadas. Cuentan con retenedores de resina sin contacto mutuo entre sus rodamientos, los cuales reducen el ruido durante su operación a altas velocidades y proporcionan un movimiento más suave. Bloques y rieles pueden comprarse por separado o en ensamble.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Bloque | Carril | Dimensión L | [M] Material [H] Dureza | ||
1 bloque | 2 bloques | |||||
Estándar | SERZ | SE2RZ | SERB | SHZL | Seleccionable | Acero al carbono 58HRC ~ |
SERLZ | SE2RLZ | SHZLF | Configurable | |||
Bloque ancho a través del orificio | SEWZ | SE2WZ | SEWB | SHZL | Seleccionable | |
SEWLZ | SE2WLZ | SHZLF | Configurable | |||
Orificio roscado de bloque ancho | SEWTZ | SE2WTZ | SEWTB | SHZL | Seleccionable | |
SEWTLZ | SE2WTLZ | SHZLF | Configurable |
Número de parte | L | Dimensión de bloque | Dimensión del riel de guía | ||||||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | T | Engrasador | H1 | W1 | W2 | orificio escariado | F | G | |||||
1 bloque | 2 bloques | Orificio de montaje | E | T1 | d 1 xd 2 xh | ||||||||||||||||
Estándar | SERZ SERLZ | SE2RZ SE2RLZ | 30 | 220~1960 | 44 | 91.8 | 32 | 50 | M5x6 | 72 | 25 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 5 | 18 | 20 | 12 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 |
(Bloque) SERB | (Riel) SHZL SHZLF | 36 | 220~1960 | 48 | 107 | 35 | 50 | M6x6 | 86 | 29 | 12 | M6xP0.75 | 11 | 6 | 22 | 23 | 12.5 | 7x11x9 | 60 | 20 | |
42 | 280~1960 | 60 | 124.6 | 40 | 60 | M8x8 | 98 | 33 | 14 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 26 | 28 | 16 | 9x14x12 | 80 | 20 | |||
Bloque ancho | SEWZ SEWLZ SEWTZ SEWTLZ (Bloque) SEWB SEWTB | SE2WZ SE2WLZ SE2WTZ SE2WTLZ (Riel) SHZL SHZLF | 30 | 220~1960 | 63 | 91.8 | 53 | 40 | 6 (M6) | 72 | 25 | 10 | M6xP0.75 | 11 | 5 | 18 | 20 | 21.5 | 6x9.5x8.5 | 60 | 20 |
36 | 220~1960 | 70 | 107 | 57 | 45 | 7 (M8) | 86 | 29 | 11 | M6xP0.75 | 11 | 6 | 22 | 23 | 23.5 | 7x11x9 | 60 | 20 | |||
42 | 280~1960 | 90 | 124.6 | 72 | 52 | 9 (M10) | 98 | 33 | 11 | M6xP0.75 | 11 | 7 | 26 | 28 | 31 | 9x14x12 | 80 | 20 |
Tipo | Bloque | Carril | Dimensión L | [M] Material [H] Dureza | ||
1 bloque | 2 bloques | |||||
Estándar | SERZ | SE2RZ | SERB | SHZL | Seleccionable | Acero al carbono 58HRC ~ |
SERLZ | SE2RLZ | SHZLF | Configurable | |||
Bloque ancho a través del orificio | SEWZ | SE2WZ | SEWB | SHZL | Seleccionable | |
SEWLZ | SE2WLZ | SHZLF | Configurable | |||
Orificio roscado de bloque ancho | SEWTZ | SE2WTZ | SEWTB | SHZL | Seleccionable | |
SEWTLZ | SE2WTLZ | SHZLF | Configurable |
Número de parte | - | L |
SERZ30 | - | 1840 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SE2RLZ30-[221-1959/1] |
SE2RLZ36-[221-1959/1] |
SE2RLZ42-[281-1959/1] |
SE2RZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SE2RZ36-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SE2RZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SE2WTLZ30-[221-1959/1] |
SE2WTLZ36-[221-1959/1] |
SE2WTLZ42-[281-1959/1] |
SE2WTZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SE2WTZ36-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SE2WTZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SERB30 |
SERB36 |
SERB42 |
SERLZ30-[221-1959/1] |
SERLZ36-[221-1959/1] |
SERLZ42-[281-1959/1] |
SERZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1240,1360,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SERZ36-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SERZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SEWB30 |
SEWB36 |
SEWB42 |
SEWTB30 |
SEWTB36 |
SEWTB42 |
SEWTLZ30-[221-1959/1] |
SEWTLZ36-[221-1959/1] |
SEWTLZ42-[281-1959/1] |
SEWTZ30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1120,1180,1240,1360,1540,1600,1720,1840,1960] |
SEWTZ36-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1840,1960] |
SEWTZ42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SHZL30-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SHZL36-[220,280,340,400,460,520,580,640,700,760,820,880,940,1000,1060,1120,1180,1240,1300,1360,1420,1480,1540,1600,1660,1720,1780,1840,1900,1960] |
SHZL42-[280,360,440,520,600,680,760,840,920,1000,1080,1160,1240,1320,1400,1480,1560,1640,1720,1800,1880,1960] |
SHZLF30-[221-1959/1] |
SHZLF36-[221-1959/1] |
SHZLF42-[281-1959/1] |
Cargando…
Material | Acero al carbón | Precarga | Precarga ligera intercambiable |
---|
[221-1959/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente