(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Lineales - Para carga pesada.

Guías Lineales - Para carga pesada.

Guías lineales de tamaños más robustos ideales para cargas pesadas, con opción de seleccionarlas con bloque estándar o bloques anchos. Precisón y tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

[ ! ]Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
· Materiales
 TipoMX
(Unidades de lubricación)
Dimensión L[M] Material
[H] Dureza
1 bloque2 bloques
Grado estándarAlto gradoGrado estándarAlto grado
Bloque estándarSXRSXRJSX2RSX2RJEn blanco : ninguno
-MX: provisto
SeleccionableAcero al carbón

58HRC~
SXRLSXRLJSX2RLSX2RLJConfigurable
Bloque anchoA través del orificioSXW-SX2W-Seleccionable
SXWLSX2WLConfigurable
Orificio roscado internoSXWTSX2WTSeleccionable
SXWTLSX2WTLConfigurable
Temperatura resistente al calor: -20 a 80°C
 

Especificaciones


[ ! ]Para el tipo configurable de dimensión L, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para más detalles, consulte >> Haga clic aquí .
 Número de parteLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoMXHWL1BCSxℓL2KTCbEngrasadorH1W1W2Californiaorificio escariadoFG
EstándarMXOrificio de montajeET1d 1 xd 2 xh
Estándar(1 bloque)
SXR
SXRL
SXRJ
SXRLJ
(2 bloques)
SX2R
SX2RL
SX2RJ
SX2RLJ
En blanco : ninguno
-MX: provisto
24100~1480
(160)
345766.62626M4x7412070.85M5xP0.86512.5159.50.53.5x6x4.56020
28160~1960
(220)
426776.63232M5x847.622.57.51M6xP0.7513615.520110.66x9.5x8.56020
33160~1960
(220)
488392.63535M6x96126.581M6xP0.75136.8182312.50.87x11x96020
Bloque ancho(1 bloque)
SXW
SXWL
SXWT
SXWTL
(2 bloques)
SX2W
SX2WL
SX2WT
SX2WTL
24100~1480
(160)
525766.641264.5
(M5)
412070.5M5xP0.86512.51518.50.53.5x6x4.56020
28160~1960
(220)
596776.649325.5
(M6)
47.622.591M6xP0.7513615.52019.50.66x9.5x8.56020
33160~1960
(220)
738392.660357
(M8)
6126.5101M6xP0.75136.81823250.87x11x96020
[ ! ]L Dimension: Dimensions in ( ) are for 2-Block Type.
[ ! ]Sxℓ Dimensions: Dimensions in ( ) are for Wide Block Type Tapped Hole.

Materiales

 TipoMX
(Unidades de lubricación)
Dimensión L[M] Material
[H] Dureza
1 bloque2 bloques
Grado estándarAlto gradoGrado estándarAlto grado
Bloque estándarSXRSXRJSX2RSX2RJEn blanco : ninguno
-MX: provisto
SeleccionableAcero al carbón

58HRC~
SXRLSXRLJSX2RLSX2RLJConfigurable
Bloque anchoA través del orificioSXW-SX2W-Seleccionable
SXWLSX2WLConfigurable
Orificio roscado internoSXWTSX2WTSeleccionable
SXWTLSX2WTLConfigurable
Heat Resistant Temperature: -20~80°C
 
Número de parte-L 
SXR28
SXR-MX28
RXR28
SXRL28L
SXRL28G
-
-
-
-
-
880
880
880
880
880

(Con unidades de lubricación)
(Chapado en cromo negro de baja temperatura)
(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Low Temperature Black Chrome Plating and various Grease types available as alternative (Except Blocks with Lubrication Units).
For Days to Ship, Price and Performance >> Click here
[ ! ]Los bloques y rieles no se venden como artículos separados. El tipo normal con espacio libre tiene aberturas radiales y precisiones garantizadas como juegos de bloques y rieles.
■ Precauciones de uso
[ ! ]Los bloques están equipados con retenes (alambre) para evitar que las bolas se descarrilen. Para bloques >> Haga clic aquí
[ ! ] Las holguras y precisiones radiales no están garantizadas si los bloques y los rieles se intercambian con las combinaciones de conjuntos originales.
[ ! ]Se proporcionan ranurados derechos en los planos de referencia. Asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia cuando lo use.
[ ! ] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[ ! ]El paralelismo en funcionamiento es el valor que se mide después de montar el riel (no es el valor
que se mide antes de que los rieles estén sujetos con tornillos).
■ Otros
· Llenado con grasa a base de jabón de litio (Alvania Grease S2 hecha por Showa Shell Sekiyu K.K.)
· Engrasadores: tipo recto para H24 y tipo angular para H28 y H33.
· El engrasador es de tipo atornillado y, por lo tanto, puede ser reposicionado.
· Para el cálculo de la vida útil >> Haga clic aquí
 

Modificaciones

M3xP0.5 Profundidad 5 Agujero roscado Detalles de las placas de tope >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SX2R24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2R24G-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2R24L-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2R28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2R28G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2R28L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2R33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2R33G
SX2R33L
SX2R-MX24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2R-MX28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2R-MX33-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2RJ24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000]
SX2RJ24G-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000]
SX2RJ24L-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000]
SX2RJ28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240]
SX2RJ28G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240]
SX2RJ28L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240]
SX2RJ33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240]
SX2RJ33G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240]
SX2RJ33L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240]
SX2RJ-MX24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000]
SX2RJ-MX28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240]
SX2RJ-MX33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240]
SX2RL24-[161-1479/1]
SX2RL24G-[161-1479/1]
SX2RL24L-[161-1479/1]
SX2RL28-[221-1959/1]
SX2RL28G-[221-1959/1]
SX2RL28L-[221-1959/1]
SX2RL33-[221-1959/1]
SX2RL33G-[221-1959/1]
SX2RL33L-[221-1959/1]
SX2RL-MX24-[161-1479/1]
SX2RL-MX28-[221-1959/1]
SX2RL-MX33-[281-1959/1]
SX2RLJ24-[161-999/1]
SX2RLJ24G-[161-999/1]
SX2RLJ24L-[161-999/1]
SX2RLJ28-[221-1239/1]
SX2RLJ28G-[221-1239/1]
SX2RLJ28L-[221-1239/1]
SX2RLJ33-[221-1239/1]
SX2RLJ33G-[221-1239/1]
SX2RLJ33L-[221-1239/1]
SX2RLJ-MX24-[161-999/1]
SX2RLJ-MX28-[221-1239/1]
SX2RLJ-MX33-[221-1239/1]
SX2W24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2W24G-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2W24L-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2W28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2W28G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2W28L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2W33-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2W33G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2W33L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2W-MX24-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480]
SX2W-MX28-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
SX2W-MX33-[280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700,​760,​820,​880,​940,​1000,​1120,​1240,​1360,​1480,​1600,​1720,​1840,​1960]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Estándares de exactitud Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L Tipo de agujero de bloque
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242160 ~ 1480Grado estándar (más bajo)15860014200696998Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242160 ~ 1480Grado estándar (más bajo)15860014200696998Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242160 ~ 1480Grado estándar (más bajo)15860014200696998Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)201250021300155155232Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)201250021300155155232Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)201250021300155155232Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)252020034500275275393Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332-Grado estándar (más bajo)252020034500275275393Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332-Grado estándar (más bajo)252020034500275275393Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242160 ~ 1480Grado estándar (más bajo)15860014200696998AutolubricadoTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)201250021300155155232AutolubricadoTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332280 ~ 1960Grado estándar (más bajo)252020034500275275393AutolubricadoTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242160 ~ 1000Alto grado (medio)15860014200696998Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242160 ~ 1000Alto grado (medio)15860014200696998Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242160 ~ 1000Alto grado (medio)15860014200696998Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1240Alto grado (medio)201250021300155155232Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1240Alto grado (medio)201250021300155155232Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1240Alto grado (medio)201250021300155155232Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332220 ~ 1240Alto grado (medio)252020034500275275393Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332220 ~ 1240Alto grado (medio)252020034500275275393Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332220 ~ 1240Alto grado (medio)252020034500275275393Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242160 ~ 1000Alto grado (medio)15860014200696998AutolubricadoTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282220 ~ 1240Alto grado (medio)201250021300155155232AutolubricadoTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332220 ~ 1240Alto grado (medio)252020034500275275393AutolubricadoTipo estándar-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242161 ~ 1479Grado estándar (más bajo)15860014200696998Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242161 ~ 1479Grado estándar (más bajo)15860014200696998Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242161 ~ 1479Grado estándar (más bajo)15860014200696998Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959Grado estándar (más bajo)201250021300155155232Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959Grado estándar (más bajo)201250021300155155232Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959Grado estándar (más bajo)201250021300155155232Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332221 ~ 1959Grado estándar (más bajo)252020034500275275393Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332221 ~ 1959Grado estándar (más bajo)252020034500275275393Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332221 ~ 1959Grado estándar (más bajo)252020034500275275393Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242161 ~ 1479Grado estándar (más bajo)15860014200696998AutolubricadoTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1959Grado estándar (más bajo)201250021300155155232AutolubricadoTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332281 ~ 1959Grado estándar (más bajo)252020034500275275393AutolubricadoTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242161 ~ 999Alto grado (medio)15860014200696998Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242161 ~ 999Alto grado (medio)15860014200696998Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242161 ~ 999Alto grado (medio)15860014200696998Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1239Alto grado (medio)201250021300155155232Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1239Alto grado (medio)201250021300155155232Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1239Alto grado (medio)201250021300155155232Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332221 ~ 1239Alto grado (medio)252020034500275275393Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332221 ~ 1239Alto grado (medio)252020034500275275393Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332221 ~ 1239Alto grado (medio)252020034500275275393Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15242161 ~ 999Alto grado (medio)15860014200696998AutolubricadoTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar20282221 ~ 1239Alto grado (medio)201250021300155155232AutolubricadoTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar23332221 ~ 1239Alto grado (medio)252020034500275275393AutolubricadoTipo configurable-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque15242160 ~ 1480Grado estándar (más bajo)15860014200696998Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarA través del orificio
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque15242160 ~ 1480Grado estándar (más bajo)15860014200696998Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarA través del orificio
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque15242160 ~ 1480Grado estándar (más bajo)15860014200696998Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarA través del orificio
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque20282220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)201250021300155155232Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarA través del orificio
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque20282220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)201250021300155155232Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarA través del orificio
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque20282220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)201250021300155155232Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarA través del orificio
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque23332220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)252020034500275275393Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándarA través del orificio
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque23332220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)252020034500275275393Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándarA través del orificio
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque23332220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)252020034500275275393Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándarA través del orificio
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque15242160 ~ 1480Grado estándar (más bajo)15860014200696998AutolubricadoTipo estándarA través del orificio
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque20282220 ~ 1960Grado estándar (más bajo)201250021300155155232AutolubricadoTipo estándarA través del orificio
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Ancho] Agujeros anchos en bloque23332280 ~ 1960Grado estándar (más bajo)252020034500275275393AutolubricadoTipo estándarA través del orificio

Cargando…

Más información


Los bloques con unidades de lubricación MX proporcionan una operación a largo plazo sin mantenimiento. Reduce el costo de mantenimiento. Más adecuado donde el diseño no permite la lubricación. Para más detalles ver >> Haga clic aquí

Abrazaderas de guía lineal >> Haga clic aquí
Bloques de ajuste de altura del riel >> Haga clic aquí , haga clic aquí
■ Pernos de tope >> Haga clic aquí
■ Placas de tope de bloque >> Haga clic aquí
■ Tapas de orificio de montaje en riel >> Haga clic aquí
■ Placas de empuje de rieles >> Haga clic aquí
■ Cerraduras lineales >> Haga clic aquí
■ Unidades de bloqueo de guía lineal >> Haga clic aquí
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de carril Estándar Material Acero al carbón
Precarga Despeje normal (sin precarga) Alineación de bolas Tipo de carga media y pesada Retenedores Ninguno
Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Se retienen los rodamientos de bolas del bloque?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.