(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías Lineales Miniatura - Resistente a altas temperaturas.

Guías Lineales Miniatura - Resistente a altas temperaturas.

Guías lineales miniatura de acero inoxidable de bloque estándar. Diseñado con partes y grasa con resistencia a altas temperaturas, aplicable para un ambiente de hasta 150°C. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • La apariencia de este producto ha cambiado a partir de septiembre de 2017.
    Acerca del cambio exterior de la guía lineal Misumi
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Guías lineales en miniatura - tipo resistente al calor: imagen relacionada

[!] Para L configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la siguiente tabla. Para más detalles, haga clic aquí .

· Materiales
[ M ] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligera
Alto grado
CortoEstándarLargo
⑤Acero inoxidable duro 304
56HRC or more
SSEBSTSSEBTSSELBTSeleccionable1
SSE2BSTSSE2BTSSEL2BT2
SSEBSLTSSEBLTSSELBLTConfigurable1
SSE2BSLTSSE2BLTSSEL2BLT2
Temperatura, resistente al calor: -20 to 150°C
 

Especificaciones

Guías lineales en miniatura - tipo resistente al calor: imagen relacionada

[ ! ]Para L configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla a continuación. Para obtener más detalles, haga clic aquí.
Número de piezaLTipo de bloqueDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoHWL1BCSxℓL2KCbH1W1W2Californiaorificio escariadoFG
d1xd2xh
[!] Las dimensiones en () son para el tipo de 2 bloques. Corto
(1 bloque)
SSEBST
SSEBSLT

Estándar
(1 bloque)
SSEBT
SSEBLT

Largo
(1 bloque)
SSELBT
SSELBLT

(2 bloques)
SSE2BST
SSE2BSLT



(2 bloques)
SSE2BT
SSE2BLT


(2 bloques)
SSEL2BT
SSEL2BLT
840 to 130
(70)
Corto1719.612M2 × 2.59.66.50.34.7750.32.4 × 4.2 × 2.3155
Estándar23.6813.6
Largo321322
1035 to 275
(95)
Corto2022.915M3 × 311.97.80.35.595.50.33.5 × 6 × 3.5207.5
Estándar301019
55 to 275
(95)
Largo401629
1345 to 470
(120)
Corto272720M3 × 3.513100.57.5127.50.53.5 × 6 × 4.52510
Estándar33.91519.9
70 to 470
(120)
Largo45.82031.8
1670 to 670
(150)
Corto3232.725M3 × 417.7120.59.5158.50.53.5 × 6 × 4.54015
Estándar42.42027.4
110 to 670
(150)
Largo58.32543.3

Materiales

[ M ] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligera
Alto grado
CortoEstándarLargo
⑤Acero inoxidable duro 304
Mínimo 56HRC
SSEBSTSSEBTSSELBTSeleccionable1
SSE2BSTSSE2BTSSEL2BT2
SSEBSLTSSEBLTSSELBLTConfigurable1
SSE2BSLTSSE2BLTSSEL2BLT2
Temperatura, resistente al calor: -20 to 150°C
 
Número de piezaL
SSEBT10195
 
■Precauciones de uso
[ ! ]Los bloques están equipados con retenedores (alambre) para evitar que las bolas se caigan.
Para ver un manejo adecuado del bloque, haga clic aquí.
[ ! ]Las aberturas y precisiones radiales no están garantizadas si los bloques y los rieles se intercambian con las combinaciones de los juegos originales.
[ ! ]Se proporcionan surcos rectos en planos de referencia. Cuando lo use, asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia.
[!] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[!]La exactitud de las guías lineales está garantizada después de montar el riel (fijar los tornillos en el riel y empujarlo sobre el plano de referencia). Una pequeña flexión del riel se ajustará después de montarlo, y esto no afectará el rendimiento.
■Accesorios
· H8 viene con tornillos de cabeza (M2x6).

■ otros
· Lleno de grasa resistente al calor (du pont KRYTOX GPL225).
· Se utilizan acero inoxidable y caucho fluorado para las tapas de retorno y los sellos, respectivamente.
· Para los cálculos de la vida útil, haga clic aquí o utilice nuestro software gratuito en http://www.misumiusa.com/lg-bs_software/

Lista de precios

HLPrecio unitario
CortoEstándarLargo
SSEBSTSSE2BSTSSEBTSSE2BTSSELBTSSEL2BT
840   
55   
70      
85      
100      
115      
130      
1035  
55   
75   
95      
115      
135      
155      
175      
195      
215      
235      
255      
275      
1345  
70   
95   
120      
145      
170      
195      
220      
245      
270      
295      
320      
345      
370      
395      
420      
445      
470      
1670  
110   
150      
190      
230      
270      
310      
350      
390      
430      
470      
510      
550      
590      
630      
670      

■ Dimensión L de tipo configurable (incremento de 1 mm)
HPrecio unitario
CortoEstándarLargo
SSEBSLTSSE2BSLTSSEBLTSSE2BLTSSELBLTSSEL2BLT
8      
10      
13      
16      
[ ! ] Para calcular el precio del Tipo configurable de dimensión L, utilice el sitio web de MISUMI. http://www.misumiusa.com/lg-bs_software/

■ Precio de bloque adicional
HBloqueB3:
Sumador de precios
B4:
Sumador de precios
8Corto  
Estándar  
Largo
10Corto  
Estándar  
Largo  
13Corto  
Estándar  
Largo  
16Corto  
Estándar  
Largo  

Modificaciones

Guías lineales en miniatura - tipo resistente al calor: imagen relacionada

Información Técnica

Características de las guías lineales.

  • Las guías lineales utilizan bolas de acero que ruedan sobre pistas de rodadura del suelo y las bolas se recirculan mediante tapas de retorno de plástico.
  • Los sellos de los extremos evitan que entren materiales extraños en los bloques.
  • Las capacidades de carga son las mismas para las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral). Se puede utilizar en cualquier orientación.

Precarga (Juego radial)

tipo de guíaPrecargaAltura H
Dimensión
Juego radial
(µm)
Guía lineal en miniaturaPrecarga ligera6 to 20-3 to 0
Liquidación leve0 to 15
  • La holgura y la precarga de las guías lineales MISUMI se controlan con ajustes diminutos del tamaño de la bola.
  • La precarga (juego negativo) producirá una mayor rigidez y una menor deformación elástica.
  • En general, seleccionar algunas precargas tendría un efecto positivo en la precisión y vida útil de las guías lineales.
  • Los bloques y rieles fabricados por MIUSMI garantizan un juego radial (precarga) y precisión propios de los conjuntos de bloques y rieles. Asegúrese de utilizar los bloques y rieles en juegos.

Información Técnica

tipos de grasas

Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.

GrasaGuia linealmodelo de grasaCaracterísticas
EstándarMiniaturaGrasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi)Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque.
Miniatura con unidad de lubricación MXMP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy)Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento.
Carga media
Carga pesada
Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu)Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas.
Tipo LCarga miniatura/mediana/pesadaET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi)Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad.
También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación.

Mantenimiento

La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.

La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.

Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.

Intervalos de lubricación recomendados

Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.

* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.

Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.

Cargas permitidas

HTipo de bloqueCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
C (dinámico)
kN
Co (estático)
kN
MA
N⋅m
MB
N⋅m
MC
N⋅m
Bloque
kg
Carriles guía
kg/m
8Corto0.791.271.91.64.60.0080.19
Estándar0.91.54.14.15.20.01
Largo1.62.47.57.590.02
10Corto1.161.683.12.67.90.0150.31
Estándar1.52.55.15.110.20.02
Largo2.23.712.312.3130.03
13Corto1.632.385.24.414.80.0250.61
Estándar2.23.38.89.516.10.04
Largo3.55.324.526.432.30.06
16Corto3.084.2312.310.332.60.051.02
Estándar3.65.421.623.439.60.06
Largo5.88.757.862.667.60.1

kgf = N · 0,101972

kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton

Información de Soporte

Información sobre la vida útil

Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .

Información sobre los orificios de montaje

Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .

Información de instalación

Para más información sobre la instalación haga clic aquí .

Precauciones

Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:

Tenga cuidado al quitar los bloques.

Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.

Los bloques y rieles no se venden por separado.

Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.

Por favor no lo reemplace con otro producto.

El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.

Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.

Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".

Por favor no agregue rieles

Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.

Asegure todos los orificios de montaje del riel.

La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.

Información Técnica

Características de las guías lineales.

  • Las guías lineales utilizan bolas de acero que ruedan sobre pistas de rodadura del suelo y las bolas se recirculan mediante tapas de retorno de plástico.
  • Los sellos de los extremos evitan que entren materiales extraños en los bloques.
  • Las capacidades de carga son las mismas para las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral). Se puede utilizar en cualquier orientación.

Precarga (Juego radial)

tipo de guíaPrecargaAltura H
Dimensión
Juego radial
(µm)
Guía lineal en miniaturaPrecarga ligera6 to 20-3 to 0
Liquidación leve0 to 15
  • La holgura y la precarga de las guías lineales MISUMI se controlan con ajustes diminutos del tamaño de la bola.
  • La precarga (juego negativo) producirá una mayor rigidez y una menor deformación elástica.
  • En general, seleccionar algunas precargas tendría un efecto positivo en la precisión y vida útil de las guías lineales.
  • Los bloques y rieles fabricados por MIUSMI garantizan un juego radial (precarga) y precisión propios de los conjuntos de bloques y rieles. Asegúrese de utilizar los bloques y rieles en juegos.

tipos de grasas

Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.

GrasaGuia linealmodelo de grasaCaracterísticas
EstándarMiniaturaGrasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi)Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque.
Miniatura con unidad de lubricación MXMP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy)Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento.
Carga media
Carga pesada
Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu)Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas.
Tipo LCarga miniatura/mediana/pesadaET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi)Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad.
También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación.

Mantenimiento

La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.

La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.

Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.

Intervalos de lubricación recomendados

Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.

* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.

Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.

Cargas permitidas

HTipo de bloqueCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
C (dinámico)
kN
Co (estático)
kN
MA
N⋅m
MB
N⋅m
MC
N⋅m
Bloque
kg
Carriles guía
kg/m
8Corto0.791.271.91.64.60.0080.19
Estándar0.91.54.14.15.20.01
Largo1.62.47.57.590.02
10Corto1.161.683.12.67.90.0150.31
Estándar1.52.55.15.110.20.02
Largo2.23.712.312.3130.03
13Corto1.632.385.24.414.80.0250.61
Estándar2.23.38.89.516.10.04
Largo3.55.324.526.432.30.06
16Corto3.084.2312.310.332.60.051.02
Estándar3.65.421.623.439.60.06
Largo5.88.757.862.667.60.1

kgf = N · 0,101972

kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton

Información de Soporte

Información sobre la vida útil

Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .

Información sobre los orificios de montaje

Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .

Información de instalación

Para más información sobre la instalación haga clic aquí .

Precauciones

Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:

Tenga cuidado al quitar los bloques.

Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.

Los bloques y rieles no se venden por separado.

Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.

Por favor no lo reemplace con otro producto.

El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.

Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.

Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".

Por favor no agregue rieles

Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.

Asegure todos los orificios de montaje del riel.

La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSE2BLT8-[71-129/1]
SSE2BLT10-[96-274/1]
SSE2BLT13-[121-469/1]
SSE2BLT16-[151-669/1]
SSE2BSLT8-[71-129/1]
SSE2BSLT10-[96-274/1]
SSE2BSLT13-[121-469/1]
SSE2BSLT16-[151-669/1]
SSE2BST8-[70,​85,​100,​115,​130]
SSE2BST10-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSE2BST13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2BST16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BT8-[70,​85,​100,​115,​130]
SSE2BT10-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSE2BT13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2BT16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBLT8-[41-129/1]
SSEBLT10-[36-274/1]
SSEBLT13-[46-469/1]
SSEBLT16-[71-669/1]
SSEBSLT8-[41-129/1]
SSEBSLT10-[36-274/1]
SSEBSLT13-[46-469/1]
SSEBSLT16-[71-669/1]
SSEBST8-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSEBST10-[35,​55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEBST13-[45,​70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEBST16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBT8-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSEBT10-[35,​55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEBT13-[45,​70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEBT16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BLT8-[71-129/1]
SSEL2BLT10-[96-274/1]
SSEL2BLT13-[121-469/1]
SSEL2BLT16-[151-669/1]
SSEL2BT8-[70,​85,​100,​115,​130]
SSEL2BT10-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2BT13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2BT16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBLT8-[41-129/1]
SSELBLT10-[56-274/1]
SSELBLT13-[71-469/1]
SSELBLT16-[111-669/1]
SSELBT8-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSELBT10-[55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSELBT13-[70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSELBT16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de bloque Ancho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar78271 ~ 129790015004.14.15.2Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar910296 ~ 2749150025005.15.110.2Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar12132121 ~ 46912220033008.89.516.1Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15162151 ~ 669153600540021.623.439.6Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto78271 ~ 129778012701.91.64.6Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto910296 ~ 2749116016803.12.67.9Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto12132121 ~ 46912163023805.24.414.8Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto15162151 ~ 669153080423012.310.332.6Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto78270 ~ 130778012701.91.64.6Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto910295 ~ 2759116016803.12.67.9Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto12132120 ~ 47012163023805.24.414.8Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto15162150 ~ 670153080423012.310.332.6Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar78270 ~ 130790015004.14.15.2Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar910295 ~ 2759150025005.15.110.2Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar12132120 ~ 47012220033008.89.516.1Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar15162150 ~ 670153600540021.623.439.6Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar78141 ~ 129790015004.14.15.2Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar910136 ~ 2749150025005.15.110.2Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar1213146 ~ 46912220033008.89.516.1Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar1516171 ~ 669153600540021.623.439.6Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto78141 ~ 129778012701.91.64.6Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto910136 ~ 2749116016803.12.67.9Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto1213146 ~ 46912163023805.24.414.8Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto1516171 ~ 669153080423012.310.332.6Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto78140 ~ 130778012701.91.64.6Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto910135 ~ 2759116016803.12.67.9Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto1213145 ~ 47012163023805.24.414.8Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Corto] Bloque corto1516170 ~ 670153080423012.310.332.6Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar78140 ~ 130790015004.14.15.2Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar910135 ~ 2759150025005.15.110.2Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar1213145 ~ 47012220033008.89.516.1Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Estándar] Bloque estándar1516170 ~ 670153600540021.623.439.6Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo78271 ~ 1297160024007.57.59Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo910296 ~ 27492200370012.312.313Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo12132121 ~ 469123500530024.526.432.3Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo15162151 ~ 669155800870057.862.667.6Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo78270 ~ 1307160024007.57.59Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo910295 ~ 2759150025005.15.110.2Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo12132120 ~ 470123500530024.526.432.3Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo15162150 ~ 670155800870057.862.667.6Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo78141 ~ 1297160024007.57.59Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo910156 ~ 27492200370012.312.313Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo1213171 ~ 469123500530024.526.432.3Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo15161111 ~ 669155800870057.862.667.6Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo78140 ~ 1307160024007.57.59Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo910155 ~ 27592200370012.312.313Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo1213170 ~ 470123500530024.526.432.3Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Largo] Bloque largo15161110 ~ 670155800870057.862.667.6Tipo estándar

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de carril Estándar Material Acero inoxidable
Precarga Precarga ligera Estándares de exactitud Alto grado (medio) Alineación de bolas Tipo miniatura
Retenedores Ninguno Elemento rodante Bolas Tipo de lubricación Grasa de base de litio (estándar)

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Las bolas del bloque están retenidas?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.
質問: ¿Qué material utilizan las guías lineales miniatura como sello?
回答: Caucho nitrilo (NBR)