(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías lineales miniatura de acero inoxidable de perfil ancho y bajo. Su diseño le permite tener una mayor carga y momentos permisibles. El bloque agrega agujeros para pernos Dowel, los cuales reducen el tiempo de ensamble con otros equipos y mejoran la repetibilidad de la posición. Tipo de lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material [H] Dureza | Tipo | Dimensión L | Número de bloques |
Precarga ligera | |||
Alto grado | |||
⑤Acero inoxidable duro 304 56HRC min. | SSEBWN | Seleccionable | 1 |
SSE2BWN | 2 | ||
SSEBWNL | Configurable | 1 | |
SSE2BWNL | 2 |
Numero de parte | - | L | |
SSEBWN12 SSEBWN12L SSEBWN12G | - - - | 200 200 200 | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) |
Numero de parte | L | Dimensión de bloque | Dimensiones del anclaje | Dimensión del riel de guía | |||||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | S×ℓ | L2 | K | Cb | N | C2 | (ℓ1) | W1 | W2 | H1 | California | Orificio escariado | F | G | ||
d 1 xd 2 xh | |||||||||||||||||||||
SSEBWN SSE2BWN SSEBWNL SSE2BWNL | SEBWN SE2BWN SEBWNL SE2BWNL | 9 | 50~290 (110) | 25 | 31.1 | 18 | 12 | M2.6x2.5 | 20.1 | 7 | 0.3 | 12.5 | 12 | 2.5 | 14 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 3.5x6x3.2 | 30 | 10 |
12 | 50~290 (110) | 30 | 38 | 21 | 12 | M2.6x3 | 27 | 9 | 0.3 | 15 | 12 | 2.5 | 18 | 6 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 30 | 10 | ||
14 | 70~470 (150) | 40 | 44.3 | 28 | 15 | M3x3.5 | 30.1 | 11 | 0.5 | 20 | 15 | 3.5 | 24 | 8 | 8 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 | ||
16 | 70~670 (190) | 60 | 55 | 45 | 20 | M4x4.5 | 40 | 13 | 0.5 | 30 | 20 | 4 | 42 | 9 | 9.5 | 0.5 | 4.5x8x4.5 | 40 | 15 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SSE2BWN9-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN9G-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN9L-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN12-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN12G-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN12L-[110,140,170,200,230,260,290] |
SSE2BWN14-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSE2BWN14G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSE2BWN14L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSE2BWN16-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BWN16G-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BWN16L-[190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BWNL9-[111-289/1] |
SSE2BWNL9G-[111-289/1] |
SSE2BWNL9L-[111-289/1] |
SSE2BWNL12-[111-289/1] |
SSE2BWNL12G-[111-289/1] |
SSE2BWNL12L-[111-289/1] |
SSE2BWNL14-[151-469/1] |
SSE2BWNL14G-[151-469/1] |
SSE2BWNL14L-[151-469/1] |
SSE2BWNL16-[191-669/1] |
SSE2BWNL16G-[191-669/1] |
SSE2BWNL16L-[191-669/1] |
SSEBWN9-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN9G-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN9L-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN12-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN12G-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN12L-[50,80,110,140,170,200,230,260,290] |
SSEBWN14-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSEBWN14G-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSEBWN14L-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470] |
SSEBWN16-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEBWN16G-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEBWN16L-[70,110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSEBWNL9-[51-289/1] |
SSEBWNL9G-[51-289/1] |
SSEBWNL9L-[51-289/1] |
SSEBWNL12-[51-289/1] |
SSEBWNL12G-[51-289/1] |
SSEBWNL12L-[51-289/1] |
SSEBWNL14-[71-469/1] |
SSEBWNL14G-[71-469/1] |
SSEBWNL14L-[71-469/1] |
SSEBWNL16-[71-669/1] |
SSEBWNL16G-[71-669/1] |
SSEBWNL16L-[71-669/1] |
Cargando…
H | B3 (3 bloques) | B4 (4 bloques) |
9 | 140 | 170 |
12 | 140 | 200 |
14 | 190 | 230 |
16 | 230 | 270 |
Establecer / artículo separado | Juego | Tipo de bloque | Orificio de taco de bloque estándar | Tipo de carril | Ancho |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | Precarga | Precarga ligera | Estándares de exactitud | Alto grado (medio) |
Alineación de bolas | Tipo miniatura | Retenedores | Ninguno | Elemento rodante | Bolas |
[51-669/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente