(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías Lineales Miniatura - Bloque largo y ancho.

Guías Lineales Miniatura - Bloque largo y ancho.

Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque largo y ancho. Diseñados para soportar mayores cargas y momentos. Tipo de lubricante seleccionable. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
Guías lineales en miniatura - bloque ancho y largo: imagen relacionada
[!] Para L configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la siguiente tabla. Para más detalles, haga clic aquí .
· Materiales
[ M ] Material
[H] Dureza
TipoDimensión LNúmero de bloques
Precarga ligera
Alto grado
Juego
⑤Acero inoxidable duro 304
Mínimo 56HRC
SSELBMSeleccionable1
SSEL2BM2
SSELBMLConfigurable1
SSEL2BML2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80 °C

Especificaciones

Número de piezaL 
SSELBM10
Guías lineales en miniatura - bloque ancho y largo: imagen relacionadaSSELBM10L
Guías lineales en miniatura - bloque ancho y largo: imagen relacionadaSSELBM10G


275
75
75

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Ver días para enviar, precio y desempeño, >> P.531
 
■Precauciones de uso
[ ! ]Los bloques están equipados con retenedores (alambre) para evitar que las bolas se caigan.
Para conocer el manejo adecuado del bloque, haga clic aquí.
[ ! ]Las aberturas y precisiones radiales no están garantizadas si los bloques y los rieles se intercambian con las combinaciones de los juegos originales.
[ ! ]Se proporcionan surcos rectos en planos de referencia. Cuando lo use, asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia.
[!] Los rieles no pueden conectarse de extremo a extremo.
[ ! ]La exactitud de las guías lineales está garantizada después de montar el riel (fijar los tornillos en el riel y empujarlo sobre el plano de referencia).
Una pequeña flexión del riel se ajustará después de montarlo, y esto no afectará el rendimiento.
■Accesorios
· H8 viene con tornillos de cabeza (M2x6).

■ otros
· Lleno de grasa a base de jabón de litio (Grasa Multemp PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
· Para conocer los cálculos de la vida útil, haga clic aquí o utilice nuestro software gratuito en http://www.misumiusa.com/lg-bs_software/
Número de piezaLDimensión de bloqueDimensión del riel de guía
TipoHWL1BCSL2KCbW1W2H1Californiaorificio escariadoFG
d1xd2xh
SSELBM
SSEL2BM
SSELBML
SSEL2BML
840 to 130
(100)
24321913M3226.50.378.54.70.32.4 × 4.2 × 2.3155
1055 to 275
(115)
31402416M4297.80.39115.50.33.5 × 6 × 3.5207.5
1370 to 470
(120)
3845.83120M431.8100.512137.50.53.5 × 6 × 4.52510
16110 to 670
(150)
4458.33625M443.3120.51514.59.50.53.5 × 6 × 4.54015
20160 to 700
(220)
5467.74630M552.3150.52017110.56 × 9.5 × 5.56020
[! ] Las dimensiones en () son para el tipo de 2 bloques.

Lista de precios

HLPrecio unitario
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
SSELBMSSEL2BMSELBMSEL2BM
840  
55  
70  
85  
100    
115    
130    
1055  
75  
95  
115    
135    
155    
175    
195    
215    
235    
255    
275    
1370  
95  
120    
145    
170    
195    
220    
245    
270    
295    
320    
345    
370    
395    
420    
445    
470    
16110  
150    
190    
230    
270    
310    
350    
390    
430    
470    
510    
550    
590    
630    
670    
20160  
220    
280    
340    
400    
460    
520    
580    
640    
700    

■ Dimensión L de tipo configurable (incremento de 1 mm)
HPrecio unitario
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
SSELBMLSSEL2BMLSELBMLSEL2BML
8    
10    
13    
16    
20    
[ ! ] Para calcular el precio del Tipo configurable de dimension L, utilice el sitio web de Misumi.http: //www.misumiusa.com/lg-bs_software/

■ Precio de bloque adicional
HB3: sumador de preciosB4: sumador de precios
⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón⑤Acero inoxidable duro 304Acero al carbón
8  
10    
13    
16    
20    

Modificaciones

Guías lineales en miniatura - bloque ancho y largo: imagen relacionada

Más información

■ Características: Tipo de bloque ancho de especificaciones originales MISUMI. Los tornillos de mayor tamaño tienen una mayor resistencia de sujeción en comparación con los productos estándar.

Guías lineales en miniatura: bloque largo y ancho: imagen relacionada
 

■Longitud de riel más corta seleccionable para B3/B4
HB3
(3 bloques)
B4
(4 bloques)
8115-
10155195
13170220
16230270
20280340

Información Técnica

Características de las guías lineales.

  • Las guías lineales utilizan bolas de acero que ruedan sobre pistas de rodadura del suelo y las bolas se recirculan mediante tapas de retorno de plástico.
  • Los sellos de los extremos evitan que entren materiales extraños en los bloques.
  • Las capacidades de carga son las mismas para las cuatro direcciones (radial, radial inversa y lateral). Se puede utilizar en cualquier orientación.

Precarga (Juego radial)

tipo de guíaPrecargaAltura H
Dimensión
Juego radial
(µm)
Guía lineal en miniaturaPrecarga ligera6 to 20-3 to 0
Liquidación leve0 to 15
  • La holgura y la precarga de las guías lineales MISUMI se controlan con ajustes diminutos del tamaño de la bola.
  • La precarga (juego negativo) producirá una mayor rigidez y una menor deformación elástica.
  • En general, seleccionar algunas precargas tendría un efecto positivo en la precisión y vida útil de las guías lineales.
  • Los bloques y rieles fabricados por MIUSMI garantizan un juego radial (precarga) y precisión propios de los conjuntos de bloques y rieles. Asegúrese de utilizar los bloques y rieles en juegos.

tipos de grasas

Los siguientes tipos de grasas se utilizan en las guías lineales MISUMI.

GrasaGuia linealmodelo de grasaCaracterísticas
EstándarMiniaturaGrasa multitemperatura PS2 (Fabricado por Kyodo Yushi)Grasa con excelentes propiedades a baja temperatura y bajo torque.
Miniatura con unidad de lubricación MXMP2 (Fabricado por JX Nippon Oil & Energy)Reduce el aumento de temperatura en la zona del rodamiento; prolonga la vida útil del rodamiento y reduce el intervalo de reposición de grasa y el trabajo de mantenimiento.
Carga media
Carga pesada
Grasa Albania S2 (Fabricado por Showa shell Sekiyu)Tiene una excelente lubricación y muestra un excelente rendimiento en condiciones de carga normales y pesadas.
Tipo LCarga miniatura/mediana/pesadaET-100K (Fabricado por Kyodo Yushi)Tiene excelente resistencia al calor, estabilidad a la oxidación, adherencia y pegajosidad.
También es una grasa de baja dispersión y bajas fugas.
Tipo GLG2 (Fabricado por NSK ltd.)Produce poco polvo y tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste y a la oxidación.

Mantenimiento

La grasa forma una película de aceite sobre las bolas de acero y sobre las guías lineales, lo que reduce la fricción.

La pérdida y deterioro de la grasa afectará en gran medida la vida útil de la guía lineal, por lo que se debe lubricar a tiempo dependiendo de las condiciones de uso.

Las guías lineales MISUMI se lubrican con grasa estándar en el momento del envío, por lo que pueden usarse tal como están.

Intervalos de lubricación recomendados

Lubricar cada 6 meses. Si se utiliza guía lineal para distancias largas, se recomienda lubricar cada 3 meses, o si se usa más de 1000 km en un período, recomendamos cada 1000 km.

* Lo anterior es el intervalo de lubricación basado en la distancia. Si la grasa se deteriora o está muy contaminada debido al entorno operativo, puede ser necesario acortar el intervalo de lubricación.

Utilizando una unidad de lubricación, es posible ampliar considerablemente el intervalo de lubricación.

Cargas permitidas

HCapacidad de carga básicaMomento estático permisibleMasa
C (dinámico)
kN
Co (estático)
kN
MA
N⋅m
MB
N⋅m
MC
N⋅m
Bloque
kg
Carriles guía
kg/m
81.62.47.57.59.00.0160.19
102.23.712.312.313.00.030.31
133.55.324.526.432.30.060.61
165.88.757.862.667.60.11.02
207.213.580.780.7138.20.181.65

kgf = N · 0,101972

kgf = kilogramos de fuerza, N = Newton

Información de Soporte

Información sobre la vida útil

Para más información sobre el cálculo de vida útil, haga clic aquí .

Información sobre los orificios de montaje

Para obtener más información sobre los orificios de montaje y el valor G, haga clic aquí .

Información de instalación

Para más información sobre la instalación haga clic aquí .

Precauciones

Si las guías lineales se manipulan incorrectamente, la calidad puede deteriorarse. Al utilizar guías lineales MISUMI, considere los siguientes puntos:

Tenga cuidado al quitar los bloques.

Las guías lineales MISUMI están equipadas con un retenedor para que las bolas no se caigan incluso si se retira el bloque del riel. Sin embargo, si el bloque se retira del riel a gran velocidad o se inserta en ángulo, las bolas pueden caerse. Tenga cuidado al quitar e instalar los bloques.

Los bloques y rieles no se venden por separado.

Las guías lineales MISUMI sólo se venden como conjunto de bloque y riel. Sólo para el tipo de retenedor de resina, los bloques y rieles se pueden comprar por separado.

Por favor no lo reemplace con otro producto.

El juego radial y la precisión de las guías lineales MISUMI están garantizados como conjunto de bloque y riel, por lo que la precisión no está garantizada cuando se combinan con otro producto.

Verifique la superficie de referencia antes de la instalación.

Las guías lineales tienen planos de referencia tanto en el carril como en el bloque (se proporciona el lado con una ranura recta). Al instalar la guía lineal, alinee correctamente esta superficie de referencia con la superficie de referencia de montaje de la mesa y la base y asegúrela. Para obtener más detalles, consulte "instalación" en "información de soporte".

Por favor no agregue rieles

Las guías lineales MISUMI se envían con bordes biselados en el extremo del riel. El uso de rieles adicionales no está cubierto por la garantía.

Asegure todos los orificios de montaje del riel.

La curvatura del riel se corrige con todos los orificios de montaje sujetos. La precisión está garantizada bajo estas condiciones.

Formas de utilizar

Ejemplo de instalación

Tipo convencional

Tipo de bloque ancho

*Tornillos de un tamaño mayor. Fuerza de montaje y fijación reforzada.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSEL2BM8-[100,​115,​130]
SSEL2BM8G-[100,​115,​130]
SSEL2BM8L-[100,​115,​130]
SSEL2BM10-[115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2BM10G-[115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2BM10L-[115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEL2BM13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2BM13G-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2BM13L-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEL2BM16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BM16G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BM16L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEL2BM20-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEL2BM20G-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEL2BM20L-[220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSEL2BML8-[101-129/1]
SSEL2BML8G-[101-129/1]
SSEL2BML8L-[101-129/1]
SSEL2BML10-[116-274/1]
SSEL2BML10G-[116-274/1]
SSEL2BML10L-[116-274/1]
SSEL2BML13-[121-469/1]
SSEL2BML13G-[121-469/1]
SSEL2BML13L-[121-469/1]
SSEL2BML16-[151-669/1]
SSEL2BML16G-[151-669/1]
SSEL2BML16L-[151-669/1]
SSEL2BML20-[221-699/1]
SSEL2BML20G-[221-699/1]
SSEL2BML20L-[221-699/1]
SSELBM8-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSELBM8G-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSELBM8L-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSELBM10-[55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSELBM10G-[55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSELBM10L-[55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSELBM13-[70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSELBM13G-[70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSELBM13L-[70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSELBM16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBM16G-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBM16L-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSELBM20-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSELBM20G-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSELBM20L-[160,​220,​280,​340,​400,​460,​520,​580,​640,​700]
SSELBML8-[41-129/1]
SSELBML8G-[41-129/1]
SSELBML8L-[41-129/1]
SSELBML10-[56-274/1]
SSELBML10G-[56-274/1]
SSELBML10L-[56-274/1]
SSELBML13-[71-469/1]
SSELBML13G-[71-469/1]
SSELBML13L-[71-469/1]
SSELBML16-[111-669/1]
SSELBML16G-[111-669/1]
SSELBML16L-[111-669/1]
SSELBML20-[161-699/1]
SSELBML20G-[161-699/1]
SSELBML20L-[161-699/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

10782100 ~ 1307160024007.57.59Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10782100 ~ 1307160024007.57.59Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10782100 ~ 1307160024007.57.59Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

109102115 ~ 27592200370012.312.313Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

109102115 ~ 27592200370012.312.313Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

109102115 ~ 27592200370012.312.313Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132120 ~ 470123500530024.526.432.3Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132120 ~ 470123500530024.526.432.3Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132120 ~ 470123500530024.526.432.3Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162150 ~ 670155800870057.862.667.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162150 ~ 670155800870057.862.667.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162150 ~ 670155800870057.862.667.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020202220 ~ 7002072001350080.780.7138.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020202220 ~ 7002072001350080.780.7138.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020202220 ~ 7002072001350080.780.7138.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10782101 ~ 1297160024007.57.59Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10782101 ~ 1297160024007.57.59Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10782101 ~ 1297160024007.57.59Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

109102116 ~ 27492200370012.312.313Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

109102116 ~ 27492200370012.312.313Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

109102116 ~ 27492200370012.312.313Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132121 ~ 469123500530024.526.432.3Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132121 ~ 469123500530024.526.432.3Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132121 ~ 469123500530024.526.432.3Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162151 ~ 669155800870057.862.667.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162151 ~ 669155800870057.862.667.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162151 ~ 669155800870057.862.667.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020202221 ~ 6992072001350080.780.7138.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020202221 ~ 6992072001350080.780.7138.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020202221 ~ 6992072001350080.780.7138.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078140 ~ 1307160024007.57.59Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078140 ~ 1307160024007.57.59Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078140 ~ 1307160024007.57.59Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910155 ~ 27592200370012.312.313Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910155 ~ 27592200370012.312.313Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910155 ~ 27592200370012.312.313Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213170 ~ 470123500530024.526.432.3Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213170 ~ 470123500530024.526.432.3Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213170 ~ 470123500530024.526.432.3Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015161110 ~ 670155800870057.862.667.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015161110 ~ 670155800870057.862.667.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015161110 ~ 670155800870057.862.667.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020201160 ~ 7002072001350080.780.7138.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020201160 ~ 7002072001350080.780.7138.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020201160 ~ 7002072001350080.780.7138.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078141 ~ 1297160024007.57.59Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078141 ~ 1297160024007.57.59Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078141 ~ 1297160024007.57.59Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910156 ~ 27492200370012.312.313Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910156 ~ 27492200370012.312.313Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910156 ~ 27492200370012.312.313Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213171 ~ 469123500530024.526.432.3Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213171 ~ 469123500530024.526.432.3Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213171 ~ 469123500530024.526.432.3Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015161111 ~ 669155800870057.862.667.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015161111 ~ 669155800870057.862.667.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015161111 ~ 669155800870057.862.667.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020201161 ~ 6992072001350080.780.7138.2Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020201161 ~ 6992072001350080.780.7138.2Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1020201161 ~ 6992072001350080.780.7138.2Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Guías lineales en miniatura: bloque largo y ancho: imagen relacionada
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque Bloque largo ancho Tipo de carril Estándar
Material Acero inoxidable Precarga Precarga ligera Estándares de exactitud Alto grado (medio)
Alineación de bolas Tipo miniatura Retenedores Ninguno Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Se retienen los rodamientos de bolas del bloque?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.
質問: ¿Cuál es el material de sellado de sus guías lineales en miniatura?
回答: Caucho de nitrilo (NBR).