(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque ancho. Precarga, precisión y lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de parte | L | Dimensión de bloque | Dimensión del riel de guía | |||||||||||||||
Tipo | H | W | L1 | B | C | S | L2 | K | Cb | W1 | W2 | H1 | California | Orificio escariado | F | G | ||
d 1 xd 2 xh | ||||||||||||||||||
SSEBM SSE2BM SSEBML SSE2BML | SSEBMZ SSE2BMZ SSEBMLZ SSE2BMLZ | 8 | 40~130 (70) | 24 | 23.6 | 19 | 8 | M3 | 13.6 | 6.5 | 0.3 | 7 | 8.5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 |
10 | 35~275 (95) | 31 | 30 | 24 | 10 | M4 | 19 | 7.8 | 0.3 | 9 | 11 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | ||
13 | 45~470 (120) | 38 | 33.9 | 31 | 12 | M4 | 19.9 | 10 | 0.5 | 12 | 13 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | ||
16 | 70~670 (150) | 44 | 42.4 | 36 | 16 | M4 | 27.4 | 12 | 0.5 | 15 | 14.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 | ||
20 | 100~700 (160) | 54 | 50 | 46 | 25 | M5 | 34.6 | 15 | 0.5 | 20 | 17 | 11 | 0.5 | 6x9.5x5.5 | 60 | 20 |
[M] Material [H] Dureza | Tipo | Dimensión L | Número de bloques | |
Precarga ligera | Liquidación leve | |||
Alto grado | Grado estándar | |||
Acero inoxidable 56HRC min. | SSEBM | SSEBMZ | Seleccionable | 1 |
SSE2BM | SSE2BMZ | 2 | ||
SSEBML | SSEBMLZ | Configurable | 1 | |
SSE2BML | SSE2BMLZ | 2 |
Numero de parte | - | L | |
SSEBM10 SSEBM10L SSEBM10G | - - - | 275 75 75 | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SSE2BM8-[70,85,100,115,130] |
SSE2BM8G-[70,85,100,115,130] |
SSE2BM8L-[70,85,100,115,130] |
SSE2BM10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BM10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BM10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BM13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BM13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BM13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BM16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BM16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BM16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BM20-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BM20G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BM20L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BML8-[71-129/1] |
SSE2BML8G-[71-129/1] |
SSE2BML8L-[71-129/1] |
SSE2BML10-[96-274/1] |
SSE2BML10G-[96-274/1] |
SSE2BML10L-[96-274/1] |
SSE2BML13-[121-469/1] |
SSE2BML13G-[121-469/1] |
SSE2BML13L-[121-469/1] |
SSE2BML16-[151-669/1] |
SSE2BML16G-[151-669/1] |
SSE2BML16L-[151-669/1] |
SSE2BML20-[161-699/1] |
SSE2BML20G-[161-699/1] |
SSE2BML20L-[161-699/1] |
SSE2BMLZ8-[71-129/1] |
SSE2BMLZ8G-[71-129/1] |
SSE2BMLZ8L-[71-129/1] |
SSE2BMLZ10-[96-274/1] |
SSE2BMLZ10G-[96-274/1] |
SSE2BMLZ10L-[96-274/1] |
SSE2BMLZ13-[121-469/1] |
SSE2BMLZ13G-[121-469/1] |
SSE2BMLZ13L-[121-469/1] |
SSE2BMLZ16-[151-669/1] |
SSE2BMLZ16G-[151-669/1] |
SSE2BMLZ16L-[151-669/1] |
SSE2BMLZ20-[161-699/1] |
SSE2BMLZ20G-[161-699/1] |
SSE2BMLZ20L-[161-699/1] |
SSE2BMZ8-[70,85,100,115,130] |
SSE2BMZ8G-[70,85,100,115,130] |
SSE2BMZ8L-[70,85,100,115,130] |
SSE2BMZ10-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BMZ10G-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BMZ10L-[95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSE2BMZ13-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BMZ13G-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BMZ13L-[120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSE2BMZ16-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BMZ16G-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BMZ16L-[150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSE2BMZ20-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BMZ20G-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
SSE2BMZ20L-[160,220,280,340,400,460,520,580,640,700] |
Cargando…
H | B3 (3 bloques) | B4 (4 bloques) |
8 | 100 | 130 |
10 | 115 | 155 |
13 | 145 | 195 |
16 | 230 | 270 |
20 | 220 | 280 |
Establecer / artículo separado | Juego | Tipo de bloque | Bloque ancho | Tipo de carril | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | Alineación de bolas | Tipo miniatura | Retenedores | Ninguno |
Elemento rodante | Bolas |
[36-699/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente