(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque extra largo. Su longitud le brinda una mayor carga y momentos permisibles. Precarga, precisión y lubricante seleccionables. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de parte | L | Dimensión de bloque | Dimensiones del anclaje | Dimensión del riel de guía | ||||||||||||||||||
Tipo | MX | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | N | C2 | (ℓ1) | W1 | W2 | H1 | California | Orificio escariado | F | G | ||
d 1 xd 2 xh | ||||||||||||||||||||||
SSECB SSECBL | SSECBZ SSECBLZ | - | 8 | 40~130 | 17 | 37.5 | 12 | 20 | M2x2.5 | 27.5 | 6.5 | 0.3 | 8.5 | 20 | 2 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 |
En blanco : ninguno -MX: provisto | 10 | 55~275 | 20 | 49.6 | 15 | 26 | M3x3 | 38.6 | 7.8 | 0.3 | 10 | 26 | 2.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | ||
13 | 70~470 | 27 | 54.8 | 20 | 30 | M3x3.5 | 40.8 | 10 | 0.5 | 13.5 | 30 | 3 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | |||
16 | 110~670 | 32 | 70.3 | 25 | 40 | M3x4 | 55.3 | 12 | 0.5 | 16 | 40 | 4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 |
Material Dureza | Tipo | MX (Unidad de lubricación) | Dimensión L | |
Precarga ligera | Liquidación leve | |||
Alto grado | Grado estándar | |||
Acero inoxidable 56HRC~ | SSECB | SSECBZ | En blanco : ninguno -MX: provisto | Seleccionable |
SSECBL | SSECBLZ | Configurable |
Numero de parte | - | L | |
SSECB10 SSECB10L SSECB10G | - - - | 275 75 75 | (Tipo L engrasado) (Tipo G engrasado) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SSECB8-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSECB8G-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSECB8L-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSECB10-[55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSECB10G-[55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSECB10L-[55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSECB13-[70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSECB13G-[70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSECB13L-[70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSECB16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSECB16G-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSECB16L-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSECBL8-[41-129/1] |
SSECBL8G-[41-129/1] |
SSECBL8L-[41-129/1] |
SSECBL10-[56-274/1] |
SSECBL10G-[56-274/1] |
SSECBL10L-[56-274/1] |
SSECBL13-[71-469/1] |
SSECBL13G-[71-469/1] |
SSECBL13L-[71-469/1] |
SSECBL16-[111-669/1] |
SSECBL16G-[111-669/1] |
SSECBL16L-[111-669/1] |
SSECBLZ8-[41-129/1] |
SSECBLZ8G-[41-129/1] |
SSECBLZ8L-[41-129/1] |
SSECBLZ10-[56-274/1] |
SSECBLZ10G-[56-274/1] |
SSECBLZ10L-[56-274/1] |
SSECBLZ13-[71-469/1] |
SSECBLZ13G-[71-469/1] |
SSECBLZ13L-[71-469/1] |
SSECBLZ16-[111-669/1] |
SSECBLZ16G-[111-669/1] |
SSECBLZ16L-[111-669/1] |
SSECBZ8-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSECBZ8G-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSECBZ8L-[40,55,70,85,100,115,130] |
SSECBZ10-[55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSECBZ10G-[55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSECBZ10L-[55,75,95,115,135,155,175,195,215,235,255,275] |
SSECBZ13-[70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSECBZ13G-[70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSECBZ13L-[70,95,120,145,170,195,220,245,270,295,320,345,370,395,420,445,470] |
SSECBZ16-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSECBZ16G-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
SSECBZ16L-[110,150,190,230,270,310,350,390,430,470,510,550,590,630,670] |
Cargando…
Establecer / artículo separado | Juego | Tipo de bloque | Super Long Block-No Dowel Hole | Tipo de carril | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Número de bloques | 1 | Material | Acero inoxidable | Alineación de bolas | Tipo miniatura |
Retenedores | Ninguno | Elemento rodante | Bolas |
[41-669/1mm Unidades]
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente