(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Guías Lineales Miniatura - Bloque corto con agujeros para pernos Dowel.

Guías Lineales Miniatura - Bloque corto con agujeros para pernos Dowel.

Guías lineales miniatura de acero inoxidable con bloque corto que agrega agujeros para pernos Dowel, los cuales reducen el tiempo de ensamble con otros equipos y mejoran la repetibilidad de la posición. Es 20% más compacto que el bloque estándar. Tipo de lubricante seleccionable. Bloques y rieles no pueden ser comprados por separado.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • La apariencia de este producto ha cambiado a partir de septiembre de 2017.
    Acerca del cambio exterior de la guía lineal Misumi
  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

Especificaciones


[! ] Para L Configurable, las dimensiones G difieren de las que se muestran en la tabla siguiente. Para más detalles, haga clic aquí .
Número de piezaLDimensión de bloqueDimensiones del anclajeDimensión del riel de guía
TipoMXHWL1BS × ℓL2KCbN(ℓ1)W1W2H1Californiaorificio escariadoFG
d 1 xd 2 xh
SSEBSN
SSE2BSN
SSEBSNL
SSE2BSNL
-840 hasta 130
(55)
1719.612M2 × 2.59.66.50.38.52754.70.32.4 × 4.2 × 2.3155
En blanco : ninguno
-MX : Provisto
1035 hasta 275
(75)
2022.915M3 × 311.97.80.3102.595.55.50.33.5 × 6 × 3.5207.5
1345 hasta 470
(95)
272720M3 × 3.513100.513.53127.57.50.53.5 × 6 × 4.52510
1670 hasta 670
(110)
3232.725M3 × 417.7120.5164158.59.50.53.5 × 6 × 4.54015
[ ! ]Dimensión L: Las dimensiones en () son para la longitud mínima del riel del tipo de 2 bloques

Materiales

[M] Material
[H] Dureza
TipoMX
(Unidad de lubricación)
Dimensión LNúmero de bloques
Alto grado
⑤Acero inoxidable duro 304
56HRC min.
SSEBSNEn blanco : ninguno
-MX : Provisto
Seleccionable1
SSE2BSN2
SSEBSNLConfigurable1
SSE2BSNL2
Temperatura resistente al calor: -20 a 80 ° C
 
Número de pieza-L 
SSE2BSN10
Guía lineal en miniatura: bloque corto con orificios para pasadores: imagen relacionadaSSE2BSN10L
Guía lineal en miniatura: bloque corto con orificios para pasadores: imagen relacionadaSSE2BSN10G
-
-
-
275
175
175

(Tipo L engrasado)
(Tipo G engrasado)
Tipos de grasas alternativas disponibles.
Ver días para enviar, precio y desempeño, >> P.531
 
■ Precauciones de uso
[! ] Los bloques están equipados con retenedores (alambre) para evitar que las bolas se caigan.
Para el manejo adecuado de bloques, haga clic aquí .
[! ] Las holguras radiales y las precisiones no están garantizadas si los bloques y rieles se intercambian de las combinaciones de conjuntos originales.
[! ] Se proporcionan ranuras rectas en los planos de referencia. Al usar, asegúrese de hacer coincidir las líneas de referencia.
[! ] Los rieles no se pueden conectar de un extremo a otro.
[! ] La precisión de las guías lineales está garantizada después de montar el riel (atornillar el riel y empujarlo sobre el plano de referencia).
La curvatura menor del riel se ajustará después del montaje y no afectará el rendimiento.
■ Accesorios
· H8 viene con tornillos de cabeza (M2 × 6).

■ Otros
· Relleno con grasa a base de jabón de litio (Multemp Grease PS2 de Kyodo Yushi Co., Ltd.).
· Para los cálculos de la vida útil, haga clic aquí o utilizando nuestro software gratuito en http://www.misumiusa.com/lg-bs_software/
· El tipo MX se engrasa con una grasa compleja de litio (TOUGHLIX GREASE MP2, fabricada por JXTG Nippon Oil & Energy Corporation).

Más información

■ Características: especificaciones originales MISUMI con taladros . Requiere menos tiempo para el montaje y tiene una mejor repetibilidad.
Guía lineal en miniatura - Bloque corto con agujeros de espiga: Imagen relacionada
Guía lineal en miniatura - Bloque corto con agujeros de espiga: Imagen relacionada
■Longitud de riel más corta seleccionable para B3/B4
HB3
(3 bloques)
B4
(4 bloques)
885100
1095135
13120145
16150190

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SSE2BSN8-[70,​85,​100,​115,​130]
SSE2BSN8G-[70,​85,​100,​115,​130]
SSE2BSN8L-[70,​85,​100,​115,​130]
SSE2BSN10-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSE2BSN10G-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSE2BSN10L-[95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSE2BSN13-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2BSN13G-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2BSN13L-[120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSE2BSN16-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BSN16G-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BSN16L-[150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSE2BSNL8-[71-129/1]
SSE2BSNL8G-[71-129/1]
SSE2BSNL8L-[71-129/1]
SSE2BSNL10-[96-274/1]
SSE2BSNL10G-[96-274/1]
SSE2BSNL10L-[96-274/1]
SSE2BSNL13-[121-469/1]
SSE2BSNL13G-[121-469/1]
SSE2BSNL13L-[121-469/1]
SSE2BSNL16-[151-669/1]
SSE2BSNL16G-[151-669/1]
SSE2BSNL16L-[151-669/1]
SSEBSN8-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSEBSN8G-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSEBSN8L-[40,​55,​70,​85,​100,​115,​130]
SSEBSN10-[35,​55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEBSN10G-[35,​55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEBSN10L-[35,​55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEBSN13-[45,​70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEBSN13G-[45,​70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEBSN13L-[45,​70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEBSN16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBSN16G-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBSN16L-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBSN-MX10-[35,​55,​75,​95,​115,​135,​155,​175,​195,​215,​235,​255,​275]
SSEBSN-MX13-[45,​70,​95,​120,​145,​170,​195,​220,​245,​270,​295,​320,​345,​370,​395,​420,​445,​470]
SSEBSN-MX16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670]
SSEBSNL8-[41-129/1]
SSEBSNL8G-[41-129/1]
SSEBSNL8L-[41-129/1]
SSEBSNL10-[36-274/1]
SSEBSNL10G-[36-274/1]
SSEBSNL10L-[36-274/1]
SSEBSNL13-[46-469/1]
SSEBSNL13G-[46-469/1]
SSEBSNL13L-[46-469/1]
SSEBSNL16-[71-669/1]
SSEBSNL16G-[71-669/1]
SSEBSNL16L-[71-669/1]
SSEBSNL-MX10-[36-274/1]
SSEBSNL-MX13-[46-469/1]
SSEBSNL-MX16-[71-669/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de riel W1
(mm)
Altura de unidad H
(mm)
Número de bloques Longitud de riel L
(mm)
Tamaño de llamada Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Momento estático admisible MA
(N•m)
Momento estático permitido MB
(N•m)
Momento estático admisible MC
(N•m)
Tipo de lubricación Tipo de dimensión L
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078270 ~ 130779012701.91.64.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078270 ~ 130779012701.91.64.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078270 ~ 130779012701.91.64.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910295 ~ 2759116016803.12.67.9Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910295 ~ 2759116016803.12.67.9Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910295 ~ 2759116016803.12.67.9Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132120 ~ 47012163023805.24.414.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132120 ~ 47012163023805.24.414.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132120 ~ 47012163023805.24.414.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162150 ~ 670153080423012.310.332.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162150 ~ 670153080423012.310.332.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162150 ~ 670153080423012.310.332.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078271 ~ 129779012701.91.64.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078271 ~ 129779012701.91.64.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078271 ~ 129779012701.91.64.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910296 ~ 2749116016803.12.67.9Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910296 ~ 2749116016803.12.67.9Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910296 ~ 2749116016803.12.67.9Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132121 ~ 46912163023805.24.414.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132121 ~ 46912163023805.24.414.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1012132121 ~ 46912163023805.24.414.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162151 ~ 669153080423012.310.332.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162151 ~ 669153080423012.310.332.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1015162151 ~ 669153080423012.310.332.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078140 ~ 130779012701.91.64.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078140 ~ 130779012701.91.64.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078140 ~ 130779012701.91.64.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910135 ~ 2759116016803.12.67.9Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910135 ~ 2759116016803.12.67.9Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910135 ~ 2759116016803.12.67.9Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213145 ~ 47012163023805.24.414.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213145 ~ 47012163023805.24.414.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213145 ~ 47012163023805.24.414.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101516170 ~ 670153080423012.310.332.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101516170 ~ 670153080423012.310.332.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101516170 ~ 670153080423012.310.332.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910135 ~ 2759116016803.12.67.9AutolubricadoTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213145 ~ 47012163023805.24.414.8AutolubricadoTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

101516170 ~ 670153080423012.310.332.6AutolubricadoTipo estándar
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078141 ~ 129779012701.91.64.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078141 ~ 129779012701.91.64.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

1078141 ~ 129779012701.91.64.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910136 ~ 2749116016803.12.67.9Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910136 ~ 2749116016803.12.67.9Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910136 ~ 2749116016803.12.67.9Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213146 ~ 46912163023805.24.414.8Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213146 ~ 46912163023805.24.414.8Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213146 ~ 46912163023805.24.414.8Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101516171 ~ 669153080423012.310.332.6Grasa de base de litio (estándar)Tipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101516171 ~ 669153080423012.310.332.6Grasa especial (sala limpia) - Tipo GTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101516171 ~ 669153080423012.310.332.6Grasa especial (resistente al calor) - Tipo LTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

10910136 ~ 2749116016803.12.67.9AutolubricadoTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101213146 ~ 46912163023805.24.414.8AutolubricadoTipo configurable
1 Pieza(s)

12 Días o más

101516171 ~ 669153080423012.310.332.6AutolubricadoTipo configurable

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Guía lineal en miniatura - Bloque corto con agujeros de espiga: Imagen relacionada

Alteraciones

Guía lineal en miniatura - Bloque corto con agujeros de espiga: Imagen relacionada
 

Información básica

Establecer / artículo separado Juego Tipo de bloque Agujero de taco de bloque corto Tipo de carril Estándar
Material Acero inoxidable Precarga Precarga ligera Estándares de exactitud Alto grado (medio)
Alineación de bolas Tipo miniatura Retenedores Ninguno Elemento rodante Bolas

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Se retienen los rodamientos de bolas del bloque?
回答: Sí, todos los rodamientos de bolas se retienen en las guías lineales Misumi.
質問: ¿Cuál es el material de sellado de sus guías lineales en miniatura?
回答: Caucho de nitrilo (NBR).