(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de bloqueo de guía lineal - avellanadas

Placas de bloqueo de guía lineal - avellanadas
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Estos bloqueos cónicos de guía lineal presionan el riel o se bloquean fuertemente en su plano de referencia para evitar la desalineación por fuerza externa.

  • Componentes inCAD
Placas de bloqueo de guía lineal - Contrapesadas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LLKAAcero al carbón 1045Niquelado electrolítico
LLKBAcero al carbón 1045

Especificaciones

Número de parte
LLPU23
LLTG4
LLKA6
Número de parteABT(C)dd1h
TipoNo.
LLKA52016913.675.59.55.5
622181115.17.56.5116.5
LLKB520-95.41----
622-115.95----
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LLKA5
LLKA6
LLKB5
LLKB6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión T
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.45
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.86
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103.55
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1056

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Placas de bloqueo de guía lineal - Contrapesadas: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cerraduras y accesorios Material Acero al carbón 1045 Limpieza desengrasante Ninguno