(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerraduras de guía lineal simplificadas

Cerraduras de guía lineal simplificadas
  • Descuento por volumen

Estos bloqueos lineales presionan fuertemente el riel sobre su plano de referencia para evitar la desalineación debido a la fuerza externa.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • La fuerza de empuje máxima permitida se logra cuando se aprieta al par de apriete máximo permitido.
Bloqueos lineales simplificados: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero al carbono 1045 (refinado térmico)
[S] Tratamiento superficial: revestimiento CZ
[A] Accesorios: tornillo de montaje

Especificaciones

Número de pieza
LLT5
LLTA7
Guías lineales aplicables (recomendación)
TipoHT2T3T5T7
Miniatura
Estándar
Rieles
6
8
10
13
16
20
Miniatura
Rieles anchos
6.5
9
12
14
16
Guías lineales para carga media / pesada24
28
30
33
36
42
Número de piezaLD- 0.01
- 0.06
HH1SZdd1NDimensión del orificio de montajeMasa (g)Tornillo de fijaciónFuerza de empuje máxima permitida
(N)
Par de apriete máximo permitido
(N • cm)
TipoTD1WFMG
(min)
LLTA22.854870.42.44.6-543M251Tornillos de cabeza plana Phillips M2 × 8702.8
33.87612110.53.46.22764M363Tornillo de cabeza hueca hexagonal M3 × 101577.9
54.89714130.54.583975M466Tornillo de cabeza baja con hexágono interior M4 × 1230615.3
75.811818140.55.59.541186M5813Tornillo de cabeza hueca hexagonal M5 × 1648824.4
Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LLTA1
LLTA2
LLTA3
LLTA5
LLTA7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7

Cargando…

  1. 1

Más información

Bloqueos lineales simplificados: imagen relacionada

Ejemplo

Bloqueos lineales simplificados: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Cerraduras y accesorios Material Acero al carbono 1045 (refinado térmico)