(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de tope de bloque de guía lineal

Placas de tope de bloque de guía lineal
  • Descuento por volumen
  • Desengrasante

Componentes destinados a evitar que los bloques de la guía lineal se caigan.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza-L-A
SBLT3
SVP24
PACK-SGLC3
SGU5
-


-
10


100
-

 
8

 
[ ! ]Los extremos de los rieles requieren modificaciones de roscado. Las alteraciones de TMS no están disponibles para el tipo de retenedor de plástico.
[ ! ]Aplicable únicamente al tipo de acero al carbono y de carga media, pesada.
Número de piezaABC
TipoN.º
SVP241912144.5
282615196
332919227
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SVP24
SVP28
SVP33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión H de guía lineal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Tope Limpieza desengrasante Ninguno